(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーパヘッドパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

テーパヘッドパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格拡大
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

パンチつば部をテーパ形状にすることでつば部強度を増したパンチです。テーパリング...

詳細情報を確認する

  • 厚板打ち抜き用有無:
  • 先端形状:
    1段
  • ジェクタ:
    なし
  • 刃先形状:
    A
  • 表面処理:
    HWコート
  • シャンク(取付部)形状:
    テーパヘッド
  • シャンク径D公差:
    m5

型番

未確定96件の候補があります。

Loading...

商品情報

関連ページ

テーパヘッドパンチ   P.1722
HWコーティング   P.1724

外形図・製品仕様

テーパヘッドパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPCR処理)-

(6)・(D)・(D+3)は参考値となります。
刃先先端エッジ部に微小Rがつきます。

シャンク径
D公差
 材質
 硬度
型式
Type刃先形状B
刃先長さ
Dm5SKH51相当
61~64HRC
表面3000HV
テーパリング
NAK80
37~43HRC
HW-TSSH
粉末ハイス鋼
64~67HRC
表面3000HV
テーパリング
NAK80
37~43HRC
HW-TSPH

規格表

型式L指定0.01mm単位
min. P max.
BH
Type刃先形状B
刃先長さ
D
HW-TSSH

HW-TSPH

テーパヘッドパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

テーパヘッドパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

8607080901003.00~7.991313
10607080901003.00~9.9915
13607080901006.00~12.9918
166070809010010.00~15.991921
206070809010013.00~19.9925
256070809010018.00~24.9930

テーパヘッドパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

8607080901003.00~7.991913
10607080901003.00~9.9915
13607080901006.00~12.9918
166070809010010.00~15.992521
206070809010013.00~19.9925
256070809010018.00~24.9930

P>D-0.03ℓ=0 P>D-0.03の場合、D -0.01/-0.03(導入部)はつきません。

注文例

テーパヘッドパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPCR処理)-

出荷日

テーパヘッドパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPCR処理)-

追加工

テーパヘッドパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPCR処理)-

P.61

関連情報

■ 特長
● テーパヘッドパンチはツバ部をテーパ形状にして応力集中を緩和し、従来の厚板打抜き用パンチよりもツバ部の強度を高めたパンチです。
● 引張強さ980MPa(100kgf/mm2)級以上の高張力鋼板や、バネ鋼、焼入れ鋼の打抜きのような、パンチに高い荷重がかかる用途向けに開発した商品です。
● テーパヘッドパンチは付属のテーパリングとセットで使用することにより、パンチプレートへのテーパ穴加工やプレートとパンチツバ厚の合せ加工等は不要となります。
● テーパヘッドパンチのツバ部は厚板打抜き用パンチと互換性を持たせていますので、リテーナは厚板打抜きパンチ用のリテーナをご使用いただけます。
● テーパヘッドパンチ概要  P.1722

テーパヘッドパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

テーパヘッドパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

■ 注意
● テーパヘッドパンチはパンチとテーパリングの現物合わせ加工により、ツバ厚公差8 +0.03/+0.01を出しています。パンチとテーパリングは同じ識別マークのものを組み合わせて使用してください。
識別マークが異なるパンチとテーパリングを組み合わせる場合には、ツバ厚がカタログ記載の公差から外れる可能性があります。
● パンチ交換の際は、パンチとテーパリングをセットで交換してください。
(パンチ、テーパリングの単体販売はしておりません。)

型番リスト

型番
材質
B(刃先長さ)
D(シャンク径)(mm)
P(刃先寸法)(mm)
L(全長)(mm)
LC(全長変更)(mm)
PC(刃先寸法変更)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
粉末ハイス鋼
L
8
3 ~ 7.99
60 ~ 100
-
-
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
L
8
-
60 ~ 100
-
1.5 ~ 2.99
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
L
8
3 ~ 7.99
-
37 ~ 99.9
-
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
L
8
-
-
37 ~ 99.9
1.5 ~ 2.99
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
L
10
3 ~ 9.99
60 ~ 100
-
-
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
L
10
-
60 ~ 100
-
1.5 ~ 2.99
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
L
10
3 ~ 9.99
-
37 ~ 99.9
-
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
L
10
-
-
37 ~ 99.9
1.5 ~ 2.99
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
L
13
6 ~ 12.99
60 ~ 100
-
-
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
L
13
-
60 ~ 100
-
3 ~ 5.99
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
L
13
6 ~ 12.99
-
37 ~ 99.9
-
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
L
13
-
-
37 ~ 99.9
3 ~ 5.99
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
L
16
10 ~ 15.99
60 ~ 100
-
-
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
L
16
-
60 ~ 100
-
5 ~ 9.99
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
L
16
10 ~ 15.99
-
37 ~ 99.9
-
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
L
16
-
-
37 ~ 99.9
5 ~ 9.99
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
L
20
13 ~ 19.99
60 ~ 100
-
-
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
L
20
-
60 ~ 100
-
6.5 ~ 12.99
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
L
20
13 ~ 19.99
-
37 ~ 99.9
-
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
L
20
-
-
37 ~ 99.9
6.5 ~ 12.99
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
L
25
18 ~ 24.99
60 ~ 100
-
-
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
L
25
-
60 ~ 100
-
9 ~ 17.99
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
L
25
18 ~ 24.99
-
37 ~ 99.9
-
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
L
25
-
-
37 ~ 99.9
9 ~ 17.99
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
S
8
3 ~ 7.99
60 ~ 100
-
-
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
S
8
-
60 ~ 100
-
1.5 ~ 2.99
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
S
8
3 ~ 7.99
-
37 ~ 99.9
-
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
S
8
-
-
37 ~ 99.9
1.5 ~ 2.99
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
S
10
3 ~ 9.99
60 ~ 100
-
-
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
S
10
-
60 ~ 100
-
1.5 ~ 2.99
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
S
10
3 ~ 9.99
-
37 ~ 99.9
-
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
S
10
-
-
37 ~ 99.9
1.5 ~ 2.99
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
S
13
6 ~ 12.99
60 ~ 100
-
-
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
S
13
-
60 ~ 100
-
3 ~ 5.99
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
S
13
6 ~ 12.99
-
37 ~ 99.9
-
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
S
13
-
-
37 ~ 99.9
3 ~ 5.99
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
S
16
10 ~ 15.99
60 ~ 100
-
-
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
S
16
-
60 ~ 100
-
5 ~ 9.99
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
S
16
10 ~ 15.99
-
37 ~ 99.9
-
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
S
16
-
-
37 ~ 99.9
5 ~ 9.99
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
S
20
13 ~ 19.99
60 ~ 100
-
-
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
S
20
-
60 ~ 100
-
6.5 ~ 12.99
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
S
20
13 ~ 19.99
-
37 ~ 99.9
-
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
S
20
-
-
37 ~ 99.9
6.5 ~ 12.99
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
S
25
18 ~ 24.99
60 ~ 100
-
-
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
S
25
-
60 ~ 100
-
9 ~ 17.99
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
S
25
18 ~ 24.99
-
37 ~ 99.9
-
10

1個

-( - )

2日目

粉末ハイス鋼
S
25
-
-
37 ~ 99.9
9 ~ 17.99
10

1個

-( - )

2日目

SKH51相当
L
8
3 ~ 7.99
60 ~ 100
-
-
10

1個

-( - )

2日目

SKH51相当
L
8
-
60 ~ 100
-
1.5 ~ 2.99
10

1個

-( - )

2日目

SKH51相当
L
8
3 ~ 7.99
-
37 ~ 99.9
-
10

1個

-( - )

2日目

SKH51相当
L
8
-
-
37 ~ 99.9
1.5 ~ 2.99
10

1個

-( - )

2日目

SKH51相当
L
10
3 ~ 9.99
60 ~ 100
-
-
10

1個

-( - )

2日目

SKH51相当
L
10
-
60 ~ 100
-
1.5 ~ 2.99
10

1個

-( - )

2日目

SKH51相当
L
10
3 ~ 9.99
-
37 ~ 99.9
-
10

1個

-( - )

2日目

SKH51相当
L
10
-
-
37 ~ 99.9
1.5 ~ 2.99
10

1個

-( - )

2日目

SKH51相当
L
13
6 ~ 12.99
60 ~ 100
-
-
10

1個

-( - )

2日目

SKH51相当
L
13
-
60 ~ 100
-
3 ~ 5.99
10

1個

-( - )

2日目

SKH51相当
L
13
6 ~ 12.99
-
37 ~ 99.9
-
10

1個

-( - )

2日目

SKH51相当
L
13
-
-
37 ~ 99.9
3 ~ 5.99
10

1個

-( - )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パンチつば部をテーパ形状にすることでつば部強度を増したパンチです。テーパリングと併せて使用することで、従来の厚板打ち抜き用パンチと互換性を持たせました。TiCNとWPCⓇ処理を併用することでコーティング密着性を改善しています。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テーパヘッドパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

テーパヘッドパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

    テーパヘッドパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

    テーパヘッドパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

      テーパヘッドパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

      テーパヘッドパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

        テーパヘッドジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

        テーパヘッドジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

          テーパヘッドパンチ-TiCNコーティング-

          テーパヘッドパンチ-TiCNコーティング-

            テーパヘッドジェクタパンチ-TiCNコーティング-

            テーパヘッドジェクタパンチ-TiCNコーティング-

              テーパヘッドパンチ

              テーパヘッドパンチ

                テーパヘッドジェクタパンチ

                テーパヘッドジェクタパンチ

                  テーパヘッドジェクタパンチ-WPC®処理-

                  テーパヘッドジェクタパンチ-WPC®処理-

                    テーパヘッドジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

                    テーパヘッドジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

                      テーパヘッドジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

                      テーパヘッドジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

                        テーパヘッドパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

                        テーパヘッドパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

                          テーパヘッドパンチジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

                          テーパヘッドパンチジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 2日目   お見積り   お見積り   お見積り   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   お見積り   2日目   お見積り   お見積り  
                            厚板打ち抜き用有無
                            先端形状 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段
                            ジェクタ なし なし なし 標準タイプ なし 標準タイプ なし 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ なし 標準タイプ
                            刃先形状 A A A A A A A A A A A A A
                            表面処理 HWコート HXコート RXコート RXコート TiCN TiCN なし なし WPC HXコート HWコート RWコート RWコート

                            テーパヘッドパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-のレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
                            厚い板用穴抜き型
                            評価 1.0満足度:1.02020/04/21
                            PCパンチ部は、全く問題ありませんが、テ-パ-部、カラ−の持ちが、非常に悪い、カラ-部の肉厚増にて、補強を希望します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テーパーヘッドパンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました