(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

厚板打抜き用ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

厚板打抜き用ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 全長変更追加工(LC)を指定した場合は刃先長さが短くなります。詳細はこちらをご確認ください。
    刃先長さを維持したまま全長を変更したい場合は全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチをお試しください。
  • 厚板ジェクタパンチはパンチにカス払いピンを内蔵するため、通常の厚板パンチよりもつば部強度が劣ります。
    ジェクタパンチを使いたいが、つば破損が問題になる場合はテーパヘッドジェクタパンチもお試しください。

型番

未確定480件の候補があります。

Loading...

商品情報

リテーナセット納入対応品
詳細P.63
 
関連ページ
厚板打抜き用パンチP.1721

HXコーティングP.1726

全長指定・B寸キープタイプP.227
 
•ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチブランクP.350
•ジェクタピン詳細は、ジェクタピンセット P.355

外形図・製品仕様

ジェクタピンの飛び出し量は強化タイプの場合は2mm、それ以外の場合は4mmとなります。
刃先先端エッジ部に微小Rがつきます。

シャンク径
D公差
 材質
 硬度
型式
Type刃先形状B
刃先長さ
Dm5粉末ハイス鋼
64~67HRC
表面3000HV
HX-APJ

バネ&ピン
強化タイプ
HX-APJV

厚板打抜き用ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

厚板打抜き用ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

刃先長さ(B)
L>S

+0.005/0
AHX-APJ

バネ&ピン
強化タイプ
AHX-APJV
厚板打抜き用ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

規格表

型式L指定0.01mm単位0.01mmBH

厚板打抜き用ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

厚板打抜き用ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

厚板打抜き用ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

Type刃先形状B
刃先長さ
D
min. P max.P・Kmax.P・Wmin.R
Dm5

HX-APJ

バネ&ピン強化タイプ
HX-APJV



+0.005/0

AHX-APJ

バネ&ピン強化タイプ
AHX-APJV

厚板打抜き用ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

厚板打抜き用ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

8(50)60708090100(110)(120)(130)4.00~7.997.974.00

厚板打抜き用ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

1313
105.00~9.999.975.0015
136.00~12.9912.976.0018
1610.00~15.9915.976.001921
2013.00~19.9919.976.0025
2518.00~24.9924.976.0030

厚板打抜き用ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

8 60708090100(110)(120)(130)4.00~7.997.974.001913
105.00~9.999.975.0015
136.00~12.9912.976.0018
16  708090100(110)(120)(130)10.00~15.9915.976.002521
2013.00~19.9919.976.0025
2518.00~24.9924.976.0030
HX-APJV, AHX-APJVのばね定数はHX-APJ, AHX-APJの2倍です。
厚板打抜き用ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)- :P>D -0.03 ℓ=0刃先形状厚板打抜き用ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)- でP>D -0.03の場合、D -0.01/-0.03(導入部)はつきません。
厚板打抜き用ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)- :P・K>D -0.05ℓ=0刃先形状厚板打抜き用ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)- でP・K>D -0.05の場合、D -0.01/-0.03(導入部)はつきません。
L(50)B=8 全長が(50)の場合、刃先長さは一律8mmになります。
L(110)(120)(130)L110, 120, 130はバネ&ピン強化タイプ適用不可

注文例

厚板打抜き用ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

出荷日

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください

追加工

厚板打抜き用ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

P.352

型番リスト

型番
ジェクタ
刃先形状
シャンク径D公差
B(刃先長さ)
D(シャンク径)(mm)
P(刃先寸法)(mm)
L(全長)(mm)
LC(全長変更)(mm)
R(刃先コーナーR)(mm)
W(刃先寸法)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準タイプ
丸形
+0.005/0
L
8
4 ~ 7.99
60 ~ 130
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
L
8
4 ~ 7.99
-
43 ~ 129.9
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
L
10
5 ~ 9.99
60 ~ 130
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
L
10
5 ~ 9.99
-
43 ~ 129.9
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
L
13
6 ~ 12.99
60 ~ 130
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
L
13
6 ~ 12.99
-
43 ~ 129.9
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
L
16
10 ~ 15.99
70 ~ 130
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
L
16
10 ~ 15.99
-
43 ~ 129.9
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
L
20
13 ~ 19.99
70 ~ 130
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
L
20
13 ~ 19.99
-
43 ~ 129.9
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
L
25
18 ~ 24.99
70 ~ 130
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
L
25
18 ~ 24.99
-
43 ~ 129.9
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
S
8
4 ~ 7.99
50 ~ 130
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
S
8
4 ~ 7.99
-
43 ~ 129.9
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
S
10
5 ~ 9.99
50 ~ 130
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
S
10
5 ~ 9.99
-
43 ~ 129.9
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
S
13
6 ~ 12.99
50 ~ 130
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
S
13
6 ~ 12.99
-
43 ~ 129.9
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
S
16
10 ~ 15.99
50 ~ 130
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
S
16
10 ~ 15.99
-
43 ~ 129.9
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
S
20
13 ~ 19.99
50 ~ 130
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
S
20
13 ~ 19.99
-
43 ~ 129.9
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
S
25
18 ~ 24.99
50 ~ 130
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
S
25
18 ~ 24.99
-
43 ~ 129.9
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
L
8
4 ~ 7.97
60 ~ 130
-
-
4 ~ 7.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
L
8
4 ~ 7.97
-
43 ~ 129.9
-
4 ~ 7.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
L
10
5 ~ 9.97
60 ~ 130
-
-
5 ~ 9.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
L
10
5 ~ 9.97
-
43 ~ 129.9
-
5 ~ 9.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
L
13
6 ~ 12.97
60 ~ 130
-
-
6 ~ 12.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
L
13
6 ~ 12.97
-
43 ~ 129.9
-
6 ~ 12.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
L
16
6 ~ 15.97
70 ~ 130
-
-
6 ~ 15.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
L
16
6 ~ 15.97
-
43 ~ 129.9
-
6 ~ 15.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
L
20
6 ~ 19.97
70 ~ 130
-
-
6 ~ 19.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
L
20
6 ~ 19.97
-
43 ~ 129.9
-
6 ~ 19.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
L
25
6 ~ 24.97
70 ~ 130
-
-
6 ~ 24.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
L
25
6 ~ 24.97
-
43 ~ 129.9
-
6 ~ 24.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
S
8
4 ~ 7.97
50 ~ 130
-
-
4 ~ 7.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
S
8
4 ~ 7.97
-
43 ~ 129.9
-
4 ~ 7.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
S
10
5 ~ 9.97
50 ~ 130
-
-
5 ~ 9.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
S
10
5 ~ 9.97
-
43 ~ 129.9
-
5 ~ 9.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
S
13
6 ~ 12.97
50 ~ 130
-
-
6 ~ 12.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
S
13
6 ~ 12.97
-
43 ~ 129.9
-
6 ~ 12.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
S
16
6 ~ 15.97
50 ~ 130
-
-
6 ~ 15.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
S
16
6 ~ 15.97
-
43 ~ 129.9
-
6 ~ 15.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
S
20
6 ~ 19.97
50 ~ 130
-
-
6 ~ 19.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
S
20
6 ~ 19.97
-
43 ~ 129.9
-
6 ~ 19.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
S
25
6 ~ 24.97
50 ~ 130
-
-
6 ~ 24.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
S
25
6 ~ 24.97
-
43 ~ 129.9
-
6 ~ 24.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
L
8
4 ~ 7.97
60 ~ 130
-
-
4 ~ 7.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
L
8
4 ~ 7.97
-
43 ~ 129.9
-
4 ~ 7.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
L
10
5 ~ 9.97
60 ~ 130
-
-
5 ~ 9.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
L
10
5 ~ 9.97
-
43 ~ 129.9
-
5 ~ 9.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
L
13
6 ~ 12.97
60 ~ 130
-
-
6 ~ 12.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
L
13
6 ~ 12.97
-
43 ~ 129.9
-
6 ~ 12.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
L
16
6 ~ 15.97
70 ~ 130
-
-
6 ~ 15.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
L
16
6 ~ 15.97
-
43 ~ 129.9
-
6 ~ 15.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
L
20
6 ~ 19.97
70 ~ 130
-
-
6 ~ 19.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
L
20
6 ~ 19.97
-
43 ~ 129.9
-
6 ~ 19.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
L
25
6 ~ 24.97
70 ~ 130
-
-
6 ~ 24.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
L
25
6 ~ 24.97
-
43 ~ 129.9
-
6 ~ 24.97
10

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。
 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)
【HXコーティングとは】
 TiCNコーティングの下地に窒化処理を施して、TiCN膜の密着性を改善したコーティングです。
 コーティング膜が剥がれにくくなることで、従来のTiCNよりパンチの寿命アップが期待できます。
 (詳細はこちらをご参照ください)

(i)ご注意

  • 全長変更追加工(LC)を指定した場合は刃先長さが短くなります。詳細はこちらをご確認ください。
    刃先長さを維持したまま全長を変更したい場合は全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチをお試しください。
  • 厚板ジェクタパンチはパンチにカス払いピンを内蔵するため、通常の厚板パンチよりもつば部強度が劣ります。
    ジェクタパンチを使いたいが、つば破損が問題になる場合はテーパヘッドジェクタパンチもお試しください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

厚板打抜き用ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

厚板打抜き用ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

    厚板打抜き用パンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

    厚板打抜き用パンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

      厚板打抜き用2段パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

      厚板打抜き用2段パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

        厚板打抜き用2段パンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

        厚板打抜き用2段パンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

          厚板打抜き用パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

          厚板打抜き用パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

            厚板打抜き用2段パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

            厚板打抜き用2段パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

              厚板打抜き用ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)−

              厚板打抜き用ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)−

                厚板打抜き用ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

                厚板打抜き用ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

                  厚板打抜き用パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

                  厚板打抜き用パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

                    厚板打抜き用2段パンチ

                    厚板打抜き用2段パンチ

                      厚板打抜き用2段パンチ-TiCNコーティング-

                      厚板打抜き用2段パンチ-TiCNコーティング-

                        厚板打抜き用ジェクタパンチ-WPC®処理-

                        厚板打抜き用ジェクタパンチ-WPC®処理-

                          厚板打抜き用パンチ-WPC®処理-

                          厚板打抜き用パンチ-WPC®処理-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 お見積り   お見積り   2日目~   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~  
                            厚板打抜き用有無
                            先端形状 1段 1段 2段 2段 1段 2段 1段 1段 1段 2段 2段 1段 1段
                            材質 粉末ハイス鋼 - - - - - 粉末ハイス鋼 粉末ハイス鋼 - - - 粉末ハイス鋼 -
                            表面処理 HXコーティング RXコーティング HWコーティング RXコーティング HXコーティング HXコーティング RXコーティング HWコーティング HWコーティング なし TiCN(XCN)コーティング WPC WPC
                            シャンク(取付部)形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準

                            厚板打抜き用ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            厚板打ち抜き用パンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました