(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
厚板打抜き用パンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

厚板打抜き用パンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)- (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
お見積り
・つば部破損や刃先摩耗を抑制し、メンテナンス工数とトータルコストを削減する高耐久商品です。

【厚板打抜き用パンチとは】
・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。
 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)
・超ハイテン材の加工等で、本商品でもつば破損が問題となる場合は、さらにつば強度を高めたこちらをご検討ください。
【RXコーティングとは】
・TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地に窒化処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています。
・TiCN・HXに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します。
 (詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
・TiCN、HXコーティングより長納期ですが、ノンコートパンチ購入後にお客様にて別業者にコーティング手配する場合に比べ、発注工数や納期管理工数は軽減できます。従来のコーティングパンチ耐久性にご不満の場合に、ぜひお試しください。
・ミスミの表面処理についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。

厚板打抜き用パンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-のレビュー

評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    金型
    評価 3.0満足度:3.02022/02/09
    この商品は金型に使用しています。自社で取り扱いの金型の材質にもよるとは思われるのですが、少し耐久性に疑問があります。RXコーティングされているのが耐久性とどの程度の関連があるのか、今後検討したいと思っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型
    評価 4.0満足度:4.02022/02/09
    この商品は金型に使用しています。硬材質の金属板を打ち抜くのに使用しています。以前に使用していたものより、耐久性の面でよくなっている(もちがよくなっている)ように思われます。RXコーティングのおかげかもしれませんが、いいことだと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    厚板穴抜き
    評価 4.0満足度:4.02020/02/19
    コーティングが耐久性に良い。ハイテン材の成形品に穴あけ加工しているので、加工硬化した箇所へも効果がある。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

厚板打抜き用パンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

厚板打抜き用パンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

    厚板打抜き用ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)−

    厚板打抜き用ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)−

      厚板打抜き用ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

      厚板打抜き用ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

        厚板打抜き用2段パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

        厚板打抜き用2段パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

          厚板打抜き用2段パンチ

          厚板打抜き用2段パンチ

            厚板打抜き用2段パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

            厚板打抜き用2段パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

              厚板打抜き用2段パンチ-TiCNコーティング-

              厚板打抜き用2段パンチ-TiCNコーティング-

                厚板打抜き用2段パンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

                厚板打抜き用2段パンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

                  厚板打抜き用パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

                  厚板打抜き用パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

                    厚板打抜き用ジェクタパンチ-WPC®処理-

                    厚板打抜き用ジェクタパンチ-WPC®処理-

                      厚板打抜き用パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

                      厚板打抜き用パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

                        厚板打抜き用パンチ-WPC®処理-

                        厚板打抜き用パンチ-WPC®処理-

                          ハイテン・厚板打ち抜き用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当-WPC&XNA処理-

                          ハイテン・厚板打ち抜き用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当-WPC&XNA処理-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ DAYTON
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 お見積り   お見積り   お見積り   2日目~   2日目~   お見積り   2日目~   お見積り   2日目~   2日目~   お見積り   2日目~   4日目  
                            厚板打抜き用有無
                            先端形状 1段 1段 1段 2段 2段 2段 2段 2段 1段 1段 1段 1段 1段
                            ジェクタ なし - - なし なし なし なし なし なし - なし なし なし
                            表面処理 RXコーティング RXコーティング HXコーティング HWコーティング なし HXコーティング TiCN(XCN)コーティング RXコーティング HWコーティング WPC HXコーティング WPC WPC+XNAコーティング
                            シャンク(取付部)形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。