(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

厚板打抜き用パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

厚板打抜き用パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

・つば部破損や刃先摩耗を抑制し、メンテナンス工数とトータルコストを削減する高耐...

詳細情報を確認する

  • 厚板打抜き用有無:
  • 先端形状:
    1段
  • ジェクタ:
    なし
  • 表面処理:
    HXコーティング
  • シャンク(取付部)形状:
    標準
  • T(ツバ厚/板厚)(mm):
    8

型番

未確定2,304件の候補があります。

Loading...

商品情報

リテーナセット納入対応品
詳細P.63
関連ページ
厚板打抜き用パンチP.1721

HXコーティングP.1726

外形図・製品仕様



[ ! ]刃先先端エッジ部に微小Rがつきます。
■打ち抜き条件とコーティングマップ

   あくまでも目安です。
   品質重視の場合はHW/RW、生産数重視の場合はHX/RXがおすすめです。
     ・TiCNコートはこちら
     ・HWコートはこちら
     ・RWコートはこちら
     ・RXコートはこちら
     ・ミスミの表面処理全般についてはこちら

刃先先端エッジ部に微小Rがつきます。

シャンク径
D公差
 材質
 硬度
型式
Type刃先形状B
刃先長さ
Dm5SKH51相当
61~64HRC
表面3000HV
HX-AP

厚板打抜き用パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

厚板打抜き用パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

刃先長さ(B)
L>S
粉末ハイス鋼
64~67HRC
表面3000HV
HX-APH

+0.005/0
SKH51相当
61~64HRC
表面3000HV
AHX-AP
粉末ハイス鋼
64~67HRC
表面3000HV
AHX-APH

シャンク径公差Dはm5・ +0.005/0 選択

厚板打抜き用パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

規格表

型式L指定0.01mm単位0.01mmBH

厚板打抜き用パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

厚板打抜き用パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

厚板打抜き用パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

Type刃先形状B
刃先長さ
D
min. P max.P・Kmax.P・Wmin.R
Dm5
HX-AP
HX-APH



+0.005/0
AHX-AP
AHX-APH

厚板打抜き用パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

厚板打抜き用パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

55060708090100   2.00~4.994.971.20

厚板打抜き用パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

810
65060708090100   2.00~5.995.971.5011
8(50)607080901001101201303.00~7.997.972.001313
10(50)607080901001101201303.00~9.999.972.5015
13(50)607080901001101201306.00~12.9912.973.0018
16(50)6070809010011012013010.00~15.9915.974.001921
20(50)6070809010011012013013.00~19.9919.975.0025
25(50)6070809010011012013018.00~24.9924.976.0030

厚板打抜き用パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

5 60708090100   2.00~4.994.971.201310
6 60708090100   2.00~5.995.971.5011
8 607080901001101201303.00~7.997.972.001913
10 607080901001101201303.00~9.999.972.5015
13 607080901001101201306.00~12.9912.973.0018
16  70809010011012013010.00~15.9915.974.002521
20  70809010011012013013.00~19.9919.975.0025
25  70809010011012013018.00~24.9924.976.0030
厚板打抜き用パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)- :P>D -0.03 ℓ=0刃先形状厚板打抜き用パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)- でP>D -0.03の場合、D -0.01/-0.03(導入部)はつきません。
厚板打抜き用パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)- :P・K>D -0.05ℓ=0刃先形状厚板打抜き用パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)- でP・K>D -0.05の場合、D -0.01/-0.03(導入部)はつきません。
L(50)B=8 全長が(50)の場合、刃先長さは一律8mmになります。

注文例

厚板打抜き用パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

出荷日

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください

追加工

厚板打抜き用パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

P.61

型番リスト

型番
刃先形状
材質
シャンク径D公差
B(刃先長さ)
D(シャンク径)(mm)
P(刃先寸法)(mm)
L(全長)(mm)
PC(刃先寸法変更)(mm)
WC(刃先寸法変更)
R(刃先コーナーR)(mm)
LC(全長変更)(mm)
W(刃先寸法)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
丸形
SKH51相当
+0.005/0
L
5
2 ~ 4.99
60 ~ 100
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
L
5
-
60 ~ 100
1.5 ~ 1.99
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
L
5
2 ~ 4.99
-
-
-
-
37 ~ 99.9
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
L
5
-
-
1.5 ~ 1.99
-
-
37 ~ 99.9
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
L
6
2 ~ 5.99
60 ~ 100
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
L
6
-
60 ~ 100
1.5 ~ 1.99
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
L
6
2 ~ 5.99
-
-
-
-
37 ~ 99.9
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
L
6
-
-
1.5 ~ 1.99
-
-
37 ~ 99.9
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
L
8
3 ~ 7.99
60 ~ 130
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
L
8
-
60 ~ 130
1.5 ~ 2.99
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
L
8
3 ~ 7.99
-
-
-
-
37 ~ 129.9
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
L
8
-
-
1.5 ~ 2.99
-
-
37 ~ 129.9
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
L
10
3 ~ 9.99
60 ~ 130
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
L
10
-
60 ~ 130
1.5 ~ 2.99
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
L
10
3 ~ 9.99
-
-
-
-
37 ~ 129.9
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
L
10
-
-
1.5 ~ 2.99
-
-
37 ~ 129.9
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
L
13
6 ~ 12.99
60 ~ 130
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
L
13
-
60 ~ 130
3 ~ 5.99
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
L
13
6 ~ 12.99
-
-
-
-
37 ~ 129.9
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
L
13
-
-
3 ~ 5.99
-
-
37 ~ 129.9
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
L
16
10 ~ 15.99
70 ~ 130
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
L
16
-
70 ~ 130
5 ~ 9.99
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
L
16
10 ~ 15.99
-
-
-
-
37 ~ 129.9
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
L
16
-
-
5 ~ 9.99
-
-
37 ~ 129.9
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
L
20
13 ~ 19.99
70 ~ 130
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
L
20
-
70 ~ 130
6.5 ~ 12.99
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
L
20
13 ~ 19.99
-
-
-
-
37 ~ 129.9
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
L
20
-
-
6.5 ~ 12.99
-
-
37 ~ 129.9
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
L
25
18 ~ 24.99
70 ~ 130
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
L
25
-
70 ~ 130
9 ~ 17.99
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
L
25
18 ~ 24.99
-
-
-
-
37 ~ 129.9
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
L
25
-
-
9 ~ 17.99
-
-
37 ~ 129.9
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
S
5
2 ~ 4.99
50 ~ 100
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
S
5
-
50 ~ 100
1.5 ~ 1.99
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
S
5
2 ~ 4.99
-
-
-
-
37 ~ 99.9
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
S
5
-
-
1.5 ~ 1.99
-
-
37 ~ 99.9
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
S
6
2 ~ 5.99
50 ~ 100
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
S
6
-
50 ~ 100
1.5 ~ 1.99
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
S
6
2 ~ 5.99
-
-
-
-
37 ~ 99.9
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
S
6
-
-
1.5 ~ 1.99
-
-
37 ~ 99.9
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
S
8
3 ~ 7.97
50 ~ 130
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
S
8
-
50 ~ 130
1.5 ~ 2.99
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
S
8
3 ~ 7.97
-
-
-
-
37 ~ 129.9
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
S
8
-
-
1.5 ~ 2.99
-
-
37 ~ 129.9
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
S
10
3 ~ 9.99
50 ~ 130
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
S
10
-
50 ~ 130
1.5 ~ 2.99
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
S
10
3 ~ 9.99
-
-
-
-
37 ~ 129.9
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
S
10
-
-
1.5 ~ 2.99
-
-
37 ~ 129.9
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
S
13
6 ~ 12.99
50 ~ 130
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
S
13
-
50 ~ 130
3 ~ 5.99
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
S
13
6 ~ 12.99
-
-
-
-
37 ~ 129.9
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
S
13
-
-
3 ~ 5.99
-
-
37 ~ 129.9
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
S
16
10 ~ 15.99
50 ~ 130
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
S
16
-
50 ~ 130
5 ~ 9.99
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
S
16
10 ~ 15.99
-
-
-
-
37 ~ 129.9
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
S
16
-
-
5 ~ 9.99
-
-
37 ~ 129.9
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
S
20
13 ~ 19.99
50 ~ 130
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
S
20
-
50 ~ 130
6.5 ~ 12.99
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
S
20
13 ~ 19.99
-
-
-
-
37 ~ 129.9
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
+0.005/0
S
20
-
-
6.5 ~ 12.99
-
-
37 ~ 129.9
-
10

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

・つば部破損や刃先摩耗を抑制し、メンテナンス工数とトータルコストを削減する高耐久商品です。

【厚板打抜き用パンチとは】
・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。
 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)
・超ハイテン材の加工等で、本商品でもつば破損が問題となる場合は、さらにつば強度を高めたこちらをご検討ください。
【HXコーティングとは】
・TiCNコーティングの下地に窒化処理を施して、TiCN膜の密着性を改善したコーティングです。
 コーティング膜が剥がれにくくなることで、従来のTiCNよりパンチの寿命アップが期待できます。
 (詳細はこちらをご参照ください)
・表面処理を見直すことでメンテナンス工数とトータルコストを削減できる可能性があります。ミスミの表面処理についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

厚板打抜き用パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

厚板打抜き用パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

    厚板打抜き用パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

    厚板打抜き用パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

      厚板打抜き用ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

      厚板打抜き用ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

        厚板打抜き用パンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

        厚板打抜き用パンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

          厚板打抜き用パンチ-WPC®処理-

          厚板打抜き用パンチ-WPC®処理-

            厚板打抜き用2段パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

            厚板打抜き用2段パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

              厚板打抜き用ジェクタパンチ-WPC®処理-

              厚板打抜き用ジェクタパンチ-WPC®処理-

                厚板打抜き用ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)−

                厚板打抜き用ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)−

                  厚板打抜き用2段パンチ

                  厚板打抜き用2段パンチ

                    厚板打抜き用2段パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

                    厚板打抜き用2段パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

                      厚板打抜き用2段パンチ-TiCNコーティング-

                      厚板打抜き用2段パンチ-TiCNコーティング-

                        厚板打抜き用2段パンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

                        厚板打抜き用2段パンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

                          ハイテン・厚板打ち抜き用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当-XNAP処理-

                          ハイテン・厚板打ち抜き用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当-XNAP処理-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ DAYTON
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 お見積り   2日目~   お見積り   お見積り   2日目~   お見積り   2日目~   お見積り   2日目~   2日目~   2日目~   お見積り   15日目  
                            厚板打抜き用有無
                            先端形状 1段 1段 1段 1段 1段 2段 1段 1段 2段 2段 2段 2段 1段
                            ジェクタ なし なし - なし なし なし - - なし なし なし なし なし
                            表面処理 HXコーティング HWコーティング HXコーティング RXコーティング WPC HXコーティング WPC RXコーティング なし HWコーティング TiCN(XCN)コーティング RXコーティング XNAPコーティング
                            シャンク(取付部)形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準

                            厚板打抜き用パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品加工用
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/10
                            この商品は自社で製品加工用に使用しています。主には金型に取り付けて金型用部品として使用しているものですが、加工用の部材として良い感じで使えています。HXコーティングされているところも自社での取り扱い材料に適応しているように思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            厚板打ち抜き用パンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました