(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジェクタパンチ-WPC®処理-

ジェクタパンチ-WPC®処理-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

WPCⓇ処理を施したジェクタパンチです。疲労強度、耐焼付性、耐摩耗性に優れてい...

詳細情報を確認する

  • 厚板打ち抜き用有無:
  • 先端形状:
    1段
  • 表面処理:
    WPC
  • シャンク(取付部)形状:
    標準
  • T(ツバ厚/板厚)(mm):
    5

型番

未確定10,352件の候補があります。

Loading...

商品情報

リテーナセット納入対応品
詳細 P.63
関連ページ
全長指定・B寸キープタイプ P.121

WPC®処理 P.1725
• ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチブランク P.350
• ジェクタピン詳細は、ジェクタピンセット P.355

外形図・製品仕様

ジェクタパンチ-WPCR処理-

刃先先端エッジ部は微小Rがつきます。
ジェクタピンの飛び出し量の求め方(参考値) P.354

シャンク径
D公差
 材質
 硬度
型式
Type刃先形状B
刃先長さ
Dm5D4~6 SKH51相当
61~64HRC
表面1000~1100HV
W-SJ
W-SJV

ジェクタパンチ-WPC®処理-

ジェクタパンチ-WPC®処理-



刃先長さ(B)
X>L>S
D8~25 SKD11相当
60~63HRC
表面1000~1100HV
粉末ハイス鋼
64~67HRC
表面1000~1100HV
W-PJ
W-PJV
D
+0.005/0
D4~6 SKH51相当
61~64HRC
表面1000~1100HV
AW-SJ
AW-SJV
D8~25 SKD11相当
60~63HRC
表面1000~1100HV
粉末ハイス鋼
64~67HRC
表面1000~1100HV
AW-PJ
AW-PJV

シャンク径公差Dはm5・ +0.005/0 選択

ジェクタパンチ-WPCR処理-

規格表

型式L指定0.01mm単位BH

ジェクタパンチ-WPC®処理-

ジェクタパンチ-WPC®処理-

ジェクタパンチ-WPC®処理-

Type刃先形状B
刃先長さ
D
min. P max.P・Kmax.P・Wmin.R
Dm5
W-SJ
W-PJ

バネ強化タイプ
(D8~25)
W-SJV
W-PJV


(D +0.005/0)
AW-SJ
AW-PJ

バネ強化タイプ
(D8~25)
AW-SJV
AW-PJV

ジェクタパンチ-WPC®処理-

ジェクタパンチ-WPC®処理-

(4)4050607080  1.00~3.993.971.00

ジェクタパンチ-WPC®処理-

87
(5)4050607080  2.00~4.994.972.008
(6)4050607080  2.00~5.995.972.009
8(40)50607080901003.00~7.997.973.001311
10(40)50607080901003.00~9.999.973.0013
13(40)50607080901006.00~12.9912.976.0016
16(40)(50)6070809010010.00~15.9915.976.001919
20(40)(50)6070809010013.00~19.9919.976.0023
25(40)(50)6070809010018.00~24.9924.976.0028

ジェクタパンチ-WPC®処理-

(4) 50607080  1.00~3.993.972.00137
(5) 50607080  2.00~4.994.972.008
(6) 50607080  2.00~5.995.972.009
8 50607080901003.00~7.997.973.001911
10 50607080901003.00~9.999.973.0013
13 50607080901006.00~12.9912.976.0016
16  6070809010010.00~15.9915.976.002519
20  6070809010013.00~19.9919.976.0023
25  6070809010018.00~24.9924.976.0028
(Dm5
W-SJ
バネ強化タイプ
(D8~25)
W-SJV

(D +0.005/0)
AW-SJ
バネ強化タイプ
(D8~25)
AW-SJV

ジェクタパンチ-WPC®処理-

(5)  607080  2.00~4.994.973.50258
(6)  607080  2.00~5.995.973.509
8   7080901003.00~7.997.975.003011
10   7080901003.00~9.999.976.0013
13   7080901006.00~12.9912.976.0016
16    809010010.00~15.99--4019
20    809010013.00~19.9923
25    809010018.00~24.9928
W-SJV, W-PJV, AW-SJV, AW-PJVのばね定数は、W-SJ, W-PJ, AW-SJ, AW-PJの2倍です。
ジェクタパンチ-WPC®処理- :P>D-0.03 ℓ=0刃先形状ジェクタパンチ-WPC®処理- でP>D-0.03の場合、D -0.01/-0.03(導入部)はつきません。
ジェクタパンチ-WPC®処理- :P・K>D-0.05ℓ=0刃先形状ジェクタパンチ-WPC®処理- でP・K>D-0.05の場合、D -0.01/-0.03(導入部)はつきません。
D(4)(5)(6)はW-SJ, W-PJ, AW-SJ, AW-PJ, W-SJ, AW-SJのみの規格です。バネ強化タイプはD8~25のみになります。
L(40)B=6 全長が(40)の場合、刃先長さは一律 6mmになります。
L(50)B=13 全長が(50)の場合、刃先長さは一律 13mmになります。

注文例

ジェクタパンチ-WPCR処理-

出荷日

ジェクタパンチ-WPCR処理-

追加工

ジェクタパンチ-WPCR処理-

P.350

型番リスト

型番
ジェクタ
刃先形状
材質
シャンク径D公差
B(刃先長さ)
D(シャンク径)(mm)
P(刃先寸法)(mm)
L(全長)(mm)
LC(全長変更)(mm)
LCT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)
LMT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)
PC(刃先寸法変更)(mm)
W(刃先寸法)(mm)
R
WC(刃先寸法変更)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
4
1 ~ 3.99
50 ~ 80
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
4
-
50 ~ 80
-
-
-
0.9 ~ 0.99
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
4
1 ~ 3.99
-
39 ~ 79.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
4
-
-
39 ~ 79.9
-
-
0.9 ~ 0.99
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
4
1 ~ 3.99
-
-
39 ~ 79.9
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
4
-
-
-
39 ~ 79.9
-
0.9 ~ 0.99
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
4
1 ~ 3.99
-
-
-
39 ~ 79.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
4
-
-
-
-
39 ~ 79.9
0.9 ~ 0.99
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
5
2 ~ 4.99
50 ~ 80
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
5
-
50 ~ 80
-
-
-
1.8 ~ 1.99
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
5
2 ~ 4.99
-
39 ~ 79.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
5
-
-
39 ~ 79.9
-
-
1.8 ~ 1.99
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
5
2 ~ 4.99
-
-
39 ~ 79.9
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
5
-
-
-
39 ~ 79.9
-
1.8 ~ 1.99
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
5
2 ~ 4.99
-
-
-
39 ~ 79.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
5
-
-
-
-
39 ~ 79.9
1.8 ~ 1.99
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
6
2 ~ 5.99
50 ~ 80
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
6
-
50 ~ 80
-
-
-
1.8 ~ 1.99
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
6
2 ~ 5.99
-
39 ~ 79.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
6
-
-
39 ~ 79.9
-
-
1.8 ~ 1.99
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
6
2 ~ 5.99
-
-
39 ~ 79.9
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
6
-
-
-
39 ~ 79.9
-
1.8 ~ 1.99
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
6
2 ~ 5.99
-
-
-
39 ~ 79.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
6
-
-
-
-
39 ~ 79.9
1.8 ~ 1.99
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
8
3 ~ 7.99
50 ~ 100
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
8
-
50 ~ 100
-
-
-
2.5 ~ 2.99
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
8
3 ~ 7.99
-
33 ~ 99.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
8
-
-
33 ~ 99.9
-
-
2.5 ~ 2.99
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
8
3 ~ 7.99
-
-
33 ~ 99.9
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
8
-
-
-
33 ~ 99.9
-
2.5 ~ 2.99
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
8
3 ~ 7.99
-
-
-
33 ~ 99.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
8
-
-
-
-
33 ~ 99.9
2.5 ~ 2.99
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
10
3 ~ 9.99
50 ~ 100
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
10
-
50 ~ 100
-
-
-
2.8 ~ 2.99
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
10
3 ~ 9.99
-
33 ~ 99.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
10
-
-
33 ~ 99.9
-
-
2.8 ~ 2.99
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
10
3 ~ 9.99
-
-
33 ~ 99.9
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
10
-
-
-
33 ~ 99.9
-
2.8 ~ 2.99
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
10
3 ~ 9.99
-
-
-
33 ~ 99.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
10
-
-
-
-
33 ~ 99.9
2.8 ~ 2.99
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
13
6 ~ 12.99
50 ~ 100
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
13
-
50 ~ 100
-
-
-
5 ~ 5.99
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
13
6 ~ 12.99
-
33 ~ 99.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
13
-
-
33 ~ 99.9
-
-
5 ~ 5.99
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
13
6 ~ 12.99
-
-
33 ~ 99.9
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
13
-
-
-
33 ~ 99.9
-
5 ~ 5.99
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
13
6 ~ 12.99
-
-
-
33 ~ 99.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
13
-
-
-
-
33 ~ 99.9
5 ~ 5.99
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
16
10 ~ 15.99
60 ~ 100
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
16
-
60 ~ 100
-
-
-
8 ~ 9.99
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
16
10 ~ 15.99
-
33 ~ 99.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
16
-
-
33 ~ 99.9
-
-
8 ~ 9.99
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
16
10 ~ 15.99
-
-
33 ~ 99.9
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
16
-
-
-
33 ~ 99.9
-
8 ~ 9.99
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
16
10 ~ 15.99
-
-
-
33 ~ 99.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
16
-
-
-
-
33 ~ 99.9
8 ~ 9.99
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
20
13 ~ 19.99
60 ~ 100
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
20
-
60 ~ 100
-
-
-
9 ~ 12.99
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
20
13 ~ 19.99
-
33 ~ 99.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
20
-
-
33 ~ 99.9
-
-
9 ~ 12.99
-
-
-
10

1個

-( - )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

WPCⓇ処理を施したジェクタパンチです。疲労強度、耐焼付性、耐摩耗性に優れています。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジェクタパンチ-WPC®処理-

ジェクタパンチ-WPC®処理-

    ショルダーパンチ-WPC®処理-

    ショルダーパンチ-WPC®処理-

      ジェクタパンチ -ディコート処理-

      ジェクタパンチ -ディコート処理-

        ジェクタパンチ -DLCコーティング-

        ジェクタパンチ -DLCコーティング-

          ショルダーパンチ ディコート処理

          ショルダーパンチ ディコート処理

            ショルダーパンチ

            ショルダーパンチ

              ジェクタパンチ -TiCNコーティング-

              ジェクタパンチ -TiCNコーティング-

                全長ショートショルダーパンチ

                全長ショートショルダーパンチ

                  全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ-ノーマル・WPC®処理-

                  全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ-ノーマル・WPC®処理-

                    ショルダーパンチ -TiCNコーティング-

                    ショルダーパンチ -TiCNコーティング-

                      ピン大径ジェクタパンチ -ノーマル・ラップ仕上げ-

                      ピン大径ジェクタパンチ -ノーマル・ラップ仕上げ-

                        ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCN+窒化処理)-

                        ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCN+窒化処理)-

                          ジェクタパンチ ラップ仕上げ

                          ジェクタパンチ ラップ仕上げ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   3日目   お見積り   3日目   2日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   2日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   当日出荷可能 お見積り   2日目~   当日出荷可能
                            厚板打ち抜き用有無
                            先端形状 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段
                            表面処理 WPC WPC ディコート DLC(XCD)コーティング ディコート なし TiCN(XCN)コーティング - - TiCN(XCN)コーティング - HXコーティング ラップ仕上げ
                            シャンク(取付部)形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            T(ツバ厚/板厚)(mm) 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5

                            ジェクタパンチ-WPC®処理-のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            交換用部品として使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/07
                            自社で使用しているプレス金型の部品が破損したので、その交換用部品として使用しました。金型のパーツリスト(図面)から該当する部品を選択して、ミスミのネットから注文・購入・交換しました。特に問題は、ありませんでした。WPC処理品ですが、もう少し持ちが良ければと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            交換用部品として使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/07
                            自社で使用しているプレス金型の部品が破損したので、その交換用部品として使用しました。金型のパーツリスト(図面)から該当する部品を選択して、ミスミのネットから注文・購入・交換しました。特に問題は、ありませんでした。WPC処理品ですが、もう少し持ちが良ければと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型の穴開け
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/08
                            金型の決まった位置に穴をあけるのに使用しています。この製品で穴をあける作業については、特に問題なくできていますし、製品としての性能もいいように思います。特に耐久性とか検討したことはないのですが、100万回位は、普通に使えるように思えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プレス金型のメンテナンス時に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/26
                            当社では、プレス金型のメンテナンス時にパンチは全て交換するのでその交換用と予備品として使用しています。ステンレス材のプレス加工をしているので、WPC処理をしていないパンチでは、摩耗があり、持ちが悪いです。カタログを持っているので捜しやすく、オーダーしやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました