(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCN+窒化処理)-

ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCN+窒化処理)-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

・刃先摩耗を抑制し、メンテナンス工数とトータルコストを削減する高耐久商品です。...

詳細情報を確認する

  • 厚板打ち抜き用有無:
  • 先端形状:
    1段
  • 表面処理:
    HXコーティング
  • シャンク(取付部)形状:
    標準
  • T(ツバ厚/板厚)(mm):
    5

(i)ご注意

  • 全長変更追加工(LC、LCT、LMT)を指定した場合は刃先長さが短くなります。詳細は追加工欄をご確認ください。
    刃先長さを維持したまま全長を変更したい場合は全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチをお試しください。

型番

未確定4,648件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様


ジェクタパンチ -HXコーティング(TiCN+窒化処理)-

シャンク径公差 Dは m5・ショルダーパンチ ーTiCNコーティングー を選択
ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチブランクP.350
ジェクタピン詳細は、ジェクタピンセットP.355
ジェクタピンの飛び出し量の求め方(参考値)P.354
刃先エッジ部は微小Rが付きます。
パンチの刃先形状は下図より選択

■打ち抜き条件とコーティングマップ

   あくまでも目安です。
   品質重視の場合はHW/RW、生産数重視の場合はHX/RXがおすすめです。
     ・TiCNコートはこちら
     ・HWコートはこちら
     ・RWコートはこちら
     ・RXコートはこちら
     ・ミスミの表面処理全般についてはこちら
ジェクタパンチ -HXコーティング(TiCN+窒化処理)-
シャンク径
D公差
材質
硬度
型式
TYPE刃先
形状
B
刃先長さ
Dショルダーパンチ ーTiCNコーティングー D4~6 SKH51相当
61~64HRC
表面3000HV
HX-SJ
HX-SJV
ショルダーパンチ ーTiCNコーティングー ショルダーパンチ ーTiCNコーティングー
D8~25 SKD11相当
60~63HRC
表面3000HV
粉末ハイス鋼
60~63HRC
表面3000HV
HX-PJ
HX-PJV
Dショルダーパンチ ーTiCNコーティングー 粉末ハイス鋼
60~63HRC
表面3000HV
AHX-PJ
AHX-PJV
刃先Xタイプはシャンク部に横穴を設けていません。

規格表

型式L指定0.01mm単位BH
TYPE刃先
形状
B
刃先長さ
Dショルダーパンチ ーTiCNコーティングー ショルダーパンチ ーTiCNコーティングー ショルダーパンチ ーTiCNコーティングー
min. P max.P・KmaxP・WminR
ショルダーパンチ ーTiCNコーティングー
HX-SJ
HX-PJ


バネ強化タイプ
(D8~25)
HX-SJV
HX-PJV



AHX-PJ

バネ強化タイプ
(D8~25)
AHX-PJV
ショルダーパンチ ーTiCNコーティングー ショルダーパンチ ーTiCNコーティングー (4)4050607080    1.00 ~   3.99 3.971.00 ショルダーパンチ ーTiCNコーティングー 87
(5)4050607080    2.00 ~   4.99 4.972.00 8
(6)4050607080    2.00 ~   5.99 5.972.00 9
8(40)5060708090100  3.00 ~   7.99 7.973.00 1311
10(40)5060708090100  3.00 ~   9.99 9.973.00 13
13(40)5060708090100  6.00 ~ 12.9912.97 6.00 16
16(40)(50)6070809010010.00 ~ 15.9915.97 6.00 1919
20(40)(50)6070809010013.00 ~ 19.9919.97 6.00 23
25(40)(50)6070809010018.00 ~ 24.9924.97 6.00 28
ショルダーパンチ ーTiCNコーティングー (4) 50607080    1.00 ~   3.99 3.972.00 137
(5) 50607080    2.00 ~   4.99 4.972.00 8
(6) 50607080    2.00 ~   5.99 5.972.00 9
8 5060708090100  3.00 ~   7.99 7.973.00 1911
10 5060708090100  3.00 ~   9.99 9.973.00 13
13 5060708090100  6.00 ~ 12.9912.97 6.00 16
16  6070809010010.00 ~ 15.9915.97 6.00 2519
20  6070809010013.00 ~ 19.9919.97 6.00 23
25  6070809010018.00 ~ 24.9924.97 6.00 28

HX-SJ

バネ強化タイプ
(D8~25)
HX-SJV
ショルダーパンチ ーTiCNコーティングー (5)  607080    2.00 ~   4.99 4.973.50 258
(6)  607080    2.00 ~   5.99 5.973.50 9
8   708090100  3.00 ~   7.99 7.975.00 3011
10   708090100  3.00 ~   9.99 9.976.00 13
13   708090100  6.00 ~ 12.9912.97 6.00 16
16    809010010.00 ~ 15.994019
20    809010013.00 ~ 19.9923
25    809010018.00 ~ 24.9928

HX-SJV, HX-PJV, AHX-PJVのバネ定数は HX-SJ, HX-PJ, AHX-PJの約2倍です。
: P>D-0.03l= 0 刃先形状でP>D-0.03の場合、(導入部)はつきません。
: P・K>D-0.05l= 0 刃先形状でP>D-0.05の場合、(導入部)はつきません。
D(4) (5) (6) はHX-SJ, HX-PJ, AHX-PJのみの規格です。 バネ強化タイプはD8~25のみになります。
L(40)B= 6 全長が (40) の場合、刃先長さは一律6mmになります。
L(50)B=13 全長が (50) の場合、刃先長さは一律13mmになります。

注文例

           
 型式-L-P-W-R(ショルダーパンチ ーTiCNコーティングー のみ) 
 HX-SJEL 10-70-P8.50-W4.25   
           

出荷日

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください

追加工

ジェクタパンチ -HXコーティング(TiCN+窒化処理)-

追加工表中のPRC・PCC追加工の制限に関わるd1寸法はこちら。P.350
パンチをリテーナにセットして納入する場合の注文方法はこちら。パンチ・リテーナセット納入

関連情報

・HXコーティングについての技術情報はこちら
   WPC®処理・HWコーティング・HXコーティングパンチ

・このパンチよりも更にパンチ寿命を延ばしたい場合には、このような商品もあります。
   ジェクタパンチ -RWコーティング-, ジェクタパンチ -RXコーティング-

・LC追加工を指定したら刃先が短くなってしまう! そのような場合に便利なジェクタパンチはこちら。
   全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -HXコーティング

型番リスト

型番
ジェクタ
刃先形状
材質
シャンク径D公差
B(刃先長さ)
D(シャンク径)(mm)
P(刃先寸法)(mm)
L(全長)(mm)
LC(全長変更)(mm)
LCT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)
LMT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)
PC(刃先寸法変更)(mm)
R(刃先コーナーR)(mm)
W(刃先寸法)(mm)
WC(刃先寸法変更)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
4
1 ~ 3.99
50 ~ 80
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
4
-
50 ~ 80
-
-
-
0.9 ~ 0.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
4
1 ~ 3.99
-
39 ~ 79.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
4
-
-
39 ~ 79.9
-
-
0.9 ~ 0.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
4
1 ~ 3.99
-
-
39 ~ 79.9
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
4
-
-
-
39 ~ 79.9
-
0.9 ~ 0.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
4
1 ~ 3.99
-
-
-
39 ~ 79.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
4
-
-
-
-
39 ~ 79.9
0.9 ~ 0.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
5
2 ~ 4.99
50 ~ 80
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
5
-
50 ~ 80
-
-
-
1.8 ~ 1.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
5
2 ~ 4.99
-
39 ~ 79.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
5
-
-
39 ~ 79.9
-
-
1.8 ~ 1.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
5
2 ~ 4.99
-
-
39 ~ 79.9
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
5
-
-
-
39 ~ 79.9
-
1.8 ~ 1.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
5
2 ~ 4.99
-
-
-
39 ~ 79.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
5
-
-
-
-
39 ~ 79.9
1.8 ~ 1.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
6
2 ~ 5.99
50 ~ 80
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
6
-
50 ~ 80
-
-
-
1.8 ~ 1.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
6
2 ~ 5.99
-
39 ~ 79.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
6
-
-
39 ~ 79.9
-
-
1.8 ~ 1.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
6
2 ~ 5.99
-
-
39 ~ 79.9
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
6
-
-
-
39 ~ 79.9
-
1.8 ~ 1.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
6
2 ~ 5.99
-
-
-
39 ~ 79.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
6
-
-
-
-
39 ~ 79.9
1.8 ~ 1.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
8
3 ~ 7.99
50 ~ 100
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
8
-
50 ~ 100
-
-
-
2.5 ~ 2.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
8
3 ~ 7.99
-
33 ~ 99.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
8
-
-
33 ~ 99.9
-
-
2.5 ~ 2.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
8
3 ~ 7.99
-
-
33 ~ 99.9
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
8
-
-
-
33 ~ 99.9
-
2.5 ~ 2.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
8
3 ~ 7.99
-
-
-
33 ~ 99.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
8
-
-
-
-
33 ~ 99.9
2.5 ~ 2.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
10
3 ~ 9.99
50 ~ 100
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
10
-
50 ~ 100
-
-
-
2.8 ~ 2.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
10
3 ~ 9.99
-
33 ~ 99.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
10
-
-
33 ~ 99.9
-
-
2.8 ~ 2.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
10
3 ~ 9.99
-
-
33 ~ 99.9
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
10
-
-
-
33 ~ 99.9
-
2.8 ~ 2.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
10
3 ~ 9.99
-
-
-
33 ~ 99.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
10
-
-
-
-
33 ~ 99.9
2.8 ~ 2.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
13
6 ~ 12.99
50 ~ 100
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
13
-
50 ~ 100
-
-
-
5 ~ 5.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
13
6 ~ 12.99
-
33 ~ 99.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
13
-
-
33 ~ 99.9
-
-
5 ~ 5.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
13
6 ~ 12.99
-
-
33 ~ 99.9
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
13
-
-
-
33 ~ 99.9
-
5 ~ 5.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
13
6 ~ 12.99
-
-
-
33 ~ 99.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
13
-
-
-
-
33 ~ 99.9
5 ~ 5.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
16
10 ~ 15.99
60 ~ 100
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
16
-
60 ~ 100
-
-
-
8 ~ 9.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
16
10 ~ 15.99
-
33 ~ 99.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
16
-
-
33 ~ 99.9
-
-
8 ~ 9.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
16
10 ~ 15.99
-
-
33 ~ 99.9
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
16
-
-
-
33 ~ 99.9
-
8 ~ 9.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
16
10 ~ 15.99
-
-
-
33 ~ 99.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
16
-
-
-
-
33 ~ 99.9
8 ~ 9.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
20
13 ~ 19.99
60 ~ 100
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
20
-
60 ~ 100
-
-
-
9 ~ 12.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
20
13 ~ 19.99
-
33 ~ 99.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
20
-
-
33 ~ 99.9
-
-
9 ~ 12.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

・刃先摩耗を抑制し、メンテナンス工数とトータルコストを削減する高耐久商品です。
・ダイス鋼ラインアップと刃先長さXタイプを追加しました。
・カス払い力を強くしたい場合は「バネ強化タイプ」をご使用ください。

【HXコーティングとは】
・TiCNコーティングの下地に窒化処理を施して、TiCN膜の密着性を改善したコーティングです。
 コーティング膜が剥がれにくくなることで、従来のTiCNよりパンチの寿命アップが期待できます。
 (詳細はこちらをご参照ください)
・表面処理を見直すことでメンテナンス工数とトータルコストを削減できる可能性があります。ミスミの表面処理についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。

(i)ご注意

  • 全長変更追加工(LC、LCT、LMT)を指定した場合は刃先長さが短くなります。詳細は追加工欄をご確認ください。
    刃先長さを維持したまま全長を変更したい場合は全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチをお試しください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCN+窒化処理)-

ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCN+窒化処理)-

    ショルダーパンチ-HXコーティング(TiCN+窒化処理)-

    ショルダーパンチ-HXコーティング(TiCN+窒化処理)-

      ジェクタパンチ-NWコーティング(DLC+WPC®処理)-

      ジェクタパンチ-NWコーティング(DLC+WPC®処理)-

        ショルダーパンチ-NWコーティング(DLC+WPC®処理)-

        ショルダーパンチ-NWコーティング(DLC+WPC®処理)-

          ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-

          ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-

            ショルダー2段パンチ -HXコーティング(TiCN+窒化処理)-

            ショルダー2段パンチ -HXコーティング(TiCN+窒化処理)-

              ショルダーパンチ-HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-

              ショルダーパンチ-HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-

                ショルダーパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC®処理)-

                ショルダーパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC®処理)-

                  ジェクタパンチ -DLCコーティング-

                  ジェクタパンチ -DLCコーティング-

                    ジェクタパンチ -TiCNコーティング-

                    ジェクタパンチ -TiCNコーティング-

                      ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コート+窒化処理)-

                      ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コート+窒化処理)-

                        ジェクタパンチ-WPC®処理-

                        ジェクタパンチ-WPC®処理-

                          ショルダー2段パンチ -RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC®処理)-

                          ショルダー2段パンチ -RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC®処理)-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 お見積り   お見積り   お見積り   8日目   2日目~   お見積り   2日目~   お見積り   お見積り   2日目~   お見積り   2日目~   お見積り  
                            厚板打ち抜き用有無
                            先端形状 1段 1段 1段 1段 1段 2段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 2段
                            表面処理 HXコーティング HXコーティング DLC+WPC DLC+WPC HWコーティング HXコーティング HWコーティング RWコーティング DLC(XCD)コーティング TiCN(XCN)コーティング RXコーティング WPC RWコーティング
                            シャンク(取付部)形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            T(ツバ厚/板厚)(mm) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

                            ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCN+窒化処理)-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました