ロケーティングコーンです。ノーマルタイプ、1面カットタイプ、2面カットタイプか...
材質 | ①②クロム鋼 |
③S45C | |
硬度 | ①②60HRC ~(浸炭焼入) |
付属品 | 六角穴付ボルト M12×40(1本) |
六角穴付皿ボルト M5×16(2本) |
型式 | d1 | d2 | d3 | L | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | D | |||||||
DMLTCA −1面カット− DMLTCD −2面カット− DMLTCW | 100 | 76 | 58 | 40.5 | 80 | 40 | 55 | 35 |
120 | 96 | 78 | 50.5 | 90 | 50 | 65 | 45 |
■特長
・パッド稼働時の高さ決めと、スラスト荷重の受けが同時に行えます。
・配置スペースの大きさにより3種類の中からお選びいただけます。
・付属のシム(③)を研磨することで高さ調整が容易に行えます。
ロケーティングコーンです。ノーマルタイプ、1面カットタイプ、2面カットタイプから選択可能です。