(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガススプリング GSQ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガススプリング GSQ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

GSP32の高荷重タイプのガススプリングです。取付プレートとセットでの購入も可...

詳細情報を確認する

  • 外径(D)(mm):
    32
  • 初期荷重(N):
    6600
  • ガス本体タイプ:
    GSQ
  • 配管時ガス抜き:

型番

未確定33件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図・製品仕様

ガススプリング GSQ
シリンダ本体 ピストンロッド
材質   SCM440相当 材質   SCM440相当
表面処理   四三酸化鉄皮膜(Fe3O4 硬度   600HV~(表面)
   表面処理   窒化処理+バレル研磨仕上
窒素ガス封入圧力MPa {kgf/cm2}
GSQ 3221.0 {214}

ボトムシールタイプの安全装置です。OSASを正しく作動させるため、座グリ穴径をD+4mm以上に設定してください。安全装置詳細  P.1579
ストローク範囲Sを超えて使用するとガス漏れの原因になります。必ずストローク範囲内でご使用ください。
先端ネジ穴(M)での固定、つぎ足しピン取付けは禁止です。 P.1575
※1 GSP19・25の取付用タップMaはガス排気口と兼用です。
タップ深さを超えて取付ねじをねじ込むとガス漏れの原因になります。
※2 GSP19の外径D公差は、D +0.2/0です。

規格表

重量
(kg)
DdMLHQhkMa
取付用タップ
J荷重N {kgf}型式
初期荷重最大荷重TypeD-S
0.29322067565210.52
(R1)
M6×9156600
 {673}
9871 {1007}GSQ
(本体)

GSQH
(HMプレートセット)

GSQF
(FMプレートセット)
32-10
0.31857010837 {1105}32-15
0.33957511598 {1183}32-20
0.351058012140 {1238}32-25
0.381208812559 {1281}32-32
0.411359712464 {1271}32-38
0.4415010512732 {1298}32-45
0.4616011012988 {1324}32-50
0.4917511912866 {1312}32-56
0.5319513212505 {1275}32-63
0.6023015012998 {1325}32-80

■ GSQ32について
GSQ32は、GSP32の初期荷重が約32%高いタイプです。
外径や取付穴などは完全互換なので、より高い荷重が必要な際にお選びください。

■ ガススプリング温度範囲
稼働温度0 ~ 80℃で使用ください。

注文例

   

ガススプリング GSQ

型式 
 GSQ32-10 

出荷日

ガススプリング GSQ
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
単品/セット品
プレートタイプ
ストローク(S)(mm)
全長(L)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体のみ
-
10
75
10

1個

-( - )

お見積り

本体のみ
-
15
85
10

1個

-( - )

お見積り

本体のみ
-
20
95
10

1個

-( - )

お見積り

本体のみ
-
25
105
10

1個

-( - )

お見積り

本体のみ
-
32
120
10

1個

-( - )

お見積り

本体のみ
-
38
135
10

1個

-( - )

お見積り

本体のみ
-
45
150
10

1個

-( - )

お見積り

本体のみ
-
50
160
10

1個

-( - )

お見積り

本体のみ
-
56
175
10

1個

-( - )

お見積り

本体のみ
-
63
195
10

1個

-( - )

お見積り

本体のみ
-
80
230
10

1個

-( - )

お見積り

セット品
FM(GSP・GSQ用)
10
75
10

1個

-( - )

お見積り

セット品
FM(GSP・GSQ用)
15
85
10

1個

-( - )

お見積り

セット品
FM(GSP・GSQ用)
20
95
10

1個

-( - )

お見積り

セット品
FM(GSP・GSQ用)
25
105
10

1個

-( - )

お見積り

セット品
FM(GSP・GSQ用)
32
120
10

1個

-( - )

お見積り

セット品
FM(GSP・GSQ用)
38
135
10

1個

-( - )

お見積り

セット品
FM(GSP・GSQ用)
45
150
10

1個

-( - )

お見積り

セット品
FM(GSP・GSQ用)
50
160
10

1個

-( - )

お見積り

セット品
FM(GSP・GSQ用)
56
175
10

1個

-( - )

お見積り

セット品
FM(GSP・GSQ用)
63
195
10

1個

-( - )

お見積り

セット品
FM(GSP・GSQ用)
80
230
10

1個

-( - )

お見積り

セット品
HM(GSP・GSQ用)
10
75
10

1個

-( - )

お見積り

セット品
HM(GSP・GSQ用)
15
85
10

1個

-( - )

お見積り

セット品
HM(GSP・GSQ用)
20
95
10

1個

-( - )

お見積り

セット品
HM(GSP・GSQ用)
25
105
10

1個

-( - )

お見積り

セット品
HM(GSP・GSQ用)
32
120
10

1個

-( - )

お見積り

セット品
HM(GSP・GSQ用)
38
135
10

1個

-( - )

お見積り

セット品
HM(GSP・GSQ用)
45
150
10

1個

-( - )

お見積り

セット品
HM(GSP・GSQ用)
50
160
10

1個

-( - )

お見積り

セット品
HM(GSP・GSQ用)
56
175
10

1個

-( - )

お見積り

セット品
HM(GSP・GSQ用)
63
195
10

1個

-( - )

お見積り

セット品
HM(GSP・GSQ用)
80
230
10

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

GSP32の高荷重タイプのガススプリングです。取付プレートとセットでの購入も可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガススプリング GSQ

ガススプリング GSQ

    ガススプリング GSP

    ガススプリング GSP

      ガススプリング MGSL

      ガススプリング MGSL

        ガススプリング GSK (配管対応)

        ガススプリング GSK (配管対応)

          ガススプリング GST (配管対応)

          ガススプリング GST (配管対応)

            ガススプリング GSV (配管対応)

            ガススプリング GSV (配管対応)

              ガススプリング GSN

              ガススプリング GSN

                ガススプリング MGSM

                ガススプリング MGSM

                  ガススプリング GSSC (配管対応)

                  ガススプリング GSSC (配管対応)

                    ガススプリング MGSN

                    ガススプリング MGSN

                      ガススプリング GSU (配管対応)

                      ガススプリング GSU (配管対応)

                        ガススプリング GSX

                        ガススプリング GSX

                          ガススプリング用プレート -横置きタイプ-

                          ガススプリング用プレート -横置きタイプ-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り  
                            外径(D)(mm) 32 - - - - - - - - - - - -
                            初期荷重(N) 6600 - - - - - - - - - - - -
                            ガス本体タイプ GSQ GSP MGSL GSK GST GSV GSN MGSM GSSC MGSN GSU GSX -
                            配管時ガス抜き - - - - -

                            ガススプリング GSQのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プレス型用ガススプリング本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました