(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノックピン -プラス公差・タップ付テーパタイプ-

ノックピン -プラス公差・タップ付テーパタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
101円 ~ 334円
税込価格
111円 ~ 367円

【特長】プラス公差・タップ付テーパタイプのノックピンです。【材質】SK95相当

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定10件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表


MTT
ノックピン -プラス公差・タップ付テーパタイプ-:関連画像
[ M ] 材質 SK95相当
[ H ] 硬度 45〜50HRC


規格表

型式L
MSTP5
MSTMS6

10
20
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
M×P型式L¥基準単価¥スライド単価
TypeD1〜499本500〜9991000〜19992000〜4000
5×0.89MTT83040   95908680
6×1.01010 4050  126120114108
12 4050  168160152143
8×1.251413  5060 168160152143
10×1.51616   6070305289275259
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

型番
呼び径
長さ
外径 D(φ)
長さ L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
30
8
30
10

1個

101( 111円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
40
8
40
10

1個

104( 114円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
40
10
40
10

1個

134( 147円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
50
10
50
10

1個

138( 152円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
40
12
40
10

1個

178( 196円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
50
12
50
10

1個

178( 196円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
50
13
50
10

1個

178( 196円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
60
13
60
10

1個

184( 202円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
60
16
60
10

1個

323( 355円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
-
16
70
10

1個

334( 367円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】プラス公差・タップ付テーパタイプのノックピンです。【材質】SK95相当

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

価格表中の数量以上の場合お見積り致します。こちら
 


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 

あと4項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノックピン -プラス公差・タップ付テーパタイプ-のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
精密治具の最終位置決めのため
評価 5.0満足度:5.02021/09/17
精度もよく、位置決め固定に非常に役立っている。めねじもついているためノック抜きが必要な場合にも対応できる。他社の同製品はめねじがないもしくはめねじが浅いものしかなくこの商品が最適。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

位置決め
評価 4.0満足度:4.02021/04/25
部品の位置決めで圧入をするためにプレス公差のものを購入しました。品質に問題はありませんでした。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

組付け後の再現用
評価 5.0満足度:5.02018/10/30
組付け調整後の再現性の為に購入してます。
スプリングピンより、精度があって使用してます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ノックピン・段付ピン・スプリングピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト