(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピアス用コンパクト吊りカムユニット-高加工力対応- MGFVB52(θ=00-20)

ピアス用コンパクト吊りカムユニット-高加工力対応- MGFVB52(θ=00-20)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

高加工力対応のピアス用コンパクト吊りカムユニットです。カム幅52、角度=00-...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

関連ページ
カム線図  P.1341

外形図・製品仕様

ピアス用コンパクト吊りカムユニット-高加工力対応- MGFVB52(θ=00-20)
 

■後方抜きスペース

ピアス用コンパクト吊りカムユニット-高加工力対応- MGFVB52(θ=00-20)

金型に設置する際は、十分な後方抜きスペースを確保してください。

※公差はノック穴

■構成部品表 P.1342

規格表

WθABCEFHN1Uaa1c1c2g1h1x
520016012535421184121.510.7312517511547.527.5117.543
05161.10136.102553.31106.6940.124.3513.0113054
10159.28144.281562.1197.894231.4117.965
15168.99151.4917.566.3293.684925.4825.118512052.532.5122.564
20169.72169.72076.8683.144827.0729.714069
ストロークS加工力kN (tonf)スプリング力N (kgf)全重量kg型式Wθ
標準加工力
(100万回)
許容加工力
(30万回)
初圧S-5mm時終圧
30.229.4
(3.0)
58.8
(6.0)
40
(4.1)
1009
(102.9)
1826
(186.2)
8.8MGFVB5200
33.41093
(111.4)
8.605
36.61156
(117.8)
8.710
39.91208
(123.2)
9.015
43.31260
(128.5)
8.920

注文例

ピアス用コンパクト吊りカムユニット-高加工力対応- MGFVB52(θ=00-20)

出荷日

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください

追加工

ピアス用コンパクト吊りカムユニット-高加工力対応- MGFVB52(θ=00-20)

関連情報

■MGFVB シリーズの特長
コイルスプリングの変更により耐久性を向上します。
生産の安定化に貢献します。
当社従来品MGFVAと取付寸法は従来モデルと完全互換です。

型番リスト

型番
角度(度)
追加工
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0
なし
10

1個

-( - )

お見積り

5
なし
10

1個

-( - )

お見積り

10
なし
10

1個

-( - )

お見積り

15
なし
10

1個

-( - )

お見積り

20
なし
10

1個

-( - )

お見積り

0
あり
10

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

高加工力対応のピアス用コンパクト吊りカムユニットです。カム幅52、角度=00-20です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピアス用コンパクト吊りカムユニット-高加工力対応- MGFVB52(θ=00-20)

ピアス用コンパクト吊りカムユニット-高加工力対応- MGFVB52(θ=00-20)

    ピアス用コンパクト吊りカムユニット-高加工力対応- MGFVA52(θ=00-20)

    ピアス用コンパクト吊りカムユニット-高加工力対応- MGFVA52(θ=00-20)

      ピアス用吊りカムユニット-高加工力対応- MGFVH65(θ=00-55)

      ピアス用吊りカムユニット-高加工力対応- MGFVH65(θ=00-55)

        ピアス用吊りカムユニット-高加工力対応- MGFVS80(θ=00-60)

        ピアス用吊りカムユニット-高加工力対応- MGFVS80(θ=00-60)

          ピアス用コンパクト吊りカムユニット-高加工力対応- MGFVA52(θ=25-60)

          ピアス用コンパクト吊りカムユニット-高加工力対応- MGFVA52(θ=25-60)

            ピアス用吊りカムユニット-高加工力対応- MGFVS80(θ=65-70)

            ピアス用吊りカムユニット-高加工力対応- MGFVS80(θ=65-70)

              ピアス用吊りカムユニット-高加工力対応- MGFVS150(θ=00-65)

              ピアス用吊りカムユニット-高加工力対応- MGFVS150(θ=00-65)

                ピアス用コンパクト吊りカムユニット-高加工力対応- MGFVB52(θ=25-60)

                ピアス用コンパクト吊りカムユニット-高加工力対応- MGFVB52(θ=25-60)

                  ピアス用吊りカムユニット-高加工力対応- MGFVH65(θ=60-75)

                  ピアス用吊りカムユニット-高加工力対応- MGFVH65(θ=60-75)

                    ピアス用吊りカムユニット-高加工力対応- MGFVS150-70

                    ピアス用吊りカムユニット-高加工力対応- MGFVS150-70

                      高剛性吊りカムユニット MGFLL80(θ=00-55)

                      高剛性吊りカムユニット MGFLL80(θ=00-55)

                        高剛性吊りカムユニット MGFLL65(θ=00-50)

                        高剛性吊りカムユニット MGFLL65(θ=00-50)

                          ピアス用コンパクト吊りカムユニットMGFVC52(θ=00-40)

                          ピアス用コンパクト吊りカムユニットMGFVC52(θ=00-40)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り  
                            シリーズ スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード
                            加工力(tonf) 6 6 14 11.2 6 11.2 18.9 6 14 18.9 10 6 3
                            取付面の幅(mm) 52 52 65 80 52 80 150 52 65 150 80 65 52

                            ピアス用コンパクト吊りカムユニット-高加工力対応- MGFVB52(θ=00-20)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りカムユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました