(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイテン材対応吊りカムユニット T15-MGFV80(θ=65-70)

ハイテン材対応吊りカムユニット T15-MGFV80(θ=65-70)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ハイテン材対応のピアス用吊りカムユニットです。カム幅80、角度=65-70です...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    スタンダード
  • 加工力(tonf):
    15
  • 取付面の幅(mm):
    80
  • 追加工:
    有り

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

関連ページ
カム線図  P.1329

外形図・製品仕様

ハイテン材対応吊りカムユニット T15-MGFV80(θ=65-70)
 

■後方抜きスペース

ハイテン材対応吊りカムユニット T15-MGFV80(θ=65-70)

金型に設置する際は、十分な後方抜きスペースを確保してください。

※公差はノック穴

■構成部品表 P.1330

規格表

WθABCEFHL1x
8065235.61240.61 5188.6581.3515835170121
70227.83237.8310195.5374.4715830114
ストローク
S
加工力kN (tonf)スプリング力N (kgf)全重量
kg
型式Wθ
標準加工力
(100万回)
許容加工力
(30万回)
初圧S-5mm時終圧
82.873.5
(7.5)
147.1
(15.0)
7500
(765)
9004
(919)
13184
(1345)
24.9T15-MGFV8065
87.78758
(894)
11896
(1214)
25.270

注文例

ハイテン材対応吊りカムユニット T15-MGFV80(θ=65-70)

出荷日

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください

追加工

ハイテン材対応吊りカムユニット T15-MGFV80(θ=65-70)

関連情報

■T-MGFV シリーズの特長
・高加工力対応
各部材の材質、摺動面積、はさみ角を見直し、耐摩耗性を向上することにより、対応加工力を増加します。
・取付互換
従来のスタンダード吊りカムユニット(MGFV65,80)と工具取付面位置、シャットハイト、取付面積、取付穴位置が同一であり、取付互換性があります。
・食いつき防止
カム戻し圧力源にガススプリングを採用することにより、十分なカムリターン力(許容加工力の約9%)を発生します。
従来カムユニットのストリッパー力不足を解消します。

型番リスト

型番
角度(度)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
65
10

1個

-( - )

お見積り

70
10

1個

-( - )

お見積り

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ハイテン材対応のピアス用吊りカムユニットです。カム幅80、角度=65-70です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイテン材対応吊りカムユニット T15-MGFV80(θ=65-70)

ハイテン材対応吊りカムユニット T15-MGFV80(θ=65-70)

    ハイテン材対応吊りカムユニット T8-MGFV65(θ=50-70)

    ハイテン材対応吊りカムユニット T8-MGFV65(θ=50-70)

      ハイテン材対応吊りカムユニット T15-MGFV80(θ=00-60)

      ハイテン材対応吊りカムユニット T15-MGFV80(θ=00-60)

        ハイテン材対応吊りカムユニット T8-MGFV65(θ=00-45)

        ハイテン材対応吊りカムユニット T8-MGFV65(θ=00-45)

          NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS80

          NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS80

            高剛性吊りカムユニット MGFLL65-60

            高剛性吊りカムユニット MGFLL65-60

              ピアス用吊りカムユニット-高加工力対応- MGFVS80(θ=65-70)

              ピアス用吊りカムユニット-高加工力対応- MGFVS80(θ=65-70)

                ピアス用スタンダード吊りカムユニット MGFV80(θ=65-70)

                ピアス用スタンダード吊りカムユニット MGFV80(θ=65-70)

                  ピアス用吊りカムユニット-高加工力対応- MGFVS150-70

                  ピアス用吊りカムユニット-高加工力対応- MGFVS150-70

                    トリム・フランジ用吊りカムユニット MGFTT65

                    トリム・フランジ用吊りカムユニット MGFTT65

                      ピアス用スタンダード吊りカムユニット MGFV150-70

                      ピアス用スタンダード吊りカムユニット MGFV150-70

                        NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS70(θ=45-60)

                        NAAMS規格吊りカムユニット MGFNS70(θ=45-60)

                          高剛性吊りカムユニット MGFLL150(θ=35-65)

                          高剛性吊りカムユニット MGFLL150(θ=35-65)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り  
                            シリーズ スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード NAAMS スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード NAAMS スタンダード
                            加工力(tonf) 15 8 15 8 17 6 11.2 8 18.9 - 13.5 10 30
                            取付面の幅(mm) 80 65 80 65 80 65 80 80 150 65 150 70 150
                            追加工 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り - 有り 有り 無し 有り 有り

                            ハイテン材対応吊りカムユニット T15-MGFV80(θ=65-70)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            吊りカムユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト