(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配管部品 -冶工具-  ガス抜き冶具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番

LSTL-GL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・製品仕様

型式
LSTL-GL

(ガススプリング注入口サイズM6用・G1/8用セット)

注文例

   

配管部品 -冶工具- ガス抜き冶具

型式 
 LSTL-GL 

出荷日

配管部品 -冶工具- ガス抜き冶具

追加工

配管部品の組付け手順は、 P.1628 P.1629参照
配管部品の取り外し手順は、 P.1630参照

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSTL-GL

10

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

ガススプリング本体からガス抜きをする為の治具です。注入口M6とG1/8用のセットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管部品 -冶工具- ガス抜き冶具の型番LSTL-GLのページです。
型番LSTL-GLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配管部品 -冶工具-  ガス抜き冶具

配管部品 -冶工具- ガス抜き冶具

    配管部品 -冶工具-  窒素ガスチャージキット

    配管部品 -冶工具- 窒素ガスチャージキット

      配管部品 -冶工具-  T型ボルト

      配管部品 -冶工具- T型ボルト

        配管部品 -冶工具-  バルブ抜き専用ドライバー

        配管部品 -冶工具- バルブ抜き専用ドライバー

          配管部品 -冶工具-  六角レンチ

          配管部品 -冶工具- 六角レンチ

            絞り用パンチ  DLCコート処理

            絞り用パンチ  DLCコート処理

              スクラップレスバーリングパンチ  DLCコート処理

              スクラップレスバーリングパンチ  DLCコート処理

                ボールロックジェクタパンチ-ヘビー級・HWコート処理-

                ボールロックジェクタパンチ-ヘビー級・HWコート処理-

                  絞り用パンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理・HWコート処理-

                  絞り用パンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理・HWコート処理-

                    絞り用ジェクタパンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理-

                    絞り用ジェクタパンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理-

                      バーリングパンチ  DLCコート処理 -先端テーパ-

                      バーリングパンチ  DLCコート処理 -先端テーパ-

                        三菱マテリアル・TTAH用・外径ねじ切り用チップ

                        三菱マテリアル・TTAH用・外径ねじ切り用チップ

                          異形状パンチ コーティングTiCN処理・HWコート処理・WPC処理

                          異形状パンチ コーティングTiCN処理・HWコート処理・WPC処理

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 三菱マテリアル ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - 2,530円 -
                            通常出荷日 お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   8日目   8日目   3日目   3日目~   3日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目  
                            用途 ガス抜き 窒素ガス封入 ピストンロッド引き上げ ガス注入バルブ取外し 保護キャップ取外し - - - - - - - -

                            配管部品 -冶工具- ガス抜き冶具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガススプリング配管用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました