(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スターポイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RDSP12
スターポイント カイテンアイボルト RDSP

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,800円
税込単価
10,780円

スターポイントです。材質は本体がニッケルクロムモリブデン鋼、ボルトはハイテン(...

詳細情報を確認する

外形図・製品仕様

スターポイント

材質
本体:ニッケルクロムモリブデン鋼
ボルト:ハイテン(強度区分10.9以上)

M×PABCDEGKLS自重
(kg)
締付トルク
(Nm)
型式
TypeM
6×1.02797202328379130.075RDSP6
8×1.2534118.52525284712160.1108
10×1.534118.52525284715160.11010
12×1.754213103030345618200.22512
16×2.0491514353540652423.5 0.36016
20×2.55717164042507530290.511520
24×3.06921194848609036350.919024
30×3.586262460607511245441.733030
36×4.0103322972759013554532.959036
42×4.5120383482851051586361.54.692542
48×5.01374338941001201807270.57140048

規格表

■最大許容荷重(t)

吊り
方式
使用
本数
吊り角度RDSP
M
68101216202430364248

スターポイント

100.511246812162432

スターポイント

2012248121624324864

スターポイント

1900.10.30.40.71.52.33.24.57912

スターポイント

2900.20.60.81.534.66.49141824

スターポイント

20~45未満0.140.420.5612.13.24.56.39.812.616.8
45~600.10.30.40.71.52.33.24.57912

スターポイント

2非対称0.10.30.40.71.52.33.24.57912

スターポイント

3
または
4
0~45未満0.210.630.81.53.14.86.79.414.718.925
45~600.150.450.61.12.23.44.86.710.513.518

スターポイント

3
または
4
非対称0.10.30.40.71.52.33.24.57912
締付トルク(Nm)5101025601151903305909251400

注文例

スターポイント

出荷日

スターポイント

関連情報

■特徴
今まで不可能であったアイボルトの横吊りを安全に実施可能

アイボルトの場合、締め込んだ状態でリング面を引っ張り方向へ合わせることが困難なため、横方向負荷は禁止されています。スターポイントは、締め込んだ状態でもリング部が自由に回転するので、横方向負荷での吊り上げを可能にします。


• 専用工具不要(取付キー付)
• ボルトを固定した状態で負荷方向に回転
• 全方向負荷が可能、4倍の安全率

• 機械指令2006/42/EGに適合
• 取付面はSS400以上を推奨
• 全数磁気探傷検査合格品
■ピンク塗装
目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。
周囲温度(225℃~ 380℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。
※380℃を上回る高温雰囲気では使用できません

スターポイント

スターポイント

■取付方法

スターポイント

キーをボルト上部に差し込み、リングとボルトを固定します

スターポイント

固定することにより、手でボルトを締め付けることが可能になります

スターポイント

締め付けた後、キーを取り外すとリング部だけが負荷方向に360°回転し、ボルトは緩みません

スターポイント

キーはスプリングを外すと、別保管することもできます

■注意事項
• 相手面に密着させて使用してください
• 吊り上げ時には、必ずキーをボルトから外してご使用ください
• 反転作業にはバリオリング•パワーポイント等のベアリング入り製品を推奨します


■吊り上げ対象物への配置
• 単点吊りの場合:リフティングポイントは吊り上げ対象物の重心上に配置
• 2点吊りの場合:リフティングポイントは吊り上げ対象物の重心から等距離、あるいは重心上に配置
• 3点・4点吊りの場合:重心の周囲で対称となるよう、可能であれば、同一平面上に配置

 

スターポイント

スターポイント

 

 
商品情報を表示

RDSP12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
M(ねじ径)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RDSP12

12
10

1個

9,800( 10,780円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スターポイントです。材質は本体がニッケルクロムモリブデン鋼、ボルトはハイテン(強度区分10.9以上)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スターポイントの型番RDSP12のページです。
型番RDSP12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スターポイント

スターポイント

    リフティングバー

    リフティングバー

      パワーポイントスター

      パワーポイントスター

        バリオリング

        バリオリング

          埋込み用吊りフック(CHU70)

          埋込み用吊りフック(CHU70)

            ロードリング

            ロードリング

              T形ボルト

              T形ボルト

                鋳込みフック-頭部ラージタイプ-

                鋳込みフック-頭部ラージタイプ-

                  吊りフック-頭部ラージタイプ-

                  吊りフック-頭部ラージタイプ-

                    鋳込みネジ

                    鋳込みネジ

                      鋳込みフック

                      鋳込みフック

                        吊りフック -プレートタイプ-

                        吊りフック -プレートタイプ-

                          アイボルト 縦吊り用

                          アイボルト 縦吊り用

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 8,120円 1,575円 21,300円 17,000円 10,560円 17,300円 660円 990円 867円 495円 940円 756円 144円
                            通常出荷日 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 アイボルト バー アイボルト アイボルト 吊フック アイボルト T型ボルト 鋳込み 吊フック 鋳込み 鋳込み 吊フック アイボルト

                            スターポイントのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            アイボルトの使用できない所に
                            評価 5.0満足度:5.02017/10/24
                            アイボルト等の吊具より高価ですが、ねじサイズで比較した許容荷重が、大きく使いやすいです。但し吊具だけに、使用説明をよく読んで適応する必要があります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RDSP10
                            RDSP16
                            RDSP20
                            RDSP24
                            RDSP30
                            RDSP36
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?M(ねじ径)
                            (mm)

                            8,120円

                            ( 8,932円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1010

                            11,300円

                            ( 12,430円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1016

                            15,700円

                            ( 17,270円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1020

                            20,400円

                            ( 22,440円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1024

                            31,500円

                            ( 34,650円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1030

                            43,700円

                            ( 48,070円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1036

                            金型吊り具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました