(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バリオリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RDBL20
バリオリング カイテンアイボルト RDBL

通常単価(税別)
34,500円
税込単価
37,950円

バリオリングです。材質は本体がニッケルクロムモリブデン鋼、ボルトはハイテン(強...

詳細情報を確認する

外形図・製品仕様

バリオリング

材質
本体:ニッケルクロムモリブデン鋼
ボルト:ハイテン(強度区分10.9以上)

規格表

M×PABCDEFGSW
(スパナサイズ)
自重
(kg)
締付
トルク
(Nm)
型式
TypeM
8×1.258312930761336280.2510RDBL8
10×1.58312936781738300.31010
12×1.75104936421072147360.51012
16×2.0134638481142556410.63016
20×2.5135435641373367551.17020
24×3.0186640811734088702.715024
30×3.52290509922150106855.522530
36×4.0228650902085494804.641036
42×4.52611165982346395856.155042
48×5.02611165982346895856.355048

■最大許容荷重(t) ※( )内の数値はY方向の吊り方の数値です

吊り
方式
使用
本数
吊り
角度
RDBL
M
8101216202430364248

バリオリング

100.60.91.22.64710151718

バリオリング

201.21.82.45.281420303436

バリオリング

1900.3
(0.4)
0.45
(0.6)
0.6
(0.7)
1.3
(1.5)
2
(2.5)
3.5
(4)
5
(6)
8
(10)
12
(13)
13
(16)

バリオリング

2900.6
(0.8)
0.9
(1.2)
1.2
(1.5)
2.6
(3)
4
(5)
7
(8)
10
(12)
16
(20)
24
(26)
26
(32)

バリオリング

20~45
未満
0.40.60.81.82.84.9711.2
(14)
16.8
(18.2)
18.2
(22.4)
45~600.30.40.61.323.558
(10)
12
(13)
13
(16)

バリオリング

2非対称0.30.40.61.323.558
(10)
12
(13)
13
(16)

バリオリング

3
または
4
0~45
未満
0.60.91.22.74.27.310.516.8
(21)
25.2
(27.3)
27.3
(33.6)
45~600.40.60.91.935.27.512
(15)
18
(19.5)
19.5
(24)

バリオリング

3
または
4
非対称0.30.40.61.323.558
(10)
12
(13)
13
(16)
締付トルク(Nm)1010103070150225410550550

注文例

バリオリング

出荷日

バリオリング

関連情報

■特徴
ベアリング搭載により、反転作業を効率よく安全に実施可能

 

バリオリングはベアリング搭載により反転作業が安全に行える製品になっています。全方向負荷が可能なので、単点吊りから4点吊り、
横吊りと、吊り下げ方法を問いません。また、負荷をかけた状態でも回転可能なため、引き起こし・反転作業の多い現場で、安全に性能を発揮します。

 

● ボールベアリングを内蔵しているので、負荷時でもスムーズに回転
● シングルボールベアリング
● ボルトを固定した状態で負荷方向に回転
● 全方向負荷が可能、4倍の安全率
● 機械指令2006/42/EGに適合
● 取付面はSS400以上を推奨
● 全数磁気探傷検査合格品

 
■ピンク塗装
目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。
周囲温度(225℃~ 380℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。
※380℃を上回る高温雰囲気では使用できません

バリオリング

 

■注意事項
● RDBLは吊り荷が回転できるように設計されていますが、長時間の回転使用には適していません
● 相手面に密着させて使用してください

 

■吊り上げ対象物への配置
● 単点吊りの場合:リフティングポイントは吊り上げ対象物の重心上に配置
● 2点吊りの場合:リフティングポイントは吊り上げ対象物の重心から等距離、あるいは重心上に配置
● 3点・4点吊りの場合:重心の周囲で対称となるよう、可能であれば、同一平面上に配置

 

使用例

バリオリング

 

 
商品情報を表示

RDBL20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
M(ねじ径)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RDBL20

20
10

1個

34,500( 37,950円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バリオリングです。材質は本体がニッケルクロムモリブデン鋼、ボルトはハイテン(強度区分10.9以上)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリオリングの型番RDBL20のページです。
型番RDBL20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バリオリング

バリオリング

    パワーポイントスター

    パワーポイントスター

      リフティングバー

      リフティングバー

        吊りフック -プレートタイプ-

        吊りフック -プレートタイプ-

          鋳込みネジ

          鋳込みネジ

            埋込み用吊りフック(CHU60)

            埋込み用吊りフック(CHU60)

              鋳込みフック-頭部ラージタイプ-

              鋳込みフック-頭部ラージタイプ-

                吊りフック-頭部ラージタイプ-

                吊りフック-頭部ラージタイプ-

                  スターポイント

                  スターポイント

                    T形ボルト

                    T形ボルト

                      アイボルト 縦吊り用

                      アイボルト 縦吊り用

                        吊りフック -ボルト式-

                        吊りフック -ボルト式-

                          吊りフック-ボルト式・頭部ラージタイプ-

                          吊りフック-ボルト式・頭部ラージタイプ-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 17,000円 21,300円 1,575円 756円 495円 8,370円 990円 867円 8,120円 660円 144円 634円 734円
                            通常出荷日 19日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 アイボルト アイボルト バー 吊フック 鋳込み 吊フック 鋳込み 吊フック アイボルト T型ボルト アイボルト 吊フック 吊フック

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RDBL10
                            RDBL12
                            RDBL16
                            RDBL24
                            RDBL30
                            RDBL36
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?M(ねじ径)
                            (mm)

                            17,800円

                            ( 19,580円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1010

                            19,200円

                            ( 21,120円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1012

                            20,700円

                            ( 22,770円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1016

                            46,200円

                            ( 50,820円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1024

                            61,500円

                            ( 67,650円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1030

                            93,500円

                            ( 102,850円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1036

                            金型吊り具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました