(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーポイントスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パワーポイントスター

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
21,300円 ~ 109,300円
税込価格
23,430円 ~ 120,230円

コブラフックセットのパワーポイントスターです。材質は本体がニッケルクロムモリブ...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図・製品仕様

パワーポイントスター

材質
本体:ニッケルクロムモリブデン鋼
ボルト:ハイテン(強度区分10.9以上)

M×PABCDEFGSW
(スパナサイズ)
自重
(kg)
締付トルク
(Nm)
型式
TypeM
12×1.75137518401161841360.410RDPPS12
16×2.0209725461472550410.93016
20×2.52812630611873061551.77020
24×3.03615035782273677703.515024
30×3.53717440952674593857.522530
36×4.0492084810031054102909.241036

規格表

■最大許容荷重(t)

吊り
方式
使用
本数
吊り
角度
RDPPS
M
121620243036

パワーポイントスター

100.61.52.546.710

パワーポイントスター

201.235813.420

パワーポイントスター

1900.61.52.5458

パワーポイントスター

2901.23581016

パワーポイントスター

20~45未満0.82.13.55.67.111.2
45~600.61.52.5458

パワーポイントスター

2非対称0.61.52.5458

パワーポイントスター

3
または
4
0~45未満1.33.25.38.410.516.8
45~600.92.23.867.512

パワーポイントスター

3
または
4
非対称0.61.52.5458
締付トルク(Nm)103070150225410

注文例

パワーポイントスター

出荷日

パワーポイントスター

関連情報

■特徴
コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポート
シャックル等、接続金具不要で吊り上げ作業時間を短縮可能


パワーポイントスターは、反転作業の多い現場にお勧めのダブルボールベアリング入り全方向アイボルトです。
吊り具の種類を選ばないコブラフックにより、ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能です。ダブルボールベアリング式なので、負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を高めます。


• 2段に封入されたベアリングで負荷時でもスムーズな回転
• ベルト、ワイヤー、チェーンなど様々な吊り具に対応
• 全方向負荷が可能、4倍の安全率
• 小型軽量、等級100に合わせた設計
• 機械指令2006/42/EGに適合
• CEマーク取得、BG安全認定品
• 全数磁気探傷検査合格品


■ピンク塗装
目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。
周囲温度(225℃~ 380℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。
※380℃を上回る高温雰囲気では使用できません
パワーポイントスター

■注意事項
• パワーポイントスターは、吊り荷が回転できるように設計されていますが、長時間の回転使用には適していません


■吊り上げ対象物への配置
• 単点吊りの場合:リフティングポイントは吊り上げ対象物の重心上に配置
• 2点吊りの場合:リフティングポイントは吊り上げ対象物の重心から等距離、あるいは重心上に配置
• 3点・4点吊りの場合:重心の周囲で対称となるよう、可能であれば、同一平面上に配置

 

パワーポイントスター

 

パワーポイントスター
パワーポイントスター

ダブルボールベアリング採用
負荷時でも360゜スムーズに回転します

パワーポイントスター

ヨコ吊りでフックが当たらない、適度な高さを持たせたアトラクティブデザイン

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
M(ねじ径)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
10

1個

21,300( 23,430円 )

19日目

  • 注文停止中
16
10

1個

26,100( 28,710円 )

-

  • 注文停止中
20
10

1個

33,700( 37,070円 )

-

  • 注文停止中
24
10

1個

48,000( 52,800円 )

-

  • 注文停止中
30
10

1個

69,700( 76,670円 )

-

  • 注文停止中
36
10

1個

109,300( 120,230円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

コブラフックセットのパワーポイントスターです。材質は本体がニッケルクロムモリブデン鋼、ボルトはハイテン(強度区分10.9以上)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーポイントスター

パワーポイントスター

    ロードリング

    ロードリング

      スターポイント

      スターポイント

        アイボルト 縦吊り用

        アイボルト 縦吊り用

          T形ボルト

          T形ボルト

            バリオリング

            バリオリング

              吊りフック-ボルト式・頭部ラージタイプ-

              吊りフック-ボルト式・頭部ラージタイプ-

                吊りフック -ボルト式-

                吊りフック -ボルト式-

                  鋳込みフック

                  鋳込みフック

                    鋳込みフック-頭部ラージタイプ-

                    鋳込みフック-頭部ラージタイプ-

                      リフティングバー

                      リフティングバー

                        鋳込みネジ

                        鋳込みネジ

                          埋込み用吊りフック(CHU60)

                          埋込み用吊りフック(CHU60)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 21,300円 17,300円 8,120円 144円 660円 17,000円 734円 634円 940円 990円 1,575円 495円 8,370円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト T型ボルト アイボルト 吊フック 吊フック 鋳込み 鋳込み バー 鋳込み 吊フック

                            パワーポイントスターのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            金型の吊り具に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/23
                            金型の吊り具に、このパワーポイントスターを使用しました。これまでは、太いキャップボルトを使っていたのですが、金型を裏返しする際に、外れて危なかったので、裏返にしても外れないように、この吊り具を購入しました。使用感ですが、取り付けるときは面倒ですが、外れる心配がなくなったので、仕方ないと思っています。希望としては、好きな位置でロックができるとうれしいです。現状、金型を裏返しにしたとき、くるくる回ります。スイッチの様なもので、ロックのON-OFFができると、使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型吊り具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました