(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロードリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RDLG16
ロードリング カイテンアイボルト RDLG

通常単価(税別)
18,000円
税込単価
19,800円

ロードリングです。材質は本体がニッケルクロムモリブデン鋼、ボルトはハイテン(強...

詳細情報を確認する

外形図・製品仕様

ロードリング

材質
本体:ニッケルクロムモリブデン鋼
ボルト:ハイテン(強度区分10.9以上)

規格表

M×PABCDEFGHJKLNRTDBSW自重
(kg)
締付
トルク
(Nm)
型式
TypeM
8×1.2530543435401229117545405327524130.330RDLG8
10×1.530543436391229167545456327524170.326010
12×1.7532543437381229217545508327526190.3310012
16×2.0335636463913.5 362486476010388530240.5515016
20×2.5508254555516.5 43321136475124811045301.325020
24×3.050825458671843371307880144812545361.540024
30×3.56010365806722.5 614915180110176714760463.150030
36×4.06010365727422.5555215180107-6714660553.470036
42×4.577122821039426.57773205110150248519770656.7100042
48×5.09515610011710536877323013016027100222957511.6200048

■最大許容荷重(t)

吊り
方式
使用
本数
吊り
角度
RDLG
M
8101216202430364248

ロードリング

100.30.611.52.54571020

ロードリング

200.61.2235810142040

ロードリング

1900.30.611.52.54571020

ロードリング

2900.61.2235810142040

ロードリング

20~45
未満
0.40.81.42.13.55.679.81428
45~600.30.611.52.54571020

ロードリング

2非対称0.30.611.52.54571020

ロードリング

3
または
4
0~45
未満
0.61.32.13.15.28.410.514.72142
45~600.40.91.52.23.767.510.41530

ロードリング

3
または
4
非対称0.30.611.52.54571020
締付トルク(Nm)306010015025040050070010002000

注文例

ロードリング

出荷日

ロードリング

関連情報

■特徴
あらゆる負荷方向に対応する、柔軟にして強靭な全方向アイボルト

 

ロードリングは、リング部の180°可動と、ボルトを軸にした360°回転により、全方向負荷に柔軟に対応します。
ボルト位置とリングをずらした設計により、従来品では横荷重のみが負荷されるような状況でも、正常で安全な使用が可能です。
また、強靭な仕様で、高い安全性を確保しています。2カ所可動により、あらゆる方向の負荷に対応します。

 
● 継ぎ目のないリングで強靭
● 負荷方向に360°回転
● 全方向負荷が可能、4倍の安全率
● 機械指令2006/42/EGに適合
● 取付面はSS400以上を推奨
● 全数磁気探傷検査合格品

ロードリング

ボルト位置をずらしているので、リング部が回転し、正常な仕様を可能にします
 
■ピンク塗装
目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。
周囲温度(225℃~ 380℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。
※380℃を上回る高温雰囲気では使用できません

ロードリング

 

■注意事項
● 荷重リングは自由動作させながらも、吊り上げ対象物のエッジに触れないようにしてください
● 相手面に密着させて使用してください
● 反転作業にはバリオリング・パワーポイント等のベアリング入り製品を推奨します

 

■吊り上げ対象物への配置について
● 単点吊りの場合:リフティングポイントは吊り上げ対象物の重心上に配置
● 2点吊りの場合:リフティングポイントは吊り上げ対象物の重心から等距離、あるいは重心上に配置
● 3点・4点吊りの場合:重心の周囲で対称となるよう、可能であれば、同一平面上に配置

 

使用例

ロードリング

 

 
商品情報を表示

RDLG16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
M(ねじ径)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RDLG16

16
10

1個

18,000( 19,800円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ロードリングです。材質は本体がニッケルクロムモリブデン鋼、ボルトはハイテン(強度区分10.9以上)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロードリングの型番RDLG16のページです。
型番RDLG16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロードリング

ロードリング

    リフティングバー

    リフティングバー

      パワーポイントスター

      パワーポイントスター

        鋳込みネジ

        鋳込みネジ

          スターポイント

          スターポイント

            バリオリング

            バリオリング

              埋込み用吊りフック(CHU70)

              埋込み用吊りフック(CHU70)

                吊りフック-頭部ラージタイプ-

                吊りフック-頭部ラージタイプ-

                  鋳込みフック

                  鋳込みフック

                    埋込み用吊りフック(CHU60)

                    埋込み用吊りフック(CHU60)

                      鋳込みフック-頭部ラージタイプ-

                      鋳込みフック-頭部ラージタイプ-

                        吊りフック -ボルト式-

                        吊りフック -ボルト式-

                          吊りフック-ボルト式・頭部ラージタイプ-

                          吊りフック-ボルト式・頭部ラージタイプ-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 17,300円 1,575円 21,300円 495円 8,120円 17,000円 10,560円 867円 940円 8,370円 990円 634円 734円
                            通常出荷日 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 アイボルト バー アイボルト 鋳込み アイボルト アイボルト 吊フック 吊フック 鋳込み 吊フック 鋳込み 吊フック 吊フック

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RDLG10
                            RDLG12
                            RDLG20
                            RDLG24
                            RDLG30
                            RDLG36
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?M(ねじ径)
                            (mm)

                            17,400円

                            ( 19,140円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1010

                            17,500円

                            ( 19,250円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1012

                            20,600円

                            ( 22,660円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1020

                            23,700円

                            ( 26,070円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1024

                            40,300円

                            ( 44,330円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1030

                            44,900円

                            ( 49,390円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1036

                            金型吊り具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました