(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールガイドポストセット-固定ストッパ・樹脂製ボールリテーナ- 高剛性タイプ

ボールガイドポストセット-固定ストッパ・樹脂製ボールリテーナ- 高剛性タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格拡大
  • 価格改定
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

固定ストッパ・樹脂製ボールリテーナのボールガイドポストセットです。

詳細情報を確認する

型番

未確定20件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様

高剛性ボールガイドポストセット-固定ストッパ-(アルミ製・樹脂製ボールリテーナ)

( )寸法は参考値です。
交換部品 P.1130
スプリングサイズ P.1145

(1)(5) 材質 FC250
(2) 材質 SUJ2
  硬度 58HRC~
(3) 材質 POM(ポリアセタール樹脂)
(4)  材質 SUJ2
  硬度 58HRC~(高周波焼入)

ガイドホルダ下面とガイドポストの直角度:100mmに対し0.02mm以下( P.1132をご参照ください)
ボス外径に鋳物肌が残る場合がありますが、機能上問題ありません。
 在庫品型式にMWご指定の場合は在庫品の納期、MTO(受注製作品)にMWご指定の場合はMTO(受注製作品)の納期にて出荷(MYKP・MJKP・MYKPH・MJKPH)いたします。
有効可動範囲は P.1156をご参照ください。

規格表

DD1ABabdHH1T(Q)Kストッパ
固定
ELsa1b1eH7(6)付属ボルト(7)付属ノックピン
253184486630930502046205506633158+0.015
0
CB8-35MSTM8-30
3240100587636114060562560763818CB10-40
3848130751004450702573301070100502210CB10-45MSTM10-40
5060155901256014659087409012562.530CB12-50
6070190120150801875100301165015100150754013+0.018
0
CB16-60MSTM13-50
型式L
TypeD
MYJKH
MJKPH
2590100110120130140150160170180200     
32  110120130140150160170180200220240260  
38    130140150160170180200220240260300 
50        170180200220240260300350
60          200220240260300350

型式の最後にMWをご指定いただいた場合、ノックピン落下防止用ワッシャ( P.1145)を付属し出荷いたします(MYKP・MJKP・MYKPH・MJKPHの在庫品・MTO(受注製作品)ともに適用)。MWご指定による出荷日の変更はございません。該当するMWは追加工欄をご参照ください。

注文例

       

高剛性ボールガイドポストセット-固定ストッパ-(アルミ製・樹脂製ボールリテーナ)

型式-L-(MW) 
 MYJKH  32-120   

出荷日

高剛性ボールガイドポストセット-固定ストッパ-(アルミ製・樹脂製ボールリテーナ)

追加工

       

高剛性ボールガイドポストセット-固定ストッパ-(アルミ製・樹脂製ボールリテーナ)

型式-L(LC)-(M・B・H・N・C…etc.) 
 MJKPH  25-LC75   
高剛性ボールガイドポストセット-固定ストッパ-(アルミ製・樹脂製ボールリテーナ)

P.1131

型番リスト

型番
ノック穴
D(ポスト径)(mm)
L(ポスト長)(mm)
LC(ポスト長変更)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
90 ~ 200
-

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

25
-
75 ~ 199

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

32
110 ~ 260
-

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

32
-
95 ~ 259

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

38
130 ~ 300
-

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

38
-
120 ~ 299

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

50
170 ~ 350
-

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

50
-
165 ~ 349

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

60
200 ~ 350
-

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

60
-
170 ~ 349

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

25
90 ~ 200
-

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

25
-
75 ~ 199

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

32
110 ~ 260
-

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

32
-
95 ~ 259

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

38
130 ~ 300
-

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

38
-
120 ~ 299

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

50
170 ~ 350
-

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

50
-
165 ~ 349

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

60
200 ~ 350
-

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

60
-
170 ~ 349

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

固定ストッパ・樹脂製ボールリテーナのボールガイドポストセットです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールガイドポストセット-固定ストッパ・樹脂製ボールリテーナ- 高剛性タイプ

ボールガイドポストセット-固定ストッパ・樹脂製ボールリテーナ- 高剛性タイプ

    ボールガイドポストセット-固定ストッパ・樹脂製ボールリテーナ- スタンダードタイプ

    ボールガイドポストセット-固定ストッパ・樹脂製ボールリテーナ- スタンダードタイプ

      ボールガイドポストセット-固定ストッパ・アルミ製ボールリテーナ- 高剛性タイプ

      ボールガイドポストセット-固定ストッパ・アルミ製ボールリテーナ- 高剛性タイプ

        ボールガイドポストセット-可動ストッパ・樹脂製ボールリテーナ- 高剛性タイプ

        ボールガイドポストセット-可動ストッパ・樹脂製ボールリテーナ- 高剛性タイプ

          ボールガイドポストセット-固定ストッパ・アルミ製ボールリテーナ- スタンダードタイプ

          ボールガイドポストセット-固定ストッパ・アルミ製ボールリテーナ- スタンダードタイプ

            ボールガイドポストセット-可動ストッパ・アルミ製ボールリテーナ- 高剛性タイプ

            ボールガイドポストセット-可動ストッパ・アルミ製ボールリテーナ- 高剛性タイプ

              ボールガイドポストセット-可動ストッパ・樹脂製ボールリテーナ- スタンダードタイプ

              ボールガイドポストセット-可動ストッパ・樹脂製ボールリテーナ- スタンダードタイプ

                ボールガイドポストセット-可動ストッパ・アルミ製ボールリテーナ- スタンダードタイプ

                ボールガイドポストセット-可動ストッパ・アルミ製ボールリテーナ- スタンダードタイプ

                  コイルスプリング SWG

                  コイルスプリング SWG

                    コイルスプリング SWX

                    コイルスプリング SWX

                      コイルスプリング SWZ

                      コイルスプリング SWZ

                        コイルスプリング SWV

                        コイルスプリング SWV

                          コイルスプリング SWM 【金型用標準部品】

                          コイルスプリング SWM 【金型用標準部品】

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - 180円 355円 390円 450円 79円
                            通常出荷日 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ガイド種別 ボールガイド(樹脂製リテーナ) ボールガイド(樹脂製リテーナ) ボールガイド(アルミ製リテーナ) ボールガイド(樹脂製リテーナ) ボールガイド(アルミ製リテーナ) ボールガイド(アルミ製リテーナ) ボールガイド(樹脂製リテーナ) ボールガイド(アルミ製リテーナ) - - - - -
                            給油/無給油 無給油 無給油 無給油 無給油 無給油 無給油 無給油 無給油 - - - - -

                            ボールガイドポストセット-固定ストッパ・樹脂製ボールリテーナ- 高剛性タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ボールリテーナーがブシュから抜ける事がありますが、対策を教えて欲しい。
                            A
                            バネの終圧が強いことが考えられます。ばね定数と密着長はこちら をご参照ください。
                            また、バネの荷重がリテーナにかからない様リテーナ上がり防止リングがございます。詳しくはRWR(ローラガイド用) もしくはRWB(ボールガイド用)をご参照ください。
                            Q ポスト・ブシュ・リテーナの寿命を教えて欲しい。
                            A
                            型の加工精度、組立精度、プレス加工時の荷重等で寿命が大きく異なりますので一概にお答えする事は出来ません。
                            Q 稼働中のガイドポスト・ブシュの潤滑はどのようにしたら良いか教えて欲しい。
                            A
                            ローラーガイドポストセットにはローラーガイド用のグリス(MGS)をご参照ください。
                            ボールガイドは、市販のグリスやマシン油などをメンテナンス時にポストに塗布してご使用ください。

                            ボールガイドポストセットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました