(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールガイドポストセット-固定ストッパ・アルミ製ボールリテーナ- 高剛性タイプ

ボールガイドポストセット-固定ストッパ・アルミ製ボールリテーナ- 高剛性タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格拡大
  • 価格改定
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

固定ストッパ・アルミ製ボールリテーナのボールガイドポストセットです。

詳細情報を確認する

型番

未確定20件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様

ボールガイドポストセット-固定ストッパ-(アルミ製・樹脂製ボールリテーナ)

( )寸法は参考値です。
交換部品 P.1130
スプリングサイズ P.1145

(1)(5)  材質 FC25
(2)  材質 SUJ2
  硬度 58HRC~
(3)  材質 アルミニウム
(4)  材質 SUJ2
  硬度 58HRC~(高周波焼入)

ガイドホルダ下面とガイドポストの直角度:100mmに対し0.02mm以下( P.1132をご参照ください)
ボス外径に鋳物肌が残る場合がありますが、機能上問題ありません。
 在庫品型式にMWご指定の場合は在庫品の納期、MTO(受注製作品)にMWご指定の場合はMTO(受注製作品)の納期にて出荷(MYKP・MJKP・MYKPH・MJKPH)いたします。
有効可動範囲は P.1156をご参照ください。

規格表

DD1ABabdHH1T(Q)Kストッパ
固定
ELsa1b1eH7(6)付属ボルト(7)付属ノックピン
253184486630930502046205506633158+0.015
0
CB8-35MSTM8-30
3240100587636114060562560763818CB10-40
3848130751004450702573301070100502210CB10-45MSTM10-40
5060155901256014659087409012562.530CB12-50
6070190120150801875100301165015100150754013+0.018
0
CB16-60MSTM13-50
型式L
TypeD
MYAKH
MYKPH
2590100110120130140150160170180200     
32  110120130140150160170180200220240260  
38    130140150160170180200220240260300 
50        170180200220240260300350
60          200220240260300350

型式の最後にMWをご指定いただいた場合、ノックピン落下防止用ワッシャ( P.1145)を付属し出荷いたします(MYKP・MJKP・MYKPH・MJKPHの在庫品・MTO(受注製作品)ともに適用)。MWご指定による出荷日の変更はございません。該当するMWは追加工欄をご参照ください。

注文例

       

ボールガイドポストセット-固定ストッパ-(アルミ製・樹脂製ボールリテーナ)

型式-L-(MW) 
 MYAKH  32-110   

出荷日

ボールガイドポストセット-固定ストッパ-(アルミ製・樹脂製ボールリテーナ)

追加工

       

ボールガイドポストセット-固定ストッパ-(アルミ製・樹脂製ボールリテーナ)

型式-L(LC)-(M・B・H・N・C…etc.) 
 MYKPH  25-LC75   
ボールガイドポストセット-固定ストッパ-(アルミ製・樹脂製ボールリテーナ)
ボールガイドポストセット-固定ストッパ-(アルミ製・樹脂製ボールリテーナ)

P.1131

型番リスト

型番
ノック穴
D(ポスト径)(mm)
L(ポスト長)(mm)
LC(ポスト長変更)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
90 ~ 200
-

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

25
-
75 ~ 199

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

32
110 ~ 260
-

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

32
-
95 ~ 259

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

38
130 ~ 300
-

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

38
-
120 ~ 299

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

50
170 ~ 350
-

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

50
-
165 ~ 349

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

60
200 ~ 350
-

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

60
-
170 ~ 349

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

25
90 ~ 200
-

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

25
-
75 ~ 199

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

32
110 ~ 260
-

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

32
-
95 ~ 259

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

38
130 ~ 300
-

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

38
-
120 ~ 299

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

50
170 ~ 350
-

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

50
-
165 ~ 349

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

60
200 ~ 350
-

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

60
-
170 ~ 349

1個

-( - )

3日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

固定ストッパ・アルミ製ボールリテーナのボールガイドポストセットです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールガイドポストセット-固定ストッパ・アルミ製ボールリテーナ- 高剛性タイプ

ボールガイドポストセット-固定ストッパ・アルミ製ボールリテーナ- 高剛性タイプ

    ボールガイドポストセット-固定ストッパ・樹脂製ボールリテーナ- 高剛性タイプ

    ボールガイドポストセット-固定ストッパ・樹脂製ボールリテーナ- 高剛性タイプ

      ボールガイドポストセット-可動ストッパ・アルミ製ボールリテーナ- 高剛性タイプ

      ボールガイドポストセット-可動ストッパ・アルミ製ボールリテーナ- 高剛性タイプ

        ボールガイドポストセット-可動ストッパ・樹脂製ボールリテーナ- 高剛性タイプ

        ボールガイドポストセット-可動ストッパ・樹脂製ボールリテーナ- 高剛性タイプ

          ボールガイドポストセット-固定ストッパ・アルミ製ボールリテーナ- スタンダードタイプ

          ボールガイドポストセット-固定ストッパ・アルミ製ボールリテーナ- スタンダードタイプ

            ボールガイドポストセット-固定ストッパ・樹脂製ボールリテーナ- スタンダードタイプ

            ボールガイドポストセット-固定ストッパ・樹脂製ボールリテーナ- スタンダードタイプ

              ボールガイドポストセット-可動ストッパ・アルミ製ボールリテーナ- スタンダードタイプ

              ボールガイドポストセット-可動ストッパ・アルミ製ボールリテーナ- スタンダードタイプ

                ボールガイドポストセット-可動ストッパ・樹脂製ボールリテーナ- スタンダードタイプ

                ボールガイドポストセット-可動ストッパ・樹脂製ボールリテーナ- スタンダードタイプ

                  スクリュージャッキ(台形ねじ)標準形 JAシリーズ

                  スクリュージャッキ(台形ねじ)標準形 JAシリーズ

                    ヒールボルト

                    ヒールボルト

                      TRUSCO オートグリスカップ(スプリング式・自動グリス注入器)

                      TRUSCO オートグリスカップ(スプリング式・自動グリス注入器)

                        充電式トリマ RT40DRG・RT40DZ

                        充電式トリマ RT40DRG・RT40DZ

                          J10K 青銅ソルダー形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                          J10K 青銅ソルダー形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ マキシンコー ナベヤ トラスコ中山 マキタ 東洋バルヴ
                            通常価格 - - - - - - - - 44,620円 730円 3,520円 23,278円 6,275円
                            通常出荷日 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            ガイド種別 ボールガイド(アルミ製リテーナ) ボールガイド(樹脂製リテーナ) ボールガイド(アルミ製リテーナ) ボールガイド(樹脂製リテーナ) ボールガイド(アルミ製リテーナ) ボールガイド(樹脂製リテーナ) ボールガイド(アルミ製リテーナ) ボールガイド(樹脂製リテーナ) - - - - -
                            給油/無給油 無給油 無給油 無給油 無給油 無給油 無給油 無給油 無給油 - - - - -

                            ボールガイドポストセット-固定ストッパ・アルミ製ボールリテーナ- 高剛性タイプのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            金型用
                            評価 5.0満足度:5.02022/12/07
                            この商品は自社の金型の工程で使用しています。板金用の金型のガイドポストセットとして問題なく使えています。精度も良いですし、必要なものが全部セットになっていることもあって、使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            交換品として使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/06
                            熱間の鍛造、プレス品を製作しているので、その機械に取り付けて使用しています。高温で使用するのでボールリテーナ部分が破損することがあり、交換品としてこの商品を定期的に購入しています。信頼性があり、好印象を持っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プレス金型
                            評価 3.0満足度:3.02019/04/03
                            客先の指定で購入しましたがもう少し価格が抑えられると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型のポスト
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/27
                            取付ネジも付属し、ノックピンの精度もよく、納品された直後から金型に組み込みやすく非常に良い商品だと思います。性能的にも期待通りで満足しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ボールリテーナーがブシュから抜ける事がありますが、対策を教えて欲しい。
                            A
                            バネの終圧が強いことが考えられます。ばね定数と密着長はこちら をご参照ください。
                            また、バネの荷重がリテーナにかからない様リテーナ上がり防止リングがございます。詳しくはRWR(ローラガイド用) もしくはRWB(ボールガイド用)をご参照ください。
                            Q ポスト・ブシュ・リテーナの寿命を教えて欲しい。
                            A
                            型の加工精度、組立精度、プレス加工時の荷重等で寿命が大きく異なりますので一概にお答えする事は出来ません。
                            Q 稼働中のガイドポスト・ブシュの潤滑はどのようにしたら良いか教えて欲しい。
                            A
                            ローラーガイドポストセットにはローラーガイド用のグリス(MGS)をご参照ください。
                            ボールガイドは、市販のグリスやマシン油などをメンテナンス時にポストに塗布してご使用ください。

                            ボールガイドポストセットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました