(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

仕上げブロック-SKS3材-

仕上げブロック-SKS3材-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

SKS3材の仕上げブロックとなります。材質は合金工具鋼となります。

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様

仕上げブロック-SKS3材-
精度基準
・直角度   100mmに対して、0.02以下
・上下面平行度   100mmに対して、0.02以下
・上下面平面度   100mmに対して、0.04以下
・全周面取り   C0 (面取りなし)
・表面粗さ   6.3a以下 (フライス削り)
 (25S)

規格表

 材質型式指定1mm単位
ABT
SKS3 (生材)FB-SKS30~20030~20035~60

注文例

     

仕上げブロック-SKS3材-

型式-A-B-T  
 FB-SKS-30-30-35 

出荷日

仕上げブロック-SKS3材-

追加工

仕上げブロック-SKS3材-

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
T(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FB-SKS-[30-200/1]-[30-200/1]-[35-60/1]

30 ~ 200
30 ~ 200
35 ~ 60
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SKS3材の仕上げブロックとなります。材質は合金工具鋼となります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

仕上げブロック-SKS3材-

仕上げブロック-SKS3材-

    仕上げブロック-SKD材-

    仕上げブロック-SKD材-

      仕上げブロック-SKS93材-

      仕上げブロック-SKS93材-

        仕上げブロック-SC材-

        仕上げブロック-SC材-

          仕上げブロック-SKH材-

          仕上げブロック-SKH材-

            仕上げブロック-DC材-

            仕上げブロック-DC材-

              センサブラケット シングルプレート フォトマイクロセンサ用 L型タイプ

              センサブラケット シングルプレート フォトマイクロセンサ用 L型タイプ

                無給油スライドプレート -銅合金20mmタイプ-

                無給油スライドプレート -銅合金20mmタイプ-

                  SプレートブラケットSS

                  SプレートブラケットSS

                    TCブロックSS

                    TCブロックSS

                      BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ マークシート

                      BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ マークシート

                        無給油スライドプレート用シム SMP

                        無給油スライドプレート用シム SMP

                          カムサイドブロック -鋳物タイプ-

                          カムサイドブロック -鋳物タイプ-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 岩田製作所 ミスミ SUS SUS IDEC ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - 634円 1,580円 222円 521円 566円 230円 -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 SKS3 SKD11 SKS93 S50C SKH51 DC53 - - - - - - -

                            仕上げブロック-SKS3材-のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            プレス用金型の材料として、使っています
                            評価 3.0満足度:3.02020/12/03
                            新しく製作するプレス用金型の材料として使っています。購入した素材に追加工を施工してプレス用金型に仕上げています。使っていて、問題はありません。昔から使っていて、ミスミ以外は、知りませんし、ネットから注文しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕上げブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました