(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EX5146
高荷重用ウレタン -穴あきタイプ- ウレタン EX

高荷重用ウレタン -穴あきタイプ- EX5146

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,005円
税込単価
1,106円

穴あきタイプの高荷重用ウレタンです。下死点でスプリングガイドの上部に10mm以...

詳細情報を確認する

EX5146 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図・製品仕様

高荷重用ウレタン -穴あきタイプ-

製品概要  P.1633
荷重グラフ  P.1635

硬度 ショアA90

規格表

F=L×20%F=L×25%F=L×30%DdL型式
F
mm
荷重
N {kgf}
F
mm
荷重
N {kgf}
F
mm
荷重
N {kgf}
V
12.46865
{700}
15.58924
{910}
18.612749
{1300}
58501462 EX 5146
16.420.524.682 EX 5148
12.49807
{1000}
15.513239
{1350}
18.618633
{1900}
70602062 EX 6206
16.420.524.682 EX 6208
16.419123
{1950}
20.526478
{2700}
24.639227
{4000}
92802082 EX 8208
20.625.830.9103 EX 82010
16.427949
{2850}
20.538736
{3950}
24.654427
{5550}
1141002082 EX 10208
20.625.830.9103 EX 102010
24.630.836.9123 EX 102012

注文例

高荷重用ウレタン -穴あきタイプ-

出荷日

高荷重用ウレタン -穴あきタイプ-

追加工

高荷重用ウレタン -穴あきタイプ-

関連情報

使用例

高荷重用ウレタン -穴あきタイプ-

P.1569

下死点でスプリングガイド(SGA)の上部に、X≧10mmとなるように安全を見込んで、Lを選択してください。

型番リスト

型番
最大荷重(N)
全長(L)(mm)
D(外径)(mm)
内径C1面取追加工
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EX5146

12749
62
50
無し

1個

1,005( 1,106円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

穴あきタイプの高荷重用ウレタンです。下死点でスプリングガイドの上部に10mm以上の安全を見込んでLを選択してください。

カタログ

 

EX5146で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高荷重用ウレタン -穴あきタイプ-の型番EX5146のページです。
型番EX5146に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高荷重用ウレタン -穴あきタイプ-

高荷重用ウレタン -穴あきタイプ-

    高荷重用ウレタン -穴無タイプ-

    高荷重用ウレタン -穴無タイプ-

      高荷重用ウレタン -標準タイプ- LA・C

      高荷重用ウレタン -標準タイプ- LA・C

        高タワミ用発泡ウレタン -標準タイプ-

        高タワミ用発泡ウレタン -標準タイプ-

          高荷重用座ぐり穴付ウレタン

          高荷重用座ぐり穴付ウレタン

            高荷重用ウレタン -標準タイプ- A

            高荷重用ウレタン -標準タイプ- A

              低反発ウレタン -標準タイプ-

              低反発ウレタン -標準タイプ-

                高荷重用座ぐり穴付ウレタン -全長指定タイプ-

                高荷重用座ぐり穴付ウレタン -全長指定タイプ-

                  ウレタン -標準タイプ- AE

                  ウレタン -標準タイプ- AE

                    低反発座ぐり穴付ウレタン -標準タイプ-

                    低反発座ぐり穴付ウレタン -標準タイプ-

                      低反発座ぐり穴付ウレタン -全長指定タイプ-

                      低反発座ぐり穴付ウレタン -全長指定タイプ-

                        高タワミ用発泡ウレタン -全長ロングタイプ-

                        高タワミ用発泡ウレタン -全長ロングタイプ-

                          高荷重用ウレタン -全長指定タイプ-

                          高荷重用ウレタン -全長指定タイプ-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,005円 1,005円 323円 173円 330円 - 185円 - 41円 843円 - 1,201円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能
                            ウレタンタイプ 高荷重用ウレタン ショアA90 高荷重用ウレタン ショアA90 高荷重用ウレタン ショアA90 高タワミ用発泡ウレタン 高荷重用ウレタン ショアA90 高荷重用ウレタン ショアA90 低反発ウレタン ショアA70 高荷重用ウレタン ショアA90 高荷重用ウレタン ショアA90 低反発ウレタン ショアA70 低反発ウレタン ショアA70 高タワミ用発泡ウレタン 高荷重用ウレタン ショアA90
                            外形状 円柱鼓形 円柱鼓形 円柱形 円柱形 円柱形 円柱形 円柱形 円柱形 円柱形 円柱形 円柱形 円柱形 円柱形
                            穴形状 なし - 座ぐり穴 座ぐり穴 座ぐり穴 座ぐり穴 -
                            最大タワミ(%) 30 30 - 40 20 25 25 - 25 20 - - -

                            高荷重用ウレタン -穴あきタイプ-のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            ウレタンスプリング交換
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/10
                            古い機械のウレタンスプリングが轢過で粉々になったしまい修理用に購入しました。多少穴加工等要しましたが、機械メーカー純正品を買うより安く性能も申し分ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型用
                            評価 5.0満足度:5.02022/12/20
                            この商品は自社の金型をセットロックする時に金型が沈まないように使用しているものです。使い心地は良いです。ウレタン製で小さいながらもちゃんと機能していますので、今後も使い続けると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型メンテナンス
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/25
                            金型の部品として使用しました。
                            当日発送で、納期が早くて助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EX102012-C1
                            EX10208
                            EX10208-C1
                            EX5146-C1
                            EX5148
                            EX5148-C1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大荷重
                            (N)
                            全長(L)
                            (mm)
                            D(外径)
                            (mm)
                            内径C1面取追加工

                            7,819円

                            ( 8,601円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            54427123100有り

                            5,348円

                            ( 5,883円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            5442782100無し

                            5,452円

                            ( 5,997円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            5442782100有り

                            1,120円

                            ( 1,232円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            127496250有り

                            1,317円

                            ( 1,449円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            127498250無し

                            1,432円

                            ( 1,575円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            127498250有り

                            ウレタンスプリング-円柱タイプ-カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました