(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密級超硬ストリッパガイドピン-ストレートタイプ-

精密級超硬ストリッパガイドピン-ストレートタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ストレートタイプの精密級超硬ストリッパガイドピンです。公差レンジ2μmです。材...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

超硬ストリッパガイドピンは銅合金ブシュ(P. 1091 1092)のご使用をおすすめします。

外形図・製品仕様

精密級超硬ストリッパガイドピン-ストレートタイプ-

 材質 V30(HIP)
 硬度 88 ~ 89HRA

規格表

M×ℓ
Pitch
RB型式L
TypeD
M5×12
P0.8
1.013WVGPN10506070  100  
M6×15
P1.0
1.51613 60708090 120 
2016  708090100 140
M8×20
P1.25
2.02520  708090100 140

注文例

      

精密級超硬ストリッパガイドピン-ストレートタイプ-

型式-L-(BC・DKC)
 WVGPN13-60- 

出荷日

精密級超硬ストリッパガイドピン-ストレートタイプ-

追加工

      

精密級超硬ストリッパガイドピン-ストレートタイプ-

型式-L(LC)-(BC・DKC)
 WVGPN13-LC55-BC10
精密級超硬ストリッパガイドピン-ストレートタイプ-

追加工DKCを施したピンには、無給油タイプのブシュをご使用ください。給油タイプでは油膜が形成されにくく、かじりやすくなります。

型番リスト

型番
D(ポスト径)(mm)
L(全長)(mm)
LC(L寸法変更)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
50 ~ 100
-
10

1個

-( - )

5日目

10
-
30 ~ 99.5
10

1個

-( - )

5日目

13
60 ~ 120
-
10

1個

-( - )

5日目

13
-
30 ~ 119.5
10

1個

-( - )

5日目

16
70 ~ 140
-
10

1個

-( - )

5日目

16
-
30 ~ 139.5
10

1個

-( - )

5日目

20
70 ~ 140
-
10

1個

-( - )

5日目

20
-
30 ~ 139.5
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ストレートタイプの精密級超硬ストリッパガイドピンです。公差レンジ2μmです。材質は超硬(V30)です。用途として、精密および超精密順送型、高速・高精度・多量生産に向いております。TG/SGと比較し、ブッシュの同軸度、表面粗さが向上しております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密級超硬ストリッパガイドピン-ストレートタイプ-

精密級超硬ストリッパガイドピン-ストレートタイプ-

    精密級ストリッパガイドピン-ストレート・導入部付タイプ-

    精密級ストリッパガイドピン-ストレート・導入部付タイプ-

      精密級ストリッパガイドピン-ストレートタイプ-

      精密級ストリッパガイドピン-ストレートタイプ-

        精密級超硬ストリッパガイドピン-ストレート・導入部付タイプ-

        精密級超硬ストリッパガイドピン-ストレート・導入部付タイプ-

          精密級超硬ストリッパガイドピン-ヘッド付タイプ-

          精密級超硬ストリッパガイドピン-ヘッド付タイプ-

            精密級ストリッパガイドピン-ヘッド付タイプ-

            精密級ストリッパガイドピン-ヘッド付タイプ-

              精密級ストリッパガイドピン -着脱タイプ-

              精密級ストリッパガイドピン -着脱タイプ-

                ストリッパガイドピン -3μmレンジ・ストレートタイプ-

                ストリッパガイドピン -3μmレンジ・ストレートタイプ-

                  ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400SS

                  ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400SS

                    タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)

                    タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)

                      ストリッパガイドピン -3μmレンジ・ヘッド付タイプ-

                      ストリッパガイドピン -3μmレンジ・ヘッド付タイプ-

                        ストリッパガイドピン -ヘッド付タイプ-

                        ストリッパガイドピン -ヘッド付タイプ-

                          アルニコ磁石 角型

                          アルニコ磁石 角型

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 酒井化学工業 大化工業 ミスミ ミスミ 二六製作所
                            通常価格 - - - - - - - - 7,594円 2,178円 - - 5,196円
                            通常出荷日 5日目   2日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   2日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 ピン ピン ピン ピン ピン ピン ピン - - - - - -
                            公差レンジ 2μm 2μm 2μm 2μm 2μm 2μm 2μm - - - - - -
                            ピンタイプ ストレート ストレート ストレート ストレート ヘッド付き ヘッド付き 着脱 - - - - - -
                            材質 超硬V30 SKD11 SKD11 超硬V30 超硬V30 SKD11 SKD11 - - - - - -
                            追加工 有り - - 有り 有り - - - - - - - -

                            精密級超硬ストリッパガイドピン-ストレートタイプ-のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            金型用
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/30
                            以前は自社で内製していた部品ですが、購入使用することになってからずっとこの商品を使っています。同時に使用しているブシュとの組み合わせがちょうど良いのでこの商品を使い続けています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型用パーツ
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/13
                            この商品は金型に組み込まれているパーツの一つとして装備されているものと認識しています。位置決め用として公差も小さいものを選択していますし、精度も高いので、ストリッパガイドピンとしての機能も充分要求を満たしているように思います。商品としても良いものだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ストリッパガイドピン -公差レンジ2μm-カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました