(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクラップリムーバー -最大搬送加重150N-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スクラップリムーバー -最大搬送加重150N-

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
52,000円
税込単価
57,200円

エア配管のみで、振動によりスクラップを搬送するスクラップリムーバです。最大搬送...

詳細情報を確認する

外形図・製品仕様

スクラップリムーバー-材料搬送装置-

・使用圧力: 0.3~0.6MPa(3.1~6.1kgf/cm2
・最大ストロークST:32mm
・最大搬送荷重:150N(15.3kgf)
・使用温度:0~60℃
・配管用チューブ径:φ6
・最大傾斜角度:8度

注文例

スクラップリムーバー-材料搬送装置-

出荷日

スクラップリムーバー-材料搬送装置-

関連情報

■特長
・ エア配管をするだけで、振動によりスクラップを搬送するユニットです。
・ ベルトコンベアのようなAC電源やベルト破断の心配がありません。
・エアシリンダのような電磁弁などの配線が不要です。
・ ボール式のリニアガイドのため偏心荷重に強く、スムーズな動きを実現しました。
■空気消費量(荷重150N)

MPaℓ/min
0.315
0.422
0.526
0.639

※スピードコントローラ全開時

■使用方法
・ 圧縮空気(0.3~0.6MPa)をスクラップリムーバーのエア継手に接続するとテーブルが振動を始めます。配管チューブは外径6mm、内径4mmをご使用ください。
・ スピードコントローラのねじを調節し、適正なスピードの所でナットを固定します。
・ スクラップの搬送を容易にするには、スクラップシュータの傾きを変えるか、スクラップリムーバーと固定べースの間にプレートかワッシャを挿入しスクラップリムーバーを傾けます。
・ スクラップシュータの取り付けは上面で皿ボルトで取り付けるか、側面のタップ穴にL形アングルを取り付けスクラップシュータを溶接してください。
・ スクラップシュータ上に油の滴下量が多い場合、エンボスシュータ板(P.1256)を貼り付けてください。
・ スクラップの重量が重い場合には、スクラップがスクラップシュータ上で一様に分布させるようにしてください。
■注意事項
・ スクラップシュータを左右均等ではなく、一方向にのみ長くなるように取り付けると高い曲げモーメントがかかり振動が鈍くなることがあります。その場合にはスクラップシュータにローラーをつけるなどの補助をしてください。
・ 使用するエアは(1)エアフィルタ2ルブリケータを通してください。エアに含まれるゴミ等によって作動不良をおこす場合があります。

スクラップリムーバー-材料搬送装置-
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MREE15

10

1個

52,000( 57,200円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エア配管のみで、振動によりスクラップを搬送するスクラップリムーバです。最大搬送加重150Nです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクラップリムーバー -最大搬送加重150N-の型番MREE15のページです。
型番MREE15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクラップリムーバー -最大搬送加重150N-

スクラップリムーバー -最大搬送加重150N-

    スクラップリムーバー -最大搬送加重500N-

    スクラップリムーバー -最大搬送加重500N-

      ストリッパ固定用パイロットパンチ

      ストリッパ固定用パイロットパンチ

        ストリッパ固定用パイロットパンチ-DLCコーティング-

        ストリッパ固定用パイロットパンチ-DLCコーティング-

          トラフレキ用 固定くい

          トラフレキ用 固定くい

            パイロットパンチ

            パイロットパンチ

              パイロットパンチ-先端径固定タイプ-

              パイロットパンチ-先端径固定タイプ-

                小径スプリングプランジャー

                小径スプリングプランジャー

                  TurningA A形バイト用押え金

                  TurningA A形バイト用押え金

                    傾斜面用刻印パンチ

                    傾斜面用刻印パンチ

                      ゴムシートガスケット 全面用

                      ゴムシートガスケット 全面用

                        コンパクトエアーフィッティング レデューサ

                        コンパクトエアーフィッティング レデューサ

                          パンチ用スペーサ

                          パンチ用スペーサ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 未来工業 ミスミ ミスミ ミスミ タンガロイ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 52,000円 91,800円 - - 3,339円 - - 1,090円 1,580円 - 50円 750円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 お見積り   1日目   3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  

                            スクラップリムーバー -最大搬送加重150N-のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            プレスのスクラップ処理
                            評価 2.0満足度:2.02016/06/07
                            スクラップの処理は非常にスムーズでした。安価なものではないので購入したものの中ですぐに壊れてしまうものがあったのが残念でした。

                            もっと読む 閉じる

                            9が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            型内外の製品やスクラップの排出
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/02
                            エアー供給のみで簡単に配置でき、比較的重いスクラップ等でも安定して排出してくれます。
                            自作のシューターとエンボスシューター板とを組み合わせて取り付けて使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スクラップリムーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました