(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
全長指定ボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-
  • 規格拡大

全長指定ボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®- (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
5日目~
ボタンダイの表面処理商品が初登場!刃先・内面を強化!

「パンチ同様にボタンダイも高寿命化を図りたい」「ボタンダイのコーティングに試行錯誤している」
などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」が解決します。

【α処理®の特長】
・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!
・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・カス上がり対策溝形状の変化を最小限に抑えて強化可能!
・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性向上
(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」またはページ下部の関連情報をご参照ください。)

⇒カス上がりにお悩みの方はこちらもご参照ください。「カス上がり対策ダイ」 「カス上がり対策逆テーパダイ」
■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら

(i)ご注意

  • α処理®の適用範囲はP≧1です。

全長指定ボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    圧入の下型に
    評価 5.0満足度:5.02022/07/28
    圧入の下型を制作する為に購入。さすがダイスなだけあって穴の精度は言う事なしです。セルも何種類かあるので各セルのサイズで揃えました。簡単に取り換えが出来る様にしたので作業効率もアップしました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金属加工製品製作用金型として
    評価 5.0満足度:5.02020/09/28
    ステンレス、鉄、銅などの薄板への穴明けに使用しています。
    自社製の簡便な金型ですが、大変重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    プレス金型に使用
    評価 5.0満足度:5.02020/01/20
    全長指定できるのは大変便利です。納期がもう一日短縮できれば最高ですが、仕方ないかな。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

全長指定ボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-

全長指定ボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-

    フリーサイズボタンダイ 全長・刃長・逃げ穴指定 -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-

    フリーサイズボタンダイ 全長・刃長・逃げ穴指定 -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-

      ボタンダイ -ストレート・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-

      ボタンダイ -ストレート・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-

        ボタンダイ -ストレート・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-

        ボタンダイ -ストレート・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-

          刃先ロングボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-

          刃先ロングボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-

            斜面抜きボタンダイ -ノック止めタイプ-

            斜面抜きボタンダイ -ノック止めタイプ-

              ボタンダイ -ノック止めタイプ- -ノーマル・α処理®-

              ボタンダイ -ノック止めタイプ- -ノーマル・α処理®-

                ボタンダイ -ツバ付・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-

                ボタンダイ -ツバ付・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-

                  アンギュラボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-

                  アンギュラボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-

                    全長指定ボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

                    全長指定ボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

                      ボタンダイ -ツバ付・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-

                      ボタンダイ -ツバ付・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-

                        ストレートボタンダイ 標準材質SKD11相当

                        ストレートボタンダイ 標準材質SKD11相当

                          アンギュラボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

                          アンギュラボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ DAYTON ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   2日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目~   2日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            外形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ノック止め ノック止め ヘッド付 ストレート ヘッド付 ヘッド付 ストレート ヘッド付
                            内部形状 レギュラー レギュラー エコノミー レギュラー レギュラー レギュラー - エコノミー アンギュラ(テーパ逃げ) レギュラー レギュラー レギュラー アンギュラ(テーパ逃げ)
                            カス上がり対策 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            カス詰り対策有無
                            材質 SKD11相当 SKD11相当 - - SKD11相当 SKD11相当 SKD11相当 - - SKD11相当 - SKD11相当 -

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。