(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パンチ用スペーサ

パンチ用スペーサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(9件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ショルダーパンチのパンチ高さ調整用シムです。予めパンチつば下にこのシムを組み込...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様

パンチ用スペーサ

 材質 SKS3
 硬度 58~62HRC

規格表

D型式T(厚み)
公差±0.1
Typed
5PWA30.5
(d3~13のみ)

1
2
3
4
5
74
85
96
118
1310
1613
1916
2320
2825

d16以上はT0.5を選択できません
(C0.5)T0.5の場合、面取りはC0.2~0.3となります。

注文例

パンチ用スペーサ

出荷日

パンチ用スペーサ

追加工

       

パンチ用スペーサ

型式-T-TKC 
 PWA 3-0.5-TKC2 
パンチ用スペーサ

関連情報

使用例

パンチ用スペーサ

型番リスト

型番
d(内径)(mm)
T(厚み)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
0.5 ~ 5
10

1個

-( - )

2日目

4
0.5 ~ 5
10

1個

-( - )

2日目

5
0.5 ~ 5
10

1個

-( - )

2日目

6
0.5 ~ 5
10

1個

-( - )

2日目

8
0.5 ~ 5
10

1個

-( - )

2日目

10
0.5 ~ 5
10

1個

-( - )

2日目

13
0.5 ~ 5
10

1個

-( - )

2日目

16
1 ~ 5
10

1個

-( - )

2日目

20
1 ~ 5
10

1個

-( - )

2日目

25
1 ~ 5
10

1個

-( - )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ショルダーパンチのパンチ高さ調整用シムです。予めパンチつば下にこのシムを組み込んでおけば、パンチ研磨量に合わせてつば下ンシムを抜くことで容易にパンチ高さを調整可能です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パンチ用スペーサ

パンチ用スペーサ

    タップ付パンチ用スペーサ

    タップ付パンチ用スペーサ

      パンチ用シム

      パンチ用シム

        全長指定・B寸キープ厚板打抜き用ジェクタパンチ -WPC®処理・HWコーティング

        全長指定・B寸キープ厚板打抜き用ジェクタパンチ -WPC®処理・HWコーティング

          厚板打抜き用パンチ-WPC®処理-

          厚板打抜き用パンチ-WPC®処理-

            全長指定・B寸キープ厚板打抜き用ジェクタパンチ

            全長指定・B寸キープ厚板打抜き用ジェクタパンチ

              全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ-ノーマル・WPC®処理-

              全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ-ノーマル・WPC®処理-

                厚板打抜き用ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

                厚板打抜き用ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

                  厚板打抜き用ジェクタパンチ-WPC®処理-

                  厚板打抜き用ジェクタパンチ-WPC®処理-

                    厚板打ち抜き用ストレートパンチ -TiCNコーティング-

                    厚板打ち抜き用ストレートパンチ -TiCNコーティング-

                      厚板打抜き用パンチ -TiCNコーティング-

                      厚板打抜き用パンチ -TiCNコーティング-

                        厚板打抜き用パンチ -ディコート処理-

                        厚板打抜き用パンチ -ディコート処理-

                          厚板打抜き用2段パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

                          厚板打抜き用2段パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目~   2日目~   2日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   2日目   2日目~   3日目   2日目~  

                            パンチ用スペーサのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 9件のレビュー
                            リフターピンのスペーサーとして使用
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/16
                            リフターピンが計算違いで、長すぎたために、スペーサーとして使用しました、焼き入れもされて、丈夫で諜報に使用させていただきました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型部品
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/12
                            主に順送金型の整備用として使用しております。価格が安く制度が良いためリピートして使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パンチの高さ調整
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/04
                            スペーサー入替えのみで対応となります。
                            また研磨する事により、部品を再利用可能となります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パンチガタツキ防止で使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/10
                            プレス金型にて、パンチのガタツキ防止及び高さ調整用に使用しています。
                            厚みの種類もあるので、微妙な調整もできるので便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワッシャ
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/24
                            ワッシャとして
                            使用しました
                            寸法的に
                            こちらの商品のが
                            都合よかったので

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パンチ用スペーサ・シムカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました