(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タップ付ストレートパンチ ノーマル・ラップ仕上げ

タップ付ストレートパンチ ノーマル・ラップ仕上げ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格拡大
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

パンチ保持部と刃先部が同一径で、パンチを背面からボルトで保持するタイプのパンチ...

詳細情報を確認する

  • 厚板打ち抜き用有無:
  • 先端形状:
    ストレート
  • ジェクタ:
    なし
  • 材質:
    SKD11相当
  • シャンク(取付部)形状:
    タップ付
  • 仕様:
    タップ標準タイプ

型番

未確定24件の候補があります。

Loading...

商品情報

関連ページ

ラップ仕上げ  P.1725

外形図・製品仕様

タップ付ストレートパンチ-ノーマル・ラップ仕上げ-

ラップ有効範囲

P(B)
  6.000~9.99919
10.000~25

L<(B)+20の場合(B)はL-20になります。

材質
硬度
型式
SKD11相当
60~63HRC
ノーマル
MSPC

ラップ仕上げ
L-MSPC

規格表

型式L指定0.01mm単位
(ラップ仕上げ0.001mm単位)
M
Type呼び径min. P  max.
ノーマル
MSPC

ラップ仕上げ
L-MSPC
84050607080901006.00~8.003
108.01~10.004
1310.01~13.006
1613.01~16.00
2016.01~20.00
2520.01~25.00

呼び径はD寸加工前のブランク外径寸法です。

注文例

タップ付ストレートパンチ-ノーマル・ラップ仕上げ-

出荷日

タップ付ストレートパンチ-ノーマル・ラップ仕上げ-

追加工

タップ付ストレートパンチ-ノーマル・ラップ仕上げ-

P.1771
P.62

型番リスト

型番
表面処理
No.(呼び径)(mm)
P(刃先寸法)(mm)
L(全長)(mm)
LC(全長変更)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ラップ仕上げ
8
6 ~ 8
40 ~ 100
-
10

1個

-( - )

2日目

ラップ仕上げ
8
6 ~ 8
-
30 ~ 99.9
10

1個

-( - )

2日目

ラップ仕上げ
10
8.001 ~ 10
40 ~ 100
-
10

1個

-( - )

2日目

ラップ仕上げ
10
8.001 ~ 10
-
30 ~ 99.9
10

1個

-( - )

2日目

ラップ仕上げ
13
10.001 ~ 13
40 ~ 100
-
10

1個

-( - )

2日目

ラップ仕上げ
13
10.001 ~ 13
-
30 ~ 99.9
10

1個

-( - )

2日目

ラップ仕上げ
16
13.001 ~ 16
40 ~ 100
-
10

1個

-( - )

2日目

ラップ仕上げ
16
13.001 ~ 16
-
30 ~ 99.9
10

1個

-( - )

2日目

ラップ仕上げ
20
16.001 ~ 20
40 ~ 100
-
10

1個

-( - )

2日目

ラップ仕上げ
20
16.001 ~ 20
-
30 ~ 99.9
10

1個

-( - )

2日目

ラップ仕上げ
25
20.001 ~ 25
40 ~ 100
-
10

1個

-( - )

2日目

ラップ仕上げ
25
20.001 ~ 25
-
30 ~ 99.9
10

1個

-( - )

2日目

なし
8
6 ~ 8
40 ~ 100
-
10

1個

-( - )

2日目

なし
8
6 ~ 8
-
30 ~ 99.9
10

1個

-( - )

2日目

なし
10
8.01 ~ 10
40 ~ 100
-
10

1個

-( - )

2日目

なし
10
8.01 ~ 10
-
30 ~ 99.9
10

1個

-( - )

2日目

なし
13
10.01 ~ 13
40 ~ 100
-
10

1個

-( - )

2日目

なし
13
10.01 ~ 13
-
30 ~ 99.9
10

1個

-( - )

2日目

なし
16
13.01 ~ 16
40 ~ 100
-
10

1個

-( - )

2日目

なし
16
13.01 ~ 16
-
30 ~ 99.9
10

1個

-( - )

2日目

なし
20
16.01 ~ 20
40 ~ 100
-
10

1個

-( - )

2日目

なし
20
16.01 ~ 20
-
30 ~ 99.9
10

1個

-( - )

2日目

なし
25
20.01 ~ 25
40 ~ 100
-
10

1個

-( - )

2日目

なし
25
20.01 ~ 25
-
30 ~ 99.9
10

1個

-( - )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パンチ保持部と刃先部が同一径で、パンチを背面からボルトで保持するタイプのパンチです。通常研磨仕上げのノーマルタイプと刃先部分に磨き処理を施したラップ仕上げの2種類から選択できます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タップ付ストレートパンチ ノーマル・ラップ仕上げ

タップ付ストレートパンチ ノーマル・ラップ仕上げ

    ストレートパンチ ノーマル・ラップ仕上げ

    ストレートパンチ ノーマル・ラップ仕上げ

      ジェクタストレートパンチ ノーマル・ラップ仕上げ

      ジェクタストレートパンチ ノーマル・ラップ仕上げ

        ミニストレートパンチ

        ミニストレートパンチ

          ストレートパンチ -DLCコーティング-

          ストレートパンチ -DLCコーティング-

            ストレートパンチ -TiCNコーティング-

            ストレートパンチ -TiCNコーティング-

              欠円シャンクジェクタパンチ-ノーマル・TiCNコーティング-

              欠円シャンクジェクタパンチ-ノーマル・TiCNコーティング-

                欠円シャンクタップ付パンチ -ノーマル・TiCNコーティング-

                欠円シャンクタップ付パンチ -ノーマル・TiCNコーティング-

                  テーパヘッドパンチ-TiCNコーティング-

                  テーパヘッドパンチ-TiCNコーティング-

                    コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル ラジアス

                    コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル ラジアス

                      コロミル390ロングエッジカッター

                      コロミル390ロングエッジカッター

                        スターティングドリル GSS

                        スターティングドリル GSS

                          サンドビック・TNMX-2・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                          サンドビック・TNMX-2・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ サンドビック サンドビック 栄工舎 サンドビック
                            通常価格 - - - - - - - - - 11,500円 116,000円 2,535円 4,384円
                            通常出荷日 2日目   2日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 お見積り   2日目   3日目   3日目   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            厚板打ち抜き用有無 - - - - - - -
                            先端形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - - - - - - -
                            ジェクタ なし なし 標準タイプ なし なし なし - - - - - - -
                            材質 SKD11相当 - - SKH51相当 - - - - - - - - -
                            シャンク(取付部)形状 タップ付 標準 標準 標準 標準 標準 - - - - - - -

                            タップ付ストレートパンチ ノーマル・ラップ仕上げのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                            穴開け用パンチ
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/31
                            穴と穴のピッチが無いために使用しました。
                            頭があるとぶつかり、タップ付のパンチは便利に使わせて戴きました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            絞りパンチや抜きパンチとして
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/10
                            プレス金型の絞りパンチや抜きパンチとして使用しています。
                            サイズ等選定できて短納期なので重宝していますが、追加工等で穴付きがあるともっと助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゲージとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/05
                            簡易的な確認具として購入安定した製品で寸法もばっちりです。
                            ピンゲージよりやすいので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プレス金型
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/05
                            軸径が自由に設定できるので金型設計時によく利用します。助かっています。先端に大きいR等追加工の種類が増えると尚良い

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            抜きパンチ
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/20
                            タップ付ストレートパンチですので軸部も同じ径ですのでスペースがないところに入れられます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ストレートパンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました