(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロボット導入支援サービス

2Dビジョンが付いた移動式高機能 協働ロボットパレタイザー。アプリで積み付け設定も楽々

MiBOT[ミボット]  協働ロボットパレタイズ・ロボットパッケージ

2Dビジョン×簡単アプリ付き移動式パレタイザー(協働ロボット)

標準構成

標準構成
  • ロボット

    協働ロボット

  • ハンド

    吸着式

  • 足回り

    架台

  • その他

    昇降機・2Dビジョン

  • 処理能力

    9秒/箱
    ※安全対策が必要な非協働モード時
    条件:段ボール箱
    380×280×190(mm) ・ 8kg
    ※積み付け高さ:最大2.3m

  • 必要スペース

    W3.2×D1.6×H2.3(m)
    ※昇降機、使用時は高さ3m
    サイズ変更可能

  • 動画

対応ワーク

~18kg以下
積み付け高さ2.3m

  • 段ボール(1個)

    段ボール(1個)

    330×440×340mm

  • 段ボール(2個)

    段ボール(2個)

    330×440×340mm

  • クラフト袋

    クラフト袋

    490×900×165mm

  • 一斗缶

    一斗缶

    238×238×350mm

上記にあてはまらないワークでも検証可能です。お問い合わせはこちら

参考価格・納期

※正式価格/納期は現場打ち合わせ後ご提示

  • 標準構成

    価格1,150万円~

    納期3カ月~

    左記構成時の納期・価格

    補助金の活用で575万円~

    補助率最大1/2。取得支援いたします
    ※ご利用には応募要件・審査があります

  • オプション費用

    三色表示灯           :+10万円~
    安全センサ           :+100万円~
    安全柵             :+5万円~

導入したお客さまの声

お客さまの声

生産状況に合わせフレキシブルに移動可能な
パレタイザーが導入出来ました

重くて単調な荷積み作業に現場が疲弊し人の定着も悪く困っていました。また、世の中のトレンド影響で生産品目やライン構成がコロコロ変わるため、そんな汎用性のある設備は存在しない、あっても自分たちでは導入できないと半分諦めていました。

このロボットシステムは段ボールの荷積みをする標準アプリが搭載されており、ロボット未経験でも簡単に設定可能です。ハンドフォークで移動も簡単にでき標準搭載2Dビジョンのおかげで、移設後の復帰や位置出しも容易です。ライン変更が多い我々にはピッタリでした。また、サイズは同一ですが品種の異なる段ボール箱が混ざって流れてくるため、2Dビジョンで段ボールの種類を識別し各パレットに仕分けて積んでいます。現場にあった運用が叶い大変満足しています。

POINT

  • ハンドフォークで楽々移動 2Dビジョン付きで移動後の復帰も簡単

    ハンドフォークで楽々移動
    2Dビジョン付きで移動後の復帰も簡単

  • 便利な2Dビジョン!商品ラベルの読取や各パレットへの箱仕分けが可能

    便利な2Dビジョン!商品ラベルの読取や
    各パレットへの箱仕分けが可能

  • 未経験も簡単に設定できるアプリ付き 品種追加や積み付けパターン楽々設定

    未経験も簡単に設定できるアプリ付き
    品種追加や積み付けパターン楽々設定

>お客さまのご要望に合わせてカスタマイズ可能!自動化のご相談ならミスミ

本パッケージのミスミパートナー企業情報(装置メーカー)

ミスミネットワークを活かし多彩なパッケージを掲載。パートナー企業と共にお客さまのロボット導入をトータルサポートします。

会社情報・実績

「創意工夫」をポリシーとし、機械・電気設計から組立、特別教育まで一貫対応。
協働ロボットを使いこなす術を熟知し、使い勝手にこだわった提案は業界信頼も厚い。

設立

2011年

対応エリア

全国

ロボット
関連従業員

約10人

所在地

千葉県(本社)
山梨県(支社)

得意分野

パレタイズ/マテハン/
マシンテンディング

過去対応
実績例

プレス機へのピック&プレイス 用途 :プレス機へのピック
    &プレイス
ワーク:鉄鋳物
業界 :自動車部品

NCへの投入・取り出し 用途 :NCへの投入・取り出し

ワーク:アルミ鋳造品
業界 :自動車部品

事前のワーク検証環境

自社のワークがつかめるか?加工できるか?など
仕様決め段階で気になることを検証で解消いたします

検証設備

ロボット 種類  :協働ロボット
可搬質量:10~20kg
台数  :5台 周辺機器 各種ロボットハンド・コンベヤ

トラブル対応

納入後のトラブル等、お困りの際は迅速にサポートします。

受付時間

平日9:00~17:30
※緊急時は時間外でも、まずはご連絡ください

その他

内容により電話・Web会議・訪問など
臨機応変に対応いたします

現場見学

本格的な打ち合わせ前に「現場見学」も可能です。
実際にロボットを見たり、装置メーカーの設計者と会話いただき、納得感・信頼感をもってご依頼いただければと思います。
見学費用などはかかりません、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせはこちら

実際の会社風景

設計室

設計室

ワーク検証に使用する実験室

ワーク検証に使用する実験室

組み立て工場

組み立て工場

ご利用の流れ

STEP1

無料

Webからお申し込み

Webからお申し込み

お申し込みフォームに必要事項をご記入ください。ミスミ機械設計者がご要望や課題を無料でカウンセリングします。

STEP2

無料

装置メーカーご紹介
お打ち合わせ

装置メーカーご紹介お打ち合わせ

ミスミ協業の装置メーカーをご紹介します。パッケージをベースに具体的な仕様決めを行います。

STEP3

無料

ご提案
お見積もり

ご提案お見積もり

ご要望に合ったロボットシステムをご提案します。
ワーク検証や補助金取得支援も可能です。(※一部有償)

STEP4

ご契約
納品

ご契約納品

納入の際は現場にて立ち上げまでサポートします。納入後のアフターサポートも実施します。

ミスミへのご相談・導入のご提案は無料です お申し込みは簡単60秒

ミスミだからできるサポート

製造業の持続的発展のために「中小企業が諦めてしまっているロボット導入をサポートしたい」という思いから、ミスミは本サービスをはじめました
お客さまがより簡単に・早く・安心してロボット導入できるよう、ミスミはこれからもより良いサービスのご提供にチャレンジし続けます

全国ネットワークを活用し優良な装置メーカーをご紹介

全国ネットワークを活用し
優良な装置メーカーをご紹介

国内約12万社というミスミのネットワークを活用。ミスミ独自基準をクリアした優良装置メーカーのみご紹介します。(順次拡大中)

無料Webカウンセリングでプロになんでも聞ける

無料Webカウンセリングで
プロになんでも聞ける

装置メーカーご紹介前に「創業40年」ミスミグループ機械設計会社ダイセキが無料Webカウンセリングをいたします。

投資費用を抑えられる補助金の取得支援も可能

投資費用を抑えられる
補助金の取得支援も可能

補助金取得支援会社を無料でご紹介します。中小企業診断士等の資格を持つ専門家が補助金制度の選定や煩雑な申請作業を支援します。

サービス紹介資料 無料ダウンロード

サービス紹介資料 無料ダウンロード

ロボット導入を検討中の方へ

  • MiBOT[ミボット]とは?
  • ロボットパッケージ一覧
  • 具体的なロボットパッケージのご紹介

など本サービスに関する情報をまとめております。

よくある質問

よくある質問とは
  • ・MiBOT[ミボット]とは?
  • ・利用は無料か?
  • ・ミスミの役割は何ですか?どこまでサポートしてくれますか?
  • ・タクトやワーク条件などパッケージの記載内容と異なる場合でも相談可能ですか?

といった「よくお問い合わせいただく内容」をまとめています

ちょっとした疑問点を確認したい方はこちら

氏名
電話お問い合わせ希望の方はこちら
ロボット専用ダイヤル
Tel 03-6777-7542
受付時間 9:00-18:00(土日祝日・年末年始は除く)

*必須項目