(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロボット導入支援サービス

2Dビジョン×移動式協働ロボットが位置を補正し加工機(NC・MC)にマシンテンディング(ワーク投入/取出し)

MiBOT[ミボット]    NC・MCへの投入/取り出しロボットパッケージ

平置きストッカーからNC・MCに投入/取り出し(協働ロボット)

標準構成

標準構成
  • ロボット

    協働ロボット

  • ハンド

    チャック式

  • 足回り

    カバー・架台

  • その他

    平置きストッカー・2Dビジョン

  • 処理能力

    25秒/サイクル※加工時間含まず
    条件:シャフト
    Φ30×L100(mm) ・ 4kg/個

  • 必要スペース

    W1.5×D1.5×H1.8(m)
    サイズ変更可能

  • 動画

対応ワーク

~4kg以下

  • 軸
  • ハブ

    ハブ
  • 軸

上記にあてはまらないワークでも検証可能です。お問い合わせはこちら

参考価格・納期

※正式価格/納期は現場打ち合わせ後ご提示

  • 標準構成

    価格1,450万円~

    納期6カ月~

    左記構成時の納期・価格

    補助金の活用で725万円~

    補助率最大1/2。取得支援いたします
    ※ご利用には応募要件・審査があります

  • オプション費用

    3Dビジョン           :+250万円~

導入したお客さまの声

お客さまの声

単調作業、求人出すも応募無し…
深刻な人手不足をロボットで克服しました

単調作業・地方ということもあり求人を出しても応募すら無く、人手確保に困っていました

当たり前ですがロボットなら単調な加工機へのワーク脱着作業を淡々とこなしてくれます。このロボットシステムは2Dビジョンが付いており、加工機のメンテンナンスでロボットを動かした後の位置調整も容易です。工場が狭いので安全柵なしで使える協働ロボットの選択も正解でした。

POINT

  • 設置スペースは1.5m角 狭小スペースでも設置可能

    設置スペースは1.5m角
    狭小スペースでも設置可能

  • 2Dビジョン×移動式架台 複数加工機に移動して利用可能

    2Dビジョン×移動式架台
    複数加工機に移動して利用可能

  • 「手動で生産を継続したい」など現場にあったレイアウトにカスタム可能

    「手動で生産を継続したい」など
    現場にあったレイアウトにカスタム可能

>お客さまのご要望に合わせてカスタマイズ可能!自動化のご相談ならミスミ

本パッケージのミスミパートナー企業情報(装置メーカー)

ミスミネットワークを活かし多彩なパッケージを掲載。パートナー企業と共にお客さまのロボット導入をトータルサポートします。

会社情報・実績

国内外さまざまなメーカー・タイプのロボットおよび最先端の周辺機器を保有。
ロボット導入リスクや不安払拭のための各種実証・実験に対応。「まずは見学」なども大歓迎

設立

1952年

対応エリア

全国

ロボット
関連従業員

約60人

所在地

愛知県(本社)
全国40カ所(支社)

得意分野

マテハン/組立/検査

過去対応
実績例

NCへの投入・取り出し 用途 :NCへの投入・取り出し
ワーク:歯車
業界 :自動車部品

NCへの投入・取り出し 用途 :NCへの投入・取り出し
ワーク:シャフト
業界 :自動車部品

事前のワーク検証環境

自社のワークがつかめるか?加工できるか?など
仕様決め段階で気になることを検証で解消いたします

検証設備

ロボット 種類  :垂直多関節、スカラ、協働、
     パラレルリンク
可搬質量:0.5~210kg
台数  :100台以上 周辺機器 2D・3Dビジョン、
コンベヤ・各種ロボットハンド、
3軸振動式パーツフィーダー・AGVなど

トラブル対応

納入後のトラブル等、お困りの際は迅速にサポートします。

受付時間

平日9:00~17:00
※緊急時は時間外でも、まずはご連絡ください

現場見学

本格的な打ち合わせ前に「現場見学」も可能です。
実際にロボットを見たり、装置メーカーの設計者と会話いただき、納得感・信頼感をもってご依頼いただければと思います。
見学費用などはかかりません、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせはこちら

実際の会社風景

ワーク検証に使用する実験室

ワーク検証に使用する実験室

トレーニングセンター

トレーニングセンター

ご利用の流れ

STEP1

無料

Webからお申し込み

Webからお申し込み

お申し込みフォームに必要事項をご記入ください。ミスミ機械設計者がご要望や課題を無料でカウンセリングします。

STEP2

無料

装置メーカーご紹介
お打ち合わせ

装置メーカーご紹介お打ち合わせ

ミスミ協業の装置メーカーをご紹介します。パッケージをベースに具体的な仕様決めを行います。

STEP3

無料

ご提案
お見積もり

ご提案お見積もり

ご要望に合ったロボットシステムをご提案します。
ワーク検証や補助金取得支援も可能です。(※一部有償)

STEP4

ご契約
納品

ご契約納品

納入の際は現場にて立ち上げまでサポートします。納入後のアフターサポートも実施します。

ミスミへのご相談・導入のご提案は無料です お申し込みは簡単60秒

ミスミだからできるサポート

製造業の持続的発展のために「中小企業が諦めてしまっているロボット導入をサポートしたい」という思いから、ミスミは本サービスをはじめました
お客さまがより簡単に・早く・安心してロボット導入できるよう、ミスミはこれからもより良いサービスのご提供にチャレンジし続けます

全国ネットワークを活用し優良な装置メーカーをご紹介

全国ネットワークを活用し
優良な装置メーカーをご紹介

国内約12万社というミスミのネットワークを活用。ミスミ独自基準をクリアした優良装置メーカーのみご紹介します。(順次拡大中)

無料Webカウンセリングでプロになんでも聞ける

無料Webカウンセリングで
プロになんでも聞ける

装置メーカーご紹介前に「創業40年」ミスミグループ機械設計会社ダイセキが無料Webカウンセリングをいたします。

投資費用を抑えられる補助金の取得支援も可能

投資費用を抑えられる
補助金の取得支援も可能

補助金取得支援会社を無料でご紹介します。中小企業診断士等の資格を持つ専門家が補助金制度の選定や煩雑な申請作業を支援します。

サービス紹介資料 無料ダウンロード

サービス紹介資料 無料ダウンロード

ロボット導入を検討中の方へ

  • MiBOT[ミボット]とは?
  • ロボットパッケージ一覧
  • 具体的なロボットパッケージのご紹介

など本サービスに関する情報をまとめております。

よくある質問

よくある質問とは
  • ・MiBOT[ミボット]とは?
  • ・利用は無料か?
  • ・ミスミの役割は何ですか?どこまでサポートしてくれますか?
  • ・タクトやワーク条件などパッケージの記載内容と異なる場合でも相談可能ですか?

といった「よくお問い合わせいただく内容」をまとめています

ちょっとした疑問点を確認したい方はこちら

氏名
電話お問い合わせ希望の方はこちら
ロボット専用ダイヤル
Tel 03-6777-7542
受付時間 9:00-18:00(土日祝日・年末年始は除く)

*必須項目