(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロボット導入支援サービス

移動式架台×協働ロボットによるねじ締め。制御盤などは架台の中に格納しており移動して使用可能

MiBOT[ミボット]    ねじ締めロボットパッケージ

移動式で後付け容易なねじ締め(協働ロボット)

標準構成

標準構成
  • ロボット

    協働ロボット

  • ハンド

    ねじ締め

  • 足回り

    移動式架台

  • 処理能力

    8秒/個
    条件:六角ボルト M10×16mm

  • 必要スペース

    W0.8×D1.5×H2.0(m)
    サイズ変更可能

  • 動画

対応ワーク

M2.5~M16
例.トラス/ナベビス/六角ボルト/トルクス/タッピングビス等

  • 鉄製フレーム

    鉄製フレーム
  • 制御盤カバー

    制御盤カバー
  • 鉄製フレーム

    鉄製フレーム

上記にあてはまらないワークでも検証可能です。お問い合わせはこちら

参考価格・納期

※正式価格/納期は現場打ち合わせ後ご提示

  • 標準構成

    価格900万円~

    納期6.5カ月~

    左記構成時の納期・価格

    補助金の活用で450万円~

    補助率最大1/2。取得支援いたします
    ※ご利用には応募要件・審査があります

  • オプション費用

    タッチパネル          :+20万円~
    安全センサ           :+30万円

導入したお客さまの声

お客さまの声

移動しながら手軽に使えるねじ締めシステムを探していました

ねじ締め作業を人が対応しており、欠員発生時の現場調整が手間でした。また人も集まりづらく今後の人手確保に漠然と不安を感じていました。

このロボットシステムは台車タイプで100V電源で動きます。制御盤などは台車内に格納されているので人に代わり配置・作業を行えます。現場調整の手間が減り大変満足しています。労働力不足の解決策にもなり、今後積極的にロボットを活用していきたいです。

POINT

  • 設置スペースは0.8×1.5m 狭小スペースでも利用可能

    設置スペースは0.8×1.5m
    狭小スペースでも利用可能

  • 1人で押して移動可能な台車式

    1人で押して移動可能な台車式

>お客さまのご要望に合わせてカスタマイズ可能!自動化のご相談ならミスミ

ご利用の流れ

STEP1

無料

Webからお申し込み

Webからお申し込み

お申し込みフォームに必要事項をご記入ください。ミスミ機械設計者がご要望や課題を無料でカウンセリングします。

STEP2

無料

装置メーカーご紹介
お打ち合わせ

装置メーカーご紹介お打ち合わせ

ミスミ協業の装置メーカーをご紹介します。パッケージをベースに具体的な仕様決めを行います。

STEP3

無料

ご提案
お見積もり

ご提案お見積もり

ご要望に合ったロボットシステムをご提案します。
ワーク検証や補助金取得支援も可能です。(※一部有償)

STEP4

ご契約
納品

ご契約納品

納入の際は現場にて立ち上げまでサポートします。納入後のアフターサポートも実施します。

ミスミへのご相談・導入のご提案は無料です お申し込みは簡単60秒

ミスミだからできるサポート

製造業の持続的発展のために「中小企業が諦めてしまっているロボット導入をサポートしたい」という思いから、ミスミは本サービスをはじめました
お客さまがより簡単に・早く・安心してロボット導入できるよう、ミスミはこれからもより良いサービスのご提供にチャレンジし続けます

全国ネットワークを活用し優良な装置メーカーをご紹介

全国ネットワークを活用し
優良な装置メーカーをご紹介

国内約12万社というミスミのネットワークを活用。ミスミ独自基準をクリアした優良装置メーカーのみご紹介します。(順次拡大中)

無料Webカウンセリングでプロになんでも聞ける

無料Webカウンセリングで
プロになんでも聞ける

装置メーカーご紹介前に「創業40年」ミスミグループ機械設計会社ダイセキが無料Webカウンセリングをいたします。

投資費用を抑えられる補助金の取得支援も可能

投資費用を抑えられる
補助金の取得支援も可能

補助金取得支援会社を無料でご紹介します。中小企業診断士等の資格を持つ専門家が補助金制度の選定や煩雑な申請作業を支援します。

サービス紹介資料 無料ダウンロード

サービス紹介資料 無料ダウンロード

ロボット導入を検討中の方へ

  • MiBOT[ミボット]とは?
  • ロボットパッケージ一覧
  • 具体的なロボットパッケージのご紹介

など本サービスに関する情報をまとめております。

よくある質問

よくある質問とは
  • ・MiBOT[ミボット]とは?
  • ・利用は無料か?
  • ・ミスミの役割は何ですか?どこまでサポートしてくれますか?
  • ・タクトやワーク条件などパッケージの記載内容と異なる場合でも相談可能ですか?

といった「よくお問い合わせいただく内容」をまとめています

ちょっとした疑問点を確認したい方はこちら

氏名
電話お問い合わせ希望の方はこちら
ロボット専用ダイヤル
Tel 03-6777-7542
受付時間 9:00-18:00(土日祝日・年末年始は除く)

*必須項目