(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2025/3/23 10:00 ~ 3/24 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
製造現場のためのリニアガイド総合情報

THK商品ラインナップ

簡単注文3ステップ!(1)ご希望の商品をクリック(2)仕様を選択 or 入力(3)お見積もり / ご注文
ブロックの長さ(許容荷重)
  • ショート: 0.18~9.41
  • 標準: 10.9~28.4
  • ロング: 34.7~90
  • 超ロング: 108~441
  • ※上記数値は、「動定格荷重」を記載

当日出荷可能商品

  寸法[mm] ブロック長さ ( 許容荷重 小→大 )
組付高さ(H) レール幅(W1) レール長さ(L) ショート 標準 ロング 超ロング
ラジアル形 24~33 15~23 47~3000

当日出荷可能

当日出荷可能

   
24~48 15~34 47~3000  

当日出荷可能

   
  寸法[mm] ブロック長さ ( 許容荷重 小→大 )
組付高さ(H) レール幅(W1) レール長さ(L) ショート 標準 ロング 超ロング
4方向等荷重形 24~110 15~85 25~3090

当日出荷可能

当日出荷可能

   
24~90 3~53 71~3090  

当日出荷可能

当日出荷可能

 

LMガイド商品

「背景:グレー色」は今後取り扱い予定の商品です。

  寸法[mm] ブロック長さ ( 許容荷重 小→大 )
組付高さ(H) レール幅(W1) レール長さ(L) ショート 標準 ロング 超ロング
ラジアル形 24~28 15~20 38~400      
24~33 15~23 47~3000

当日出荷可能

当日出荷可能

   
24~48 15~34 47~3000

当日出荷可能

   
24~48 15~34 47~1500    
24~105 15~100 3000~3090    
24~135 15~144 47~3000      
31~80 25~63 3000~3090      
  寸法[mm] ブロック長さ ( 許容荷重 小→大 )
組付高さ(H) レール幅(W1) レール長さ(L) ショート 標準 ロング 超ロング
4方向等荷重形 3.2~25 2~42 13~1800      
8~16 7~15 33 ~ 110      
8.5~60 6.7~22 46~3000      
10~14.5 5~14 25~400      
12~50 18~90 38~3000      
12~60 18~120 38~3000      
18~90 12~63 -      
20~38 15~34 54~3000      
30~38 44.91~60.18 82~2004      
24~55 15~34 67~1500      
24~110 15~85 25~3090

当日出荷可能

当日出荷可能

 
24~120 15~100 3000~3090    
24~90 3~53 71~3090  

当日出荷可能

当日出荷可能

 
30~145 100~144 64~3000    
31~75 25~63 3000    
31~80 25~63 3000~3090    
40~105 23~63 68~3000      
47~180 15~63 64~3090    
61~124 48~93 97~4000      
70~150 70~150 3000~3090      
83~105 75~100 3000      

ガイドアクセサリー

Cキャップ

LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。
そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。

Cキャップ

詳細を見る

グリース

THKでは直動システムの潤滑に必要なTHKオリジナルグリースを各種用意しています。様々な使用条件、使用環境 など目的に応じてご利用ください。

グリース

詳細を見る

メカニカル部品技術窓口

Tel 0120-343-603

Fax 03-5805-7292

営業時間:8:00~20:00
(日曜日・年末年始は除く)