(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2025/3/23 10:00 ~ 3/24 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
製造現場のためのリニアガイド総合情報

リニアガイド関連部品

位置保持用部品

  • ミニチュアリニアガイド用

    リニアガイドのレールをクランプしブロックを保持します。

  • 中重リニアガイド用ノブタイプ

    リニアガイドのレールをクランプしブロックを保持しますノブ部がレール取付面と干渉せずに使用出来ます。

  • 中重リニアガイド用クランプレバータイプ

    リニアガイドのレールをクランプしブロックを保持します。ノブタイプと比較して保持力が大きく振動に有効です。

レール高さ調整ブロック

  • ミニチュアリニアガイド用

    ボールねじの取付等でリニアガイドをかさ上げする際に使用します。

  • 中重リニアガイドエコノミータイプ

    ボールねじの取付等でリニアガイドをかさ上げする際に使用します。高精度タイプ比最大50%安価です。

  • 中重リニアガイド用高精度タイプ

    ボールねじの取付等でリニアガイドをかさ上げする際に使用します。

落下防止用・防塵用部品

  • ストッパボルト

    レール取付けボルトをストッパとしてご使用頂けます。SUSタイプとウレタン焼付タイプがございます。

  • 落下防止プレート

    レール端面に取付けてブロックの誤落下を防止します。
    ※レール端面にタップ穴追加工TMCが必要です。

  • レール取付穴用キャップ

    レール取付穴への切り粉など異物の侵入を防止します。

  • ごみや異物の侵入防止します。

レール固定用部品

  • リニアガイド 固定ユニット

    リニアガイドと平行に取付け付属の止ねじでレールを基準面やピンに押し当て、ズレを防止いたします。

  • リニアロック

    レールを基準面に強力に押し付けることにより、外力によるズレを防止します。

  • リニアガイド押さえユニット

    ブロックやレールにかかる衝撃や振動を抑え、高精度や高剛性が要求される場合に有効です。

  • 簡易位置決め兼ストッパー用ピン

    レールやブロックの簡易的な位置をきめつつ、端部ではピンに当てることで可動範囲を規制します。

メカニカル部品技術窓口

Tel 0120-343-603

Fax 03-5805-7292

営業時間:8:00~20:00
(日曜日・年末年始は除く)