(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2025/3/23 10:00 ~ 3/24 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

設計・製造現場のためのアルミフレーム総合情報

アルミフレームのブース構成に必要な部品や、組立治具、付加価値を上げるアクセサリ部品をご紹介。

その他アルミフレーム用アクセサリ

ブース構成部品:アルミフレームを使用して、簡単なブースや空間を作り出す際に、便利な部品です。

アルミフレーム用
カーテンシート

アルミフレーム用カーテンシート

カーテン・シート
・シート押さえ

引戸・吊引戸
・スライダー

引戸・吊引戸・スライダー

吊引戸部品・スライドレール
・スライダ

クリーンルーム機器
 

クリーンルーム機器

へパウルパフィルタ
・へパフィルタユニット

吊り引き戸 全体図
 

吊り引き戸 全体図

使用例・注文例
 

小物部品:アルミフレームに取り付けて、付加価値を創出する部品です。

搬送用部品

搬送用部品

ローラ・その他カバー・
コンベアローラ軸キャッチ

クランプ・ホルダ・フック

クランプ・ホルダ・フック

クランプ・ホルダ・フック
・ケーブルカバー

照明

照明

LEDバー照明
アルミフレーム溝用

治具・メンテナンス

治具・メンテナンス

穴あけ治具・組立用治具
 

吊り引き戸 全体図

吊り引き戸 全体図

使用例・注文例
 

※フレームキャップ・溝カバーの情報はこちらです。

ブース構成部品

アルミフレーム用カーテン・シート

カーテンなど、簡易的なパーテーションとその関連部品。

カーテン

材質

PE・EVA(標準タイプ)、PE(帯電防止タイプ)

特徴

簡易ブースの入口や、スペースの間仕切りとして、カーテンをアルミフレームに後入れで取り付けることができます。

対応フレーム

6、8、8-45シリーズ

使用方法

使用方法

アルミ用シート

特徴

簡易パーテーションを作ることができます。
アルミフレームへの取り付けにはシート押さえHRLCS(以下商品)をご使用ください。

対応フレーム

5、6、8、8-45シリーズ

シート押さえ(HRLCS)

特徴

塩ビシート・非塩ビシートをアルミフレームに取り付ける際にご使用ください。

使用方法

使用方法

引戸・吊引戸・スライダー

滑車によりスムーズな引戸を実現します。

吊り引戸部品

特徴

吊り引戸用滑車キット(HASGK)と吊り引戸用のフレームをセットでご使用いただくことで吊り引き戸を作成できます。
6シリーズ(30角フレーム)と8シリーズ(40角フレーム)のラインナップになります。

使用方法

使用方法

使用方法

スライドレール/スライドスペーサ

特徴

アルミフレームで引戸を構成することができます。

使用方法

使用方法

アルミフレーム用スライダ

材質

ポリアセタール。

使用方法

使用方法

クリーンルーム機器

クリーンルームなど換気用としてご使用ください。

へパ・ウルパフィルタ

特徴

一般工業用クリーンルーム機器で、へパISOクラス5~9、ウルパISOクラス3~6に対応できます。
100V、200Vの電源仕様があります。
風量の種類はへパ1,3,45,10,15,25㎥/min、ウルパ2,5,4,7,13,20㎥/minがあります。
プレフィルタの標準取り付けにより粗塵を捕集し、フィルタ交換時期を延ばすことができます。
動作中を示すLEDがフィルタ下面中央部にあり、動作確認を外部から目視できます。(1部シリーズを除く)

へパ・ウルパフィルタ

取付方法

ブラケットHEPABLS6で取り付けられます。
フィルタ面を垂直にして取り付けて使用することもできます。

へパ・ウルパフィルタ

交換方法

本体上部のM4ボルトをすべてはずし、フィルタ部分を外します。
新しいフィルタを取り付け、外したM4ボルトで締め付けます。

へパ・ウルパフィルタ

装置用準ヘパフィルタユニット(クリーン排気ユニット)

特徴

クリーンルーム内で使用される機器・装置などにおいて、駆動部等の発塵部位に取り付け、塵埃を積極的に排気し、汚染を提言するユニットです。

特徴

吊り引戸 全体図

吊り引戸 全体図

使用部分 商品名 型番
全体 アルミフレーム HFS6-3030
吊り引戸部分 吊り引戸用フレーム HFHSD6-3030
滑車 HASGD
シンプルジョイント HUJ6
板金プレート HPTLS6
吊り引戸用ガイド HASGY
開閉部
(必要に応じて)
シールカバー HSCK6
マグネットキャッチ HSMG6
打掛錠 HSUKJ6

小物部品:アルミフレームに取り付けて、付加価値を創出する部品です。

搬送用部品

フレーム追加工なしで搬送システムを構築できます。

ローラ

特徴

アルミフレーム上下面に取り付け可能なローラです。
5、6、8、8-45シリーズ対応。

ローラ

ローラ

その他カバー

その他カバー

特徴

アルミフレーム側面でワークを滑らせる際、摩擦を低減します。
5,6,8シリーズに対応しています。

その他カバー

製品 すべりカバー 滑り止めカバー シールカバー 安全保護カバー 安全保護
カバー2面
パネルスペーサ マグネット
キャッチ
写真 すべりカバー 滑り止めカバー シールカバー 安全保護カバー 安全保護カバー2面 パネルスペーサ マグネットキャッチ
使用例 すべりカバー すべりカバー すべりカバー すべりカバー すべりカバー すべりカバー すべりカバー
特徴 溝カバー兼表面の滑り止め材です。 溝カバー兼表面の滑り止め材です。 溝カバー兼アルミフレームのシーリング材です。 溝カバー兼アルミフレーム表面の保護材です。 キャスタによる移動時の衝突に備えます。 パネルをアルミフレーム面位置に固定する際専用の溝カバー。パネル板厚3・5mmに対応しております。 アルミフレーム表面に張り付け可能なマグネットキャッチです。
対応フレーム 5/6/8/8-45 5/6/8/8-45 5/6/8 5/6/8 6/8 5/6/8 6/8

コンベアローラ軸キャッチ

特徴

コンベア用ローラと組み合わせご使用いただくことで、簡単に搬送ラインが作れます。

コンベアローラ軸キャッチ

クランプ・ホルダ・フック

アルミフレーム周りのケーブル類の取り回しが容易にできます。

ケーブルクランプ

特徴

フレームにケーブルを沿わせたい際にご使用ください。1パック50個入りです。
5,6,8,8-45シリーズに対応。

ケーブルクランプ

アルミフレーム用ホルダ・クランプ

特徴

アルミフレームに取り付けて使う、ホルダ゙・クランプ゙です。

アルミフレーム用ホルダ・クランプ

ケーブルカバー

特徴

アルミフレームの溝に取り付ける商品です。
カバーの開閉できるため、簡単にケーブル等の収納ができます。

ケーブルカバー

アルミフレーム用フック

特徴

アルミフレームに後入れ可能なスライド゙フックです。
6,8,8-45シリーズに対応。

アルミフレーム用フック

アルミフレーム用フック

照明

LEDバー照明 アルミフレーム溝用

特徴

アルミフレームの溝にはめ込んで取り付けできます。

LEDバー照明

アルミフレーム用治具・メンテナンス

アルミフレームの捕集、加工、組み立て用具。

穴あけジグ

特徴

アルミフレームに穴あけ加工をする際に利用できる冶具です。

穴あけジグ

穴あけジグ

加工寸法 H H1 D穴 M穴 d(レンチ穴)
フレームシリーズ mm mm mm mm mm
5シリーズ 10 10 7.1 7.3
6シリーズ 15 15 11.1 11.1 8
8シリーズ 20 20 13.1 13.1
8−45シリーズ 22.5 20 15.1 13.1

組立用ジグ

特徴

組み立てる際に2本のフレームの平面を出すことができます。

組立用ジグ

小物部品使用例・注文例

小物部品使用例・注文例

使用部分 商品名 型番
搬送用土台 横アルミフレーム HFS6-3060
すべりカバー HSCY6
コンベアローラ軸キャッチ HSCX6
コンベア用ローラ HRO
コンベア用ローラ HRDA
後入れロックナット HNTR6
支柱側 支柱側ファクトリーフレーム FFAS28
アルミフレーム用ホルダ・クランプ
四角支柱タイプ
LCAH6-20
ファクトリーフレーム用クランプ・ホルダ FFS105
ファクトリーフレーム用ジョイント FFB4
アンプ内蔵型光電センサ
-ミニチュアタイプ-
MT
アルミフレーム HFS5-2020
アンプ内蔵型光電センサ
-スタンダードタイプ-
MZ