(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【ゴールデンウィークの営業案内】 出荷お休み期間:2025/5/3(土)~5/5(月) 詳しくはこちら

設計・製造現場のためのアルミフレーム総合情報

アルミフレームの取手・蝶番・錠をご紹介。手回り部品の選定はこちらから。

取手・蝶番・錠
商品特長・選び方

取手

取手

取手を取り付けた対象物を持ち上げたり、引っ張る際に使用します。各種扉の開閉時に使用します。
アルミフレームの扉部分などに使用します。
上方向から取り付けるタイプと下方向から取り付けるタイプがあります。
上方向から取り付ける場合は、ナットやプレートを使用します。

各商品特長

取手ラインナップ
代表製品名 プレート付
丸棒取手
フレーム用取手 アルミパイプ取手 アルミ取手 アルミフレーム用取手 プレート用取手 樹脂外付取手
写真 プレート付丸棒取手 フレーム用取手 アルミパイプ取手 アルミ取手 アルミフレーム用取手 プレート用取手 樹脂外付取手
型番例 UWANGF UWANGF UHFNG HHDF HFHDF HHDS UPCN
特徴 専用の座金プレートが付属しており取付け易い取手です。 専用のプレートが付属しており取付け易い取手です。 寸法指定も可能なアルミパイプの取手です。 楕円形状で握り易い取手です。 アルミフレームと同じ製法で作られた取っ手です。外観に統一感を持たせることができます。 小型のパネル扉等に向きます 軽量・低コストなナイロン製 荷重のかからない場所に向きます
材質 SUM22L
(クロムメッキ)/
SUS304(バフ研磨)
アルミ ナイロン・アルミ アルミ
(静電塗装/
バフ研磨/
バレル研磨)
アルミ ポロカーボネイト/
ステンレス
ナイロン
種類 U字型・ストレート U字型・変形 U字型・変形 U字型・ストレート アルミフレーム用 U字型・ストレート U字型・ストレート
取付穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 - めねじ 丸穴
ボルト取付方向 上方向 下方向 上方向 上方向 下方向 下方向 上方向

使用例

フレーム用取手使用例
フレーム用取手使用例
アルミフレーム用取手
アルミフレーム用取手
樹脂外付取手使用例
樹脂外付取手使用例

蝶番

蝶番

アルミフレームの扉部分やアルミフレーム同士を横につなげたい場合に有効です。
異形フレームを接続することもできます。

各商品特長

蝶番種類
種類 蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 長蝶番 蝶番用ナット
写真 蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 長蝶番 蝶番用ナット
特徴

・最も一般的な蝶番

・取り外し可能
・メンテナンスや掃除頻度の多い場面で利用

・360度回転可能
・扉が大きく回転が必要な場面等で利用

・寸法指定可能
・アルミフレーム扉用に使用

・蝶番の取り付け先がプレートの場合に使用

フレーム対応代表型番

同じシリーズ同士を接続する蝶番
対応フレーム 平蝶番 抜きさし ハタ蝶番 長蝶番
5-2020 HHPSN5 SHHPSL5 HHPFLN5 -
5-2525 HHPSN5−25 HHPNLK5-25 - -
6-3030 HHPSN6 SHHPSL6 HHPFLN6 HHPV6-6
8-4040 HHPSN8 SHHPSL8 HHPFLN8 -
8-4545 HHPSN8−45 SHHPSL845 HHPFLN8-45 -
8-50 HHPSN8−50 - - -
8-60 HHPSN8−60 - - -
5シリーズ20角と6シリーズ・8シリーズを組み合わせる異型蝶番
対応フレーム 平蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 長蝶番
5-20角 6-30角 HHPSF6−5 HHPNDLK6-5 HHPFDLN6 HHPV6-5
8−40角 HHPSF8−5 HHPNDLK8-5 HHPFDLN8 -
8−45角 HHPSF845−5 HHPNDLK845-5 HHPFDLN8-45 -
8−50角 HHPSF850−5 - - -
8−60角 HHPSF860−5 - - -
6シリーズ30角と8シリーズを組み合わせる異型蝶番
対応フレーム 平蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 長蝶番
5-20角 8−40角 HHPSF8−6 HHPNDLK8-6 - HHPV8-6
8−45角 HHPSF845−6 HHPNDLK845-6 - HHPV845-6
8−50角 HHPSF850−6 - - -
8−60角 HHPSF860−6 - - -

使用例

蝶番
蝶番
抜差し蝶番
抜差し蝶番
ハタ蝶番
ハタ蝶番
長蝶番

長蝶番

キャッチ

キャッチ

開き戸を閉じておきたい場合に有効。

各商品特長

代表的なマグネットキャッチ
種類 マグネットキャッチ 種類
標準 フレーム取付用
マグネットキャッチセット
パネル取付用
マグネットキャッチ
フレーム用
ボールキャッチセット
樹脂タイプ アルミタイプ 長さ指定アルミロングタイプ
アルミフレーム扉用のマグネットキャッチ アルミフレーム取付時のパネル扉に有効な
マグネットキャッチセット。低発塵タイプあり。
アルミフレーム扉用のボールキャッチセット
5-5,6-5,8-5,6-6,8-6,8-8 5,6,8 5,6,8,8-45
センサ付き フレーム取付用センサ付
マグネットキャッチセット
横線式パネル取付用
マグネットキャッチセット
 
樹脂タイプ アルミタイプ
アルミフレーム扉用のセンサー付マグネットキャッチ 配線が横から出ており、
フレーム溝に這わせやすくなっています。
5-5,6-5,8-5,6-6,8-6,8-8 5,6,8

使用例

パネル取付用マグネットキャッチ使用例

パネル取付用マグネットキャッチ使用例

横線式パネル取付用マグネットキャッチセット

横線式パネル取付用マグネットキャッチセット

フレーム用ボールキャッチ使用例

フレーム用ボールキャッチ使用例

錠

扉に鍵をかける場合に使用。

各商品特長

蝶番種類
製品名 打掛錠 フレーム用丸落としセット アルミフレーム用ロック
写真 打掛錠 フレーム用丸落としセット アルミフレーム用ロック
特徴 アルミフレーム用の打掛錠です。 アルミフレーム扉用の丸落とし錠セット 開錠してある際は握るだけで開くことができます。
対応フレーム 5,6,8 6 5,6,8,8-45

使用例

打掛錠使用例

打掛錠使用例

フレーム用丸落としセット使用例

フレーム用丸落としセット使用例

アルミフレーム用ロック使用例とフレーム追加工例

アルミフレーム用ロック使用例とフレーム追加工例