(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2025/3/23 10:00 ~ 3/24 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

ヒーター設計支援サービス ポンチ絵からヒーター・温度調節器・温度センサを丸ごとご提案!

シリコンラバーヒーターの製造に特化したスリーハイのヒーターは、
多くの企業・教育・研究機関で選ばれています。
温度調節器・ヒーター・温度センサの3点セットで、さらに低コストでお買い求めやすくなり、
難しい商品選定をすることなく新規の試験や治具製作等で活用することが可能になりました。

3点セットがおトク

温度調節器・ヒーター・温度センサの3点セットを、単品購入と比較すると、低コストでお買い求めになりやすいです。
さらに、選定が難しいヒーターの仕様・温度調節器の調整方法等、アフターフォローまでミスミとスリーハイはサポートさせていただきます!

ヒーターを安全にお使いいただくには、ヒーター本体の他に、温度コントローラー・温度センサが必要です。
お求めの仕様を選択し、e-mailでご送付ください。
そこからミスミが商品選定、納期とお見積もりを回答させていただきます。

3点セット依頼書(PDF)をダウンロード

〔図〕ヒーター+温度センサー+温度コントローラー ※温度調節機器

3点セット購入のサンプル価格

通常合計金額だと
61,244円
3点セットだと
52,732円

約14%引き!お客さま指定の特注品も受け付け可能です。

3点セットお見積もりとヒーター設計支援サービス ご利用の流れ

手順2

項目を記入していただき、e-mailで送信

拡大

手順3

翌日~5日後にご連絡いたします。お見積もりと、図面もしくはポンチ絵を提出させていただきます。

拡大

※寸法等不明点については、スリーハイ担当者よりご連絡させていただく場合がございます。

※3回目以降の設計変更は有料となる場合がありますので、ご了承ください。

ご要望・ご不明点ありましたら、相談窓口へどうぞ。

ミスミ 相談窓口

Tel03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)

サンプルをご要望のお客さまは、e-mailかお電話で、お問い合わせください。

ヒアリングやメーカー担当者ご訪問の上で用途を確認させていただき、最適なヒーターサンプルや、材質サンプル、形状サンプルなどを、約2週間、貸し出し可能です。※貸し出し中や、型式・数量によりご用意できない場合もございますので、ご了承ください。

ヒーター設計支援サービス

使用目的、温度帯、現場状況などから最適のヒーターを設計、ご提案させていただきます。温度調節器の選定もお手伝いいたします。

簡単なポンチ絵を描いて、e-mailでご送付ください。そこから必要な材料の一覧、納期とお見積もりを回答させていただきます。

温度調節器の選定も承ります!

ミスミサイトで取り扱っているスリーハイの温調機器から、選定させていただきます。

コンパクトタイプ デジタル温度調節器

コンパクトタイプ デジタル温度調節器

・モニター機能でヒーターの温度、被加熱物の温度の2つの温度を同時に監視、より的確な温度管理を実現。加熱箇所が離れていても安心です。

・業界初の5年保証付き。

商品詳細を見る

ハイスペックタイプ デジタル温度調節器

ハイスペックタイプ デジタル温度調節器

・2自由度PID制御方式の温度調節器とSSRにサイクルコントロールユニットを組み合わせ、発生ノイズが少なく精度の高い温度制御を実現。

・30Aの大容量。

商品詳細を見る

スリーハイ 商品一覧

ミスミサイトで標準品として取り扱っているスリーハイの温調機器です。

ラバーヒーター

ラバーヒーター

フレキシブルなシリコンゴム素材、厚み1.5mmという薄さの面状ヒーターです。

商品詳細を見る

リボン・アルミ箔・ベルト・
コード・スパイラル・セメン
ティングスポット・缶ヒーター

リボン・アルミ泊・ベルト・スパイラルヒータ-

凍結防止・加熱・保温用として、配管、バルブ、ポンプ、チューブなど簡単に巻き付けることができます。

商品詳細を見る

ご要望・ご不明点ありましたら、相談窓口へどうぞ。

ミスミ 相談窓口

Tel03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)

ポンチ絵設計・相談サービスのご紹介

ねじ・ベアリングのような小さいもの、各種配管やタンク、コンベヤのような搬送機器や、クリーンブースをはじめとする理化学機器まで、多種多様な設計・特注に対応いたします。

ポンチ絵設計・相談サービス