(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS GF(グリーンフレーム)ユニット

調整・改善が簡単にできる現場向けアルミ製設備

作業台・パーテーション・台車・ラック・シューターをご検討の方へ

作業台・パーテーション・台車・ラック・シューターをご検討の方へ
調整・改善やパーツの後付けが簡単なアルミ製設備 SUS GF(グリーンフレーム)ユニットのご紹介

SUS GF(グリーンフレーム)ユニットとは

アルミフレーム大手SUSがアルミフレームより軽く、簡便でシンプルな締結を追及し開発したアルミパイプ構造材のユニット商品です。
発売以来、現場の生産効率改善を重視する企業に多く選ばれています。

ここがポイント
  1. ポイント1
    作業者自身で調整・改善が可能
    レンチ1本で簡単に組み立てが可能。棚やパーツ類の位置を調整したい場合は、
    コネクタのボルトを緩めてずらすだけで実施できます。
  2. ポイント2
    アクセサリが豊富でパーツの後付けが簡単
    パーツコンテナやケーブル周り、LEDライトなど、専用のアクセサリが豊富です。
    既製品や溶接と異なり、あとからパーツを簡単に取り付けることができます。
  3. ポイント3
    美観に優れ、衛生的
    塗装はがれもなく、錆びに強いためクリーンな環境にも最適です。
  4. ポイント4
    自分で設計する場合は、1mm単位で寸法指定が可能
    ご希望サイズのユニット品がない場合は、自分で設計し、パーツで購入することも可能です。
    フレームは1mm単位で寸法を指定することができます。

GF(グリーンフレーム)ユニット例

作業台

 
作業台Aシリーズ
スタンダードな作業台
<取り扱いサイズ>
・W750×D750
・W900×D750
・W1200×D750
※高さは各ページをご覧ください。
作業台Bシリーズ
セル生産に最適なライン作業台
<取り扱いサイズ>
・W750×D750
・W900×D750
・W1200×D750
※高さは各ページをご覧ください。
作業台Cシリーズ
高さ調整機能付きのライン作業台
<取り扱いサイズ>
・W750×D750
・W900×D750
※高さは各ページをご覧ください。
座り作業用 棚なし ノーマルタイプ 詳細を見る - -
高剛性タイプ 詳細を見る - -
棚有り ノーマルタイプ 詳細を見る - -
高剛性タイプ 詳細を見る - -
立ち作業用 棚なし ノーマルタイプ 詳細を見る 詳細を見る 詳細を見る
高剛性タイプ 詳細を見る 詳細を見る -
棚有り ノーマルタイプ 詳細を見る 詳細を見る -
高剛性タイプ 詳細を見る 詳細を見る -
移動作業用 棚なし ノーマルタイプ 詳細を見る 詳細を見る 詳細を見る
高剛性タイプ 詳細を見る 詳細を見る -
棚有り ノーマルタイプ 詳細を見る 詳細を見る -
高剛性タイプ 詳細を見る 詳細を見る -
ご希望のサイズがない場合はパーツ購入をご検討ください。

豊富なオプションパーツ

オプションパーツを使えば、作業台を自社仕様にカスタマイズすることができます。

  • ボードリフターキット
    ハンドルを回すだけで天板の高さ調節ができます
  • GF作業台用スライド
    テーブルキット
    MAXスライド寸法:430㎜W900・1200作業台に使用できます
  • GF作業台用引き出し
    キット
    MAXスライド寸法:430㎜W900・1200作業台に使用できます
  • ボードレベラーキット
    セル生産の作業者交替時に、工具なしで簡単に作業ボードの高さを変更できます
  • パワーコネクタ
    グリーンフレームへ取り付けるパーツをキットにしたテーブルタップです
  • ハンガーライト20W
    グリーンフレームへ取り付けるパーツをキットにした20W蛍光灯です
  • アルミネームプレート
    ダブルコネクタやクロスコネクタでフレームに取り付けるネームプレートです
  • パーツコンテナ
    グリーンフレームF35/F50(P48)に引っ掛けて使えるパーツコンテナです

台車

3段式台車

 
台車Aシリーズ
取っ手のない台車
<取り扱いサイズ>
・W600×D400×H600
・W600×D400×H810
・W900×D600×H880
台車Bシリーズ
方端に取っ手の付いた台車
<取り扱いサイズ>
・W600×D400×H600
・W600×D400×H810
・W900×D600×H880
台車Cシリーズ
両端に取っ手の付いた台車
<取り扱いサイズ>
・W600×D400×H800
・W600×D400×H1010
・W900×D600×H1080
作業ボード 詳細を見る 詳細を見る 詳細を見る
作業ボード+ハンマーロックタイプ 詳細を見る 詳細を見る 詳細を見る
ステンレスパネル 詳細を見る 詳細を見る 詳細を見る
ステンレスパネル+ハンマーロックタイプ 詳細を見る 詳細を見る 詳細を見る

その他台車

ご希望のサイズがない場合はパーツ購入をご検討ください。

パーテーション

ご希望のサイズがない場合はパーツ購入をご検討ください。

ラック

シューター

ご希望のサイズがない場合はパーツ購入をご検討ください。
この機会にぜひお試しください!
無料サンプル配布中!
コネクタとフレームのサンプルを無料配布しております。先着200名様限定!
無料サンプルのお申し込みはこちら
さらに
在庫品ますます拡大中!ミスミなら在庫品当日出荷!フレームも希望の長さにカットして最短1日目出荷!
SUSのフレーム切断品が1日目出荷に大幅納品短縮!