(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2025/3/23 10:00 ~ 3/24 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

ミスミ ステージ相談窓口

Tel 03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)

お悩み相談

手動ステージで出来なかった悩み事を、自動ステージでまとめて解決

自動ステージは、ステージ本体・ケーブル・コントローラ・ソフトウェアとお持ちのPCで、すぐ動かせます!

ステージ本体
ステージ本体
ケーブル
ケーブル
商品を見る
ステッピングモータコントローラ
ステッピングモータ コントローラ
商品を見る
DS102/112制御ソフトウェア
ステッピングモータ コントローラ
商品を見る

選定に悩んだら迷わず、選定支援サービスへ!

ミスミ ステージ相談窓口

Tel 03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)

自動ステージ選定ガイド

-自動ステージの案内機構 (移動ガイド) -

繰返し精度 & 移動量で絞込み

耐荷重 & 移動量で絞込み

リニアボール

低価格  :  駿河独自の生産方式によりコストダウン実現
高剛性  :  プレートとガイドの一体化で締結部品が少なく、ステンレス製で、高い剛性
高精度  :  筐体への直接ガイド加工による高精度

クロスローラ

高精度  :  V溝レールとクロスローラの線接触。高精度で高い剛性
軽量  :  筐体のアルミ加工による軽量化
コンパクト  :  薄型筐体やセンサのステージ組み込みで、コンパクト化

スライドガイド

ロングストローク  :  スライドガイドの採用でロン グストローク実現
高品質  :  機構部品の内製化による安定 した品質
コンパクト  :  センサ本体内部配置で側面への突出をなくしました。
低価格  :  駿河精機の強みの精密加工技術を生かした内製ボールねじ、スライドガイドの採用による低価格

テーブルサイズ□60mmで比較
移動ガイド
リニアボールガイド クロスローラガイド
製品名称 X軸リニアボールガイド
CAVE-X POSITIONER
(KXG)
X軸クロスローラガイド
(KXC)
型番例 KXG06020-C KXC06020-C
種類 X軸ステージ
移動量 20mm 20mm
繰返位置決め精度 ±0.5μm以内 ±0.3μm以内
自重 0.78kg 0.44kg
耐荷重 5kgf【49N】 5kgf【49N】
材質 ステンレス アルミニウム
表面処理 無電解ニッケルメッキ 黒アルマイト
ミスミVONA
販売価格
1台 ¥82,560 ¥103,200
2~6台 ¥68,800 ¥98,900
7台~ ¥67,080 ¥96,320
移動量100mmで比較
移動ガイド
リニアボールガイド スライドガイド
製品名称 X軸リニアボールガイド
CAVE-X POSITIONER
(KXL)
X軸スライドガイド
(KXS)
型番例 KXL06100-N2-F KXS18100-C5-J
種類 X軸ステージ X軸ステージ
テーブルサイズ □60mm □180mm
繰返位置決め精度 ±0.5μm以内 ±1μm以内
自重 1.80kg 8.12kg
耐荷重 12kgf【117.6N】 30kgf【294N】
材質 ステンレス アルミニウム
表面処理 黒無電解ニッケルメッキ 黒アルマイト
ミスミVONA
販売価格
1台 ¥115,240 ¥225,320
2~6台 ¥96,320 ¥187,480
7台~ ¥93,740 ¥181,460
X軸リニアボールガイド CAVE-X POSITIONER(KXG)
商品を見る
X軸クロスローラガイド(KXC)
商品を見る
X軸リニアボールガイド CAVE-X POSITIONER(KXL)
商品を見る
X軸スライドガイド(KXS)
商品を見る

選定に悩んだら迷わず、選定支援サービスへ!

ミスミ ステージ相談窓口

Tel 03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)

自動ステージ選定ガイド -最適なモータを選択-

既製品の自動ステージはモータが限定されて、最適なモータを選択できないことがありますが、駿河精機の自動ステージは、高トルクモータ、ブレーキ付モータなど、
6種類のモータバリエーションを選べるため、設計の自由度が格段に上がりました。

モータオプションのバリエーション

商品例:X軸リニアボールガイド(PG)

モータタイプ 使用シーン モータ
メーカー
入力電源
標準モータ - オリエンタル
モーター
DC24V ±10%
高トルクモータ トルクを上げたい
高分解能モータ 精細な位置決めをしたい
電磁ブレーキ
付モータ
緊急停止時の
安全対策をしたい
単相AC100-115V
50/60Hz
αSTEPモータ モータ脱調を無くしたい DC24V ±10%
ACサーボモータ 三菱電機 三相・単相AC200-230V
50/60Hz

※モータオプションは、X軸リニアボールガイド、X軸スライドガイド、X軸クロスローラガイドで選定可能です
※電磁ブレーキ付モータ、αSTEPモータ、ACサーボモータはモータ本体、モータドライバ、ケーブルを含みます

モーターオプション以外のモーターを使いたい方や、モーターの選定でお悩みの方は、ステージ相談窓口へ

ミスミ ステージ相談窓口

Tel 03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)

これが駿河精機 自動ステージのラインナップ

専門設計の筐体形状により、高剛性&コンパクト化。本体ベースとガイド機構が一体構造で、高い移動精度と駆動性能。低価格。
X軸リニアボールガイド
CAVE-X POSITIONER (KXG)
本体にアルミを用い「軽量」、DC5V~24V対応センサ内蔵した、従来品より更に「コンパクト」なステージです。
X軸クロスローラガイド
(KXC)
移動量100~500mmのロングストローク。テーブル移動によるオーバーハング無く荷重が一定な高精度で高剛性、無限直線運動でケージのずれが無く、高速。
X軸スライドガイド
(KXS)
垂直移動で、高剛性&コンパクト。本体ベースとガイド機構の一体構造で、高い移動精度と駆動性能を発揮。
Z軸リニアボールガイド
CAVE-X POSITIONER (KZL)
上下面プレートと案内ガイド部を一体化し薄型。テーブルサイズ、センサオプション等バリエーションが豊富です。
X軸リニアボールガイド
(PG)
左右縦方向移動で移動量30~300mm。コンパクト。本体ベースとガイド機構の一体構造で、高い移動精度と駆動性能。低価格。
XY軸リニアボールガイド
CAVE-X POSITIONER(KYL)
左右縦方向移動で、移動量100~300mm。テーブル移動によるオーバーハング無く荷重が一定な高精度で高剛性、無限直線運動の為ケージのずれ無く、高速。
XY軸スライドガイド
(KYS)
本体材質にアルミを使用している為「軽量」、でっぱりが少なく「コンパクト」、低摩擦で微小送りに優れ「高精度」なステージ。
XYZ軸クロスローラガイド
(KWC)

駿河精機おすすめ自動ステージ

ボールねじを使用し、「高耐久性」「加減速性能」「バックラッシ低減」を向上させた、高精度ゴニオステージ。
サインモーションゴニオステージ
(KGB)
移動ガイドにクロスローラ、機構にウォームギアを採用。豊富なサイズ展開の高精度ゴニオステージ。
ゴニオステージ
(KGW)
ボールねじを使用し、「高耐久性」「加減速性能」「バックラッシ低減」を向上させた、高精度回転テージ。
サインモーション回転ステージ
(KRB)
精度よく広域角度で位置決めしたい場合や、360°連続回転させたい場合に最適な回転ステージ。
X回転ステージ
(KRW)
装置重量が気になる方に、アルミ製ステージをご提案します。
水平面Z軸クロスローラガイド
(KH)
[高耐荷重][薄型設計]に特化し、驚きの低価格を実現。
X軸リニアボールガイド
(KXT)
クサビ型Z軸ステージに比べ省コスト。ベルトループ方式で省スペース。
水平面Z軸ステージ
(KHE)
薄型、軽量な回転ステージ。省コストにも貢献。
回転ステージ
(KRE)

選定に悩んだら迷わず、選定支援サービスへ!

ミスミ ステージ相談窓口

Tel 03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)