(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2025/3/23 10:00 ~ 3/24 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

内製治具から手動ステージへ変えるのは、不安ですか?

作業内容にあわせて内製した治具だから、安くて使いやすいよね。でも実は、手動ステージの方が安いし、多彩な動きで応用が利きます。

作業用に自分たちで作った内製治具(長穴調整)と、手動ステージの費用&工数の比較です。

内製治具(長穴調整)と、手動ステージの費用&工数の比較

※工数内訳 設計:検図・承認 調達:調達依頼 組立・調整:指示書製作等
※費用算出内訳 1人/時:¥5,000 使用ステージ:BXT04013 VONA標準販売価格にて算出

※駿河精機調べ

選定に悩んだら迷わず、選定支援サービスへ!

ミスミ ステージ相談窓口

Tel 03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)

手動ステージ選定ガイド -前後左右だけでない位置決め調整-

手動ステージで位置決め調整できるのは、前後左右だけではありません。傾斜、回転、更には複数のステージを組合せた多軸ユニットならば、複雑な動きが出来ます。

  • ゴニオステージ

    テーブル面の中央線上に回転中心を持つ円弧駆動のステージ。角度調整ができます。アリ式・クロスローラがあります。

    ゴニオステージ 商品詳細へ

    型番例 B54-25LN
    ステージ面サイズ 25×25
    回転中心高さ 35
    移動量 ±10°
    バーニア最小読取 バーニア目盛
    0.1°
    ガイド アリ式
    耐荷重(kgf【N】) 2.0【19.6】
    ミスミVONA
    販売価格
    1台 ¥34,400
    2~6台 ¥28,810
    7~ ¥27,950
  • 回転ステージ

    ワークの回転位置決めが調整できます。透過穴タイプならば、レーザ透過や配線も容易です。

    回転ステージ 商品詳細へ

    型番例 B43-25
    ステージ面サイズ φ24
    移動量 粗動:360
    微動:±3°
    バーニア最小読取 バーニア目盛
    0.5°
    ガイド すりあわせ方式
    耐荷重(kgf【N】) 1.0【9.8】
    平行度 50μm
    ミスミVONA販売価格 ¥22,360
  • 多軸ユニット

    上下・左右・斜め・回転。組み合わせてしまえば、複雑な向きの位置決めを可能になります。自分で組み立てることもできますが、組み合わせ済みのユニット品もあります。

    多軸ユニット 商品詳細へ

    型番例 B240-40CN
    ユニット構成
    XY B23-40C
    Z B33-40A
    θz B43-38N
    耐荷重(kgf【N】) 0.7【6.8】
    トップテーブル面
    サイズ
    φ38
    下面取付寸法 32×32
    外形寸法 W 98.5
    外形寸法 D 95.8
    外形寸法 W 82
    ミスミVONA販売価格 ¥112,660

ラインナップを見る

選定に悩んだら迷わず、選定支援サービスへ!

ミスミ ステージ相談窓口

Tel 03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)

駿河精機 手動ステージ 使用例

  • レーザヘッド位置調整
    ゴニオステージを用いたレーザの照射位置調整
    レーザヘッド位置調整
  • ファイバオプティクスの光軸調整
    多軸組合せステージにより、光ファイバとデバイスの精密な光軸あわせを実現します。
    ファイバオプティクスの光軸調整
  • ボンディング装置
    XYθステージによる各種実装肯定時のワーク同士の平面座標位置調整
    ボンディング装置
  • ワーク高さ測定ユニット
    XY + ゴニオ2軸でワークの位置と姿勢を精度良く調整。
    ワーク高さ測定ユニット
  • 変位センサの調整
    変位センサの照射位置合わせにX軸ステージを利用。サイズ・移動量・リード・ハンドル位置のバリエーションを豊富に取り揃えています。
    変位センサの調整
  • ディスペンスユニット
    アリ式ステージとロッドの組合せでディスペンサの位置調整が簡単にできます。
    ディスペンスユニット

これが駿河精機 手動ステージのラインナップ

駿河精機おすすめ手動ステージ

選定に悩んだら迷わず、選定支援サービスへ!

ミスミ ステージ相談窓口

Tel 03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)