(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2025/3/23 10:00 ~ 3/24 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

内製治具から手動ステージへ変えるのは、不安ですか?

■ステージが必要なときに、欠品だと困る

■まとめ買いしたいけど、ステージって高いんじゃないかな

納期確約

駿河精機は、部材を一貫生産します。納期が市況の影響を受けずに、欲しい分を安定供給します。ミスミVONAでは、型番ごとに通常出荷日を明記しています。※ スケジュールも組みやすい

案内機構 (移動ガイド)
出荷日
アリ式
5日目~
クロスローラ
5日目~
リニアボール
5日目~

価格メリット

まとめ買いただければ、数量に応じた価格メリットも提供します。

ご購入いただく数量に応じて、値引きさせていただきます。※ 沢山買うほどお得。

型番例 : BSS16-25A
 
1台あたり単価
1台
¥18,920
2~12台
¥15,910
13台~
¥15,480

ステージにすれば、内製品より高精度調整ができるかな?

高精度の位置決めは、クロスローラやリニアボールステージでできます。

高精度で軽量  → クロスローラ

クロスローラの商品を見る

高精度で高剛性 → リニアボール

リニアボールの商品を見る

アリ式ステージ
型番例:B05-1NH
ミスミVONA販売価格:13,760円
納期:5日目出荷(10台まで)
数量 ミスミVONA販売価格
1 ¥13,760
2~12 ¥11,610
13~ ¥11,180
商品を見る
X軸クロスローラガイド
ステージ
型番例:B11-40C
ミスミVONA販売価格:21,500円
納期:5日目出荷(10台まで)
数量 ミスミVONA販売価格
1 ¥21,500
2~12 ¥19,608
13~ ¥18,920
商品を見る
X軸リニアボールガイド
(SS)ステージ
型番例: BSS16-40C
ミスミVONA販売価格: 18,441円
納期:5日目出荷(4台まで)
数量 ミスミVONA販売価格
1 ¥18,441
2~12 ¥15,507
13~ ¥15,088
商品を見る

選定に悩んだら迷わず、選定支援サービスへ!

ミスミ ステージ相談窓口

Tel 03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)

手動ステージ選定ガイド

-手動ステージの案内機構 (移動ガイド) -

低コストで大きく動かす 繊細な微調整

  • アリ式

    オスメス台形の摺合せ構造。ラック&ピニオン式や送りねじ式で、大きく動かせ、ストロ-クバリエーションも豊富。低コストです。

    ラック&ピニオン式

    ラックレールとピニオンギアの組み合わせ。大きく早く動かせて、簡単な位置決めや退避に向いています。

    ラック&ピニオン式 商品を見る

    送りねじ方式

    本体側のナットと送りねじの組み合わせ。ラック&ピニオンに比べて細かな調整が可能。

    送りねじ方式 商品を見る

  • クロスローラ

    アルミ筐体で軽量高精度です。

    V溝レールとローラの転がり構造

    クロスローラ 商品を見る

  • リニアボール

    ガイド・筐体一体型で薄型。ステンレス製で、高剛性高耐荷重高精度で、細かい位置決めに最適。

    ゴシックアーク溝とボールの4点接触転がり機構

    リニアボール 商品を見る

  アリ式ステージ クロスローラガイド
ステージ
リニアボールガイド(SS)
ステージ
ラック&ピニオン 送りねじ
 
型番参考 B05-1NH B08-11 B11-40C BSS16-40C
ステージ面
サイズ
40×40mm
ミスミVONA
販売価格
13,760円 12,900円 21,500円 18,441円
移動量 ±10mm ±7mm ±6.5mm ±6.5mm
ハンドル1回
あたり移動量
20mm 0.5mm - -
マイクロメータ
最小読取
- - 10μm 10μm
自重 0.21kg 0.19kg 0.14kg 0.23kg
移動精度
(真直度)
20μm 30μm 3μm以内 1μm以内
耐荷重
(kgf【N】)
3.0【29.4】 3.0【29.4】 2.0【19.6】 10【98】
ステージ面
高さ
35mm 15 20mm 16mm
材質
(表面処理)
アルミ
(黒アルマイト)
真鍮
(黒塗装)
アルミ
(黒アルマイト)
ステンレス
(無電解ニッケル
メッキ処理)

選定に悩んだら迷わず、選定支援サービスへ!

ミスミ ステージ相談窓口

Tel 03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)

駿河精機 手動ステージ 使用例

  • XYZ軸でCCDカメラのアライメント
  • X軸でファイバセンサのアライメント
  • 水平XYZ軸で試料の検査・分析治具
  • ダイヤルゲージの微調整
  • センサーの段取り換え
  • 試料の検査治具

これが駿河精機 手動ステージのラインナップ

駿河精機おすすめ手動ステージ

選定に悩んだら迷わず、選定支援サービスへ!

ミスミ ステージ相談窓口

Tel 03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)