(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2025/3/23 10:00 ~ 3/24 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

お客さまのお悩みや、おすすめの商品、技術情報など、駿河精機のステージが丸ごとわかります。

ミスミ ステージ相談窓口

Tel 03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)

治具の内製で困ってませんか?こんなお悩みやお困りごとも、駿河精機の手動ステージで一発解決!

  • 内製品では、調整時間もかかる上、精度が低い。
  • 治具を内製したら、製作も設置も、工数がかかり過ぎる。

精度が必要なら、リニアボールガイドステージ(SSステージ)がおすすめ!取り付けもカンタン。すぐに使用可能。

ステージ面サイズ 60mmでも真直度は1μm

商品を見る

  • 色々な用途があるから、内製で一つずつ作らないといけない。
  • 内製して自分で調整すれば、コストもかからないかな。

安価でストロークバリエーション豊富な「アリ式」なら、様々な用途に応じて選べます。コストも用途も、不安を一度に解決。

アリ式なら1万円台からのご提供

商品を見る

  • 位置決め機構の省スペースが求められた。コンパクトな機構を構築しないと。

XY軸一体薄型構造のリニアボールガイドステージ(SSステージ)がスペースの問題を解消!

X軸とY軸を分けて内製する必要もありません。

商品を見る

  • 直動は分かるがゴニオを組み合わせたらどう動く?

ステージを組み合わせて、“傾き”や“回転”も実現。(多軸ユニット)

傾き角度調整はゴニオステージ

商品を見る

内製コスト・工数ともにステージはお得!!調整回数が増えるほど、その差は歴然

1軸調整時間 2軸調整時間 調整工数が減る分、早ければ4,5回で採算が取れます。

選定に悩んだら迷わず、選定支援サービスへ!

ミスミ ステージ相談窓口

Tel 03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)

ステージの動きを動画でチェック

ステージを使えばもっとカンタンにもっと早く位置決めが可能です

意外と時間とられてませんか?
内製した治具での手調整、意外と時間が掛かって面倒だと思ったことありませんか?
長穴での手調整 動画
長穴での手調整
ステージならこんなにカンタン!しかも価格は1万円から!
ステージを使用した調整 動画
ステージを使用した調整
こんな用途によく使われています
ステージを使用したフォーカス調整 動画
ステージを使用したフォーカス調整

駿河精機おすすめ手動ステージ

選定に悩んだら迷わず、選定支援サービスへ!

ミスミ ステージ相談窓口

Tel 03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)