プレス金型用標準部品のプライスダウンに関する最新情報をご紹介します。
2024年10月1日から、高耐久のα処理®ボタンダイ&パンチをプライスダウンします。
α処理®ボタンダイ&パンチの活用で、部品交換やメンテナンス工数削減によるトータルコストダウンにお役立てください。
詳細は商品シリーズページや技術情報ページをご参照ください。
通常タイプ | カス上がり対策 溝付タイプ |
カス上がり対策 逆テーパタイプ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | MHD13 | P-MHD13 (α処理®) |
SR-MHD13 | SRP-MHD13 (α処理®) |
SRT-MHD13 | SRTP-MHD13 (α処理®) |
|
プライスダウン率 | 5% | 5% | 5% | ||||
価格 | 現行 | 2,190円 | 2,910円 | 3,154円 | |||
プライスダウン後 | 1,001円 | 2,080円 | 1,759円 | 2,764円 | 1,748円 | 2,996円 | |
価格倍率 | 約2.1倍 | 約1.6倍 | 約1.7倍 |
約1.6倍 に縮小!
SR-MHD13
(ノンコート)
SRP-MHD13
(α処理®)
最短当日出荷 確実短納期・取り付け互換性◎ ご購入実績、急拡大中!
CA-S46
CB-L46
CB-L200
TYPE | ストローク | 型式 | 幅 【mm】 |
加工力 【tonf】 |
圧力源 |
---|---|---|---|---|---|
コンパクト | ショート | CA-S | 46 | 1.5 | コイル |
ロング | CA-L | ||||
ショート | CA-S | 58 | 1.9 | ||
ロング | CA-L | ||||
高荷重 | ショート | CB-S | 46 | 2.5 | コイル or ガス |
ロング | CB-L | ||||
ショート | CB-S | 58 | 3.5 | ||
ロング | CB-L | ||||
ショート | CB-S | 72 | 4.6 | ||
ロング | CB-L | ||||
ロング | CB-L | 100 | 7.9 | ||
CB-L | 140 | 13.0 | |||
CB-L | 200 | 16.8 | |||
CB-L | 300 | 28.0 | |||
CB-L | 400 | 35.0 |