(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2025/3/23 10:00 ~ 3/24 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

射出成形現場のメンテナンス効率カイゼン 負荷軽減・時間短縮でラクラク!

スクリュー/シリンダーメンテナンスから金型保全までメンテ効率カイゼンの便利ツール満載です!

メンテナンス効率カイゼン

  • ヒーター用
    潤滑焼付防止剤

    ・組付分解作業を効率化
    ・ヒーターの断線防止に

  • スプルー除去工具
    /スプルーヒートガン

    ・火を使わず詰まったスプルーを除去

  • オルガノ水処理剤

    ・水まわりの錆・スケール対策に

射出ユニット炭化物メンテナンスの基礎
~成形不良解消! 効果的な射出ユニットメンテナンスとは?~

射出ユニットメンテナンスの重要性

定期的な射出ユニットメンテナンスは、成形不良を防ぐ上で非常に重要ですが、なぜでしょうか?
スクリューフライト部や3点セットは複雑な構造のため、溶融した成形材料がフライト周辺や逆止リング周辺で滞留を起こします。
この滞留部で劣化した成形材料は炭化し、スクリューや3点セットにこびり付いてしまいます。
こびり付いた炭化物は、成形材料替えの際や、加熱筒ヒーターの電源を一度落としてから再稼働した際、
剥がれ落ちて成形中にポロポロと練り込み異物として出てきてしまいます。
ですので、練り込み異物を防ぐために、射出ユニットメンテナンスは不可欠です。

メンテナンスのポイントは大きく2点です。
1. 部品を安全に、傷つけずに、分解(バラシ)すること
2. 速く・楽に・確実に、炭化物を清掃すること
適したメンテナンス用品を選定することも重要となってきます。以下に紹介しますので、ぜひお役立てください。

メンテナンス用品の選び方・使い方

1前準備

短時間で効率よく樹脂抜きできるパージ剤を選ぶ

2取り外し

安全面・作業のしやすさの観点から、メンテナンス用品を選ぶ

  • まずは安全対策です。成形現場用手袋で、火傷や怪我の予防をします。耐熱腕カバーも併せて使用することで、袖上がりにより露出した手首も守ります。

3スクリュー清掃

炭化物を素早く除去できる用品を選び、作業時間を短縮する

4シリンダー清掃

径や材質からブラシを選ぶ。
また、電動工具使用か手動かによって接続部品を選ぶ

5ノズル清掃

清掃箇所に合わせてメンテナンス用品を使い分ける

射出成形機用ノズルのご紹介

  • 分割構造で内部清掃が簡単!ノズル先端(ノズルチップ)のみを交換することによりメンテ費用を削減できます。
    詳しくはこちら
  • 糸引き対策、炭化物削減、摩耗対策にも最適です。

その他のメンテナンス効率カイゼン商品

  • 防錆フィルム コーテック
    VpCI-126

    防錆油要らず!幅広い金属製品の錆止めにご使用いただけます

    商品詳細へ

  • 防錆フィルム コーテック
    VpCI-126 
    チャック付き防錆袋

    防錆油要らず!チャック付きの防錆袋は小型金属部品の保管や輸送に最適です

    商品詳細へ

  • 防錆ストレッチフィルム
    コーテック

    防錆油要らず!ストレッチフィルムなので、金型に巻きやすいです

    商品詳細へ

  • 固形潤滑剤
    オイルスティック

    自社部品をDIY感覚でカンタン無給化できる固形潤滑剤です

    商品詳細へ

  • グリーンスティック

    金型・部品清掃用の中綿をカンタン自作!使用箇所の切り落としで再利用可能!

    商品詳細へ

  • エアーマイクロ
    グラインダー

    手元のエア流量調整で回転数を調整可能です

    商品詳細へ

  • マイクロエアー
    グラインダー高耐久モデル

    通常2個のベアリングを5個内蔵!高負荷に耐えスムーズで安定した回転を実現!

    商品詳細へ

ミスミ モールド事業部 成形事業チーム

Tel 0120-343-615

営業時間:9:00~18:00
(土曜日・日曜日・祝日は除く)

Fax 03-5211-6503