(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

製造現場のためのアクチュエータ選定情報

一軸ユニットKU タイプ一覧

  標準タイプ カバー付き
  [図]標準タイプ [図]カバー付き
Type KUA/KUB KUH/KUT KUAC/KUBC KUHC/KUTC
駆動 転造ボールねじ 精密ボールねじ 転造ボールねじ 精密ボールねじ
適用モータ サーボ/ステッピング サーボ/ステッピング サーボ/ステッピング サーボ/ステッピング
繰り返し位置決め精度(mm) ±0.03~0.08 ±0.003 ±0.03~0.085 ±0.003
走り平行度(mm) 0.06~0.15 0.06~0.15
ストローク(mm) 130~610 130~610

型式構成

[図]型式構成

タイプ別納期

[図]タイプ別納期