(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

製造現場のためのアクチュエータ選定情報

一軸ユニットKU FAQ

全般

Q構成部品とその型番を教えてください。
A

一軸ユニットKUシリーズはユニット品として販売しているため、構成部品に関しては開示していません。

Qカップリングは付属していますか?
A

付属していません。
ミスミ品推奨型番がありますので、「モータカップリング選定情報」よりご選定ください

Qオプションのセンサは取り付けられた状態で出荷されますか?
A

出荷時はセンサは取り付けられていません。付属品として出荷されます。
お客さまご自身で取り付けていただく必要があります。

Qモータとのセット販売はありますか?
A

一軸ユニット(KUシリーズ)はモータセット品のご用意がございません。
モータはお客さまにてご用意ください。

Q一軸ユニットKUシリーズのC-VALUE(ミスミエコノミー品)はありますか?
A

ありません。

Qセンサの設置方法を教えてください。
A

使用方法により異なりますが、両端にリミットセンサ、ユニット中央に原点センサが一般的です。

Qボールねじ・リニアガイド単品での交換はできますか?
A

できません。
一軸ユニットとしての精度保証範囲外となるため、推奨していません。

QストロークをカタログやWebに記載されている値より長く指定できますか?
A

ミスミFAカタログ規格外品サービスにて対応可能な場合があります。
以下フォームより見積もり取得の上、ご注文ください。

メカ

Q質量を教えてください。
A

アクチュエータ選定情報の一軸ユニットKU 製品仕様より質量の表をご参照ください。

Q対応するモータを教えてください。
A

対応モータ一覧は以下「モータカップリング選定情報」をご参照ください。

三菱電機、安川電機、オリエンタルモータなど各社のモータに対応しています。ご使用になるモータに応じてモータアタッチメントをご選定ください。
お客さまで独自にアタッチメントを作られる場合は、モータアタッチメント無し(N)をご指定ください。

Q使用可能なカップリングを教えてください。
A

シリーズごとのカップリング・モータの組み合わせ例は、以下モータカップリング選定情報内「サーボモータ適用表」「ステッピングモータ適用表」をご参照ください。

Qハンドルをつけて使用できますか?
A

技術的な検討点がありますので、以下よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム

Qテーブル長さが変わるとストロークにも影響はありますか?
A

影響はありません。

QZ軸(垂直)で使用しても問題ありませんか?
A

問題ありません。ただし、搭載荷重は10kg以下を推奨しています。

メンテナンス

Qグリースは何を使用していますか?
A

昭和シェル石油製アルバニアグリースS No.2です。

Q給油方法を教えてください。
A

リニアガイドにはグリースニップルがついていますので、グリースニップルにグリースガンを押し付ける形で塗布してください。
ボールねじは、軸に直接はけ塗りで塗布してください。

Q分解して、部品を再利用することはできますか?

 

A

できません。
一軸ユニットKUシリーズはユニット品として精度保障している製品のため、分解改造は推奨していません。また、分解後は製品保障の対象外です。