(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

製造現場のためのアクチュエータ選定情報

一軸ユニットKU 製品仕様

製品仕様

質量 KUA / KUB / KUH / KUT

型式 質量(kg)
No. L=340 L=400 L=460 L=520 L=580 L=640 L=700 L=760 L=820
12□□(S) 5.3 5.9 6.4 7.0 7.5 8.1 8.6 9.2
15□□ 6.5 7.2 7.8 8.5 9.2 9.9 10.6 11.3 11.9
12□□L(S) 6.6 7.2 7.7 8.3 8.8 9.4 9.9 10.5
15□□L 8.0 8.8 9.6 10.4 11.2 12.0 12.8 13.6 14.4
20□□L 11.4 12.5 13.6 14.7 15.8 16.9 18.0 19.1 20.2

質量 KUAC / KUBC / KUHC / KUTC

No. 質量(kg)
L=340 L=400 L=460 L=520 L=580 L=640 L=700 L=760 L=820
12□□ 5.8 6.5 7.0 7.7 8.2 8.9 9.4 10.1 -
15□□ 7.1 7.8 8.5 9.2 10.0 10.7 11.4 12.2 12.8
12□□L 7.3 8.0 8.6 9.2 9.8 10.4 11.0 11.7 -
15□□L 8.8 9.6 10.5 11.4 12.2 13.1 13.9 14.8 15.7
20□□L 12.2 13.4 14.5 15.7 16.9 18.0 19.2 20.4 21.5