(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2025/3/23 10:00 ~ 3/24 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

ミスミコンベヤ選定情報 商品情報からメンテナンスまで幅広くご紹介

プロが教える!コンベヤ選定方法 【コンベヤってどんなもの?】 Vol.10-A コンベヤの寿命はどのくらい?ベルトの寿命は?

こんにちは、ミスミコンベヤチーム お客さまご相談センターの中村です。
コンベヤチームスタッフによるコンベヤの紹介と選び方を気楽にわかりやすく、紹介します。

コンベヤの寿命ってどのくらいなのかな?
ベルトはいつ頃交換したら良いの?

お客さまからこのようなご質問をいただくことがあります。

コンベヤの寿命がわかれば良いのだけれど・・・

さらにこのようなお声をいただきますが、コンベヤやベルトの寿命の質問にお答えするのは、大変難しいものがあります。
なぜなら、ベルトコンベヤはお客さまの使用条件により、寿命にかかわる要因がさまざまに異なってくるためです。
異なる要因を表1にまとめます。

表1 コンベヤの寿命に関する要因
番号 項目 番号 項目
1 ベルト幅 7 稼働時間(何h/日、何日/月)
2 プーリ間長さ 8 搬送重量
3 ベルトの種類 9 搬送速度
4 周囲温度 10 モータ、ギヤヘッド
5 ベルトテンション 11 ガイドやローラの追加
6 連続運転か?間欠運転か? 12 周囲環境(溶剤や粉じんなど)

それでも、以下のように思うことはありませんか?

  • ・8h/日、20日/月で計算できるのでは?
  • ・ベルトの幅、長さ、種類がわかれば計算できるのでは?

しかし、前述の通りベルトコンベヤには表1のようにさまざまな要因があり、その中でも寿命に大きくかかわってくるのはベルトテンションによる張力です。

この「張力」が簡単に算出できないのです・・・

なぜ簡単に算出できないのでしょうか?

それはベルトの幅・長さ・種類が異なると、プーリにかかる張力が変わってしまうためです。
ベルトの幅・長さからテンションの調整ネジをある長さにすれば、張力の値が計算できるのでは?と思う方もいらっしゃるかもしれません。
ベルトはもちろん指定した幅・長さ・種類で決まりますが、以下のような特徴があるため計算が困難なのです。

そもそもベルトって・・・

1
指定したベルト長さに対して、かならず公差(ばらつき)があります。
同じ長さに指定していても、それぞれ少しずつ公差内で違いが出てしまいます。

したがって、ベルトテンションはテンション調整用ねじの位置によって、
ある程度は一律にできますが、厳密には決められないのです。
2
基本的に、材料はゴム系・樹脂系なので、温度が変化すると伸び縮みがあります。
3
使用しているうちにだんだんと伸びてくるため、当然ベルト張力も低下していきます。
4
ベルトテンションはお客さまによって調整していただいているため、どのくらいの張力になっているかを簡単に確認することができません。
5
搬送物が直接接触するので、搬送物による擦れや破損の恐れも加味されます。
図1ベルト張力の図

上記のようにベルト自体も複雑な要因が絡み合っています。
(ベルトメーカーに寿命の算出を依頼しても、寿命の回答は得られません。)

結果、コンベヤもベルトもどちらも寿命を算出することが大変難しいのです。

ベルトの寿命は算出が難しいので
ベルトが傷んだり表面が削れてきたら交換の目安としてください。

では、コンベヤを長く使うにはどうしたらよいでしょうか?

これについては「Vol.1-D. どのくらいの頻度でメンテナンスをしないといけないの?」で詳しく説明します。
ご期待ください。


他にも気になることがある方は・・・
コンベヤのメンテナンス頻度はどれくらいなんだろう
電源オンオフによる間欠運転はできるのかな?
コンベヤ本体の耐熱温度は何℃?

気になることやお悩みはございませんか?
気になること、お悩みを解決するため、Q&A(よくある質問)をまとめています。

Q&Aはこちらから

皆さまのお役に立てるようなコンテンツをご用意しておりますので、ぜひコンベヤ選定サイトをご活用ください。