(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2025/3/23 10:00 ~ 3/24 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

ミスミコンベヤ選定情報 商品情報からメンテナンスまで幅広くご紹介

プロが教える!コンベヤ選定方法 【モータ・ギヤヘッド・インバータ】 Vol.1-B ミスミコンベヤのモータの大きさ、種類はどのようなものがあるの?

こんにちは、ミスミコンベヤチーム お客さまご相談センターの中村です。
コンベヤチームスタッフによるコンベヤの紹介と選び方を気楽にわかりやすく、紹介します。

みなさん、ミスミのコンベヤで扱っているモータの種類ってどれくらいあるか知ってますか?
国内向けで3社の合計約70種類(※)、海外向けだけで約220種類(※)もあるんです。(2017年4月現在) ※標準仕様

モータの種類が多いことには以下の理由があります。
電源電圧(100V・110V・115V・200V・220V・230V・240V)、単相、三相の区別、さらに国内仕様と海外仕様があるためです。
その上に、これらのオプションとして電磁ブレーキ付き・端子箱付きなどがあります。

モータの大きさは、通常W数(消費電力のこと)で表し、ミスミコンベヤは6W・25W・40W・60W・90Wを用意しています。

モータの選定手順

ヘッドギア

スピードコントロールユニットとモータの事例
写真はオリエンタルモータ製を掲載しています

《モータの選定1》 電圧・単相/三相を選ぶ
モータの選定方法についてもお客さまの電源仕様に合わせた電圧、相を選定します。
《モータの選定2》 搬送速度・搬送物の重量から選ぶ
搬送速度・搬送物の重量からモータのW数と減速比を割り出します。
この件についての詳細は今後掲載予定の「モータのW数、ギヤ比はどうやって選ぶの?」で述べます。
《モータの選定3》 一定速度か可変速かを選ぶ
モータは一定速度のインダクションモータ、可変速のスピードコントロールモータに分けられます。
速度が決まっている場合はインダクションモータを選定します。
搬送途中で搬送物が変わったり、速度を変更したい場合にはスピードコントロールモータを選定します。

また、お客さまからのご要望は以下のようにさまざまです。

  • ・DCブラシレスモータに変えたい
  • ・サーボモータに変えたい
  • ・スピコンのモータとコントロールユニットの延長ケーブルが欲しい

このようにモータ関連にはたくさんの事柄があり、ご要望も多岐にわたります。

今回は大まかなモータの種類について説明しましたが、モータ/ギヤヘッドの選定については次回以降の連載で引き続き詳細にご説明いたします。
ミスミコンベヤの「モータ・ギヤヘッド型式一覧」はこちら

次回以降を参照していただくことで、ミスミのコンベヤの選定についてより深く理解できるかと思いますので、ご期待ください。

お客さまのニーズに合ったコンベヤモータを選定して、業務効率のアップにつなげましょう。
そのためにミスミもできるだけの協力をいたします!


他にも気になることがある方は・・・
コンベヤのメンテナンス頻度はどれくらいなんだろう
電源オンオフによる間欠運転はできるのかな?
コンベヤ本体の耐熱温度は何℃?

気になることやお悩みはございませんか?
気になること、お悩みを解決するため、Q&A(よくある質問)をまとめています。

Q&Aはこちらから

皆さまのお役に立てるようなコンテンツをご用意しておりますので、ぜひコンベヤ選定サイトをご活用ください。