(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2025/3/23 10:00 ~ 3/24 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

ミスミコンベヤ選定情報 商品情報からメンテナンスまで幅広くご紹介

モータなし・ベルトなしコンベヤについて

ミスミでは、モータやベルトをご自身で取り付けたいお客さまのためのコンベヤをご用意しております。
各商品ページより選択・購入できるようになっています。

モータ・ギヤヘッドなしコンベヤおよびベルトなしコンベヤは、単品部品の性能のみを保証した商品です。
お客さまの元で組み付けた部品との機能保証は対象外となっておりますので、ご了承ください。

注文型式の選定方法や、ご購入の際に確認するべき点を以下で紹介します。

モータ・ギヤヘッドなしコンベヤ

注文型式の選定方法

選定方法例

注意事項

部品状態でのお届けとなりますので、お客さま自身で組み立てをお願いします。(右写真参照)

モータ取り付け部周辺部品のサイズは、型式選定時のモータ出力[W]に依存します。
モータ出力[W]に合致したモータ取付板・モータプーリ・タイミングベルト(チェーン)が付属します。

お客さまでご用意していただくモータについて、以下の内容について注意してください。

  • ①モータの取付ピッチ
  • ②モータの軸とモータカバーの干渉
  • ③タイミングプーリの軸径、取付位置
  • ④タイミングベルトの種類

モータ取付板・モータプーリ・駆動軸間のタイミングベルト(チェーン)など、
モータ・ギヤヘッド以外の部品はすべて付属しています。

運転前には、ネジの緩みの確認・ベルトの蛇行調整を必ず行ってください。

写真:モータ・ギヤヘッドなしコンベヤ

ベルトなしコンベヤ

注文型式の選定方法

選定方法例

注意事項

ベルトがない状態でのお届けとなります。(右写真参照)
※高出力コンベヤ(CVSE、CVSF、CVSX、CVSY)のみ、機長が2,000mm以上の場合、3分割して納入されます。

ベルト取り付け時は電源をOFFにしていることを必ず確認し、
コンベヤが動かないことを確認してから作業してください。

運転前には蛇行調整を行ってください。
蛇行調整についてはカタログ2015年度版1巻1-1321ページから確認することができます。

また、こちらからベルト交換方法の動画もご覧いただけます。ぜひご活用ください。

ベルト交換方法
写真:ベルトなしコンベヤ