(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2025/3/23 10:00 ~ 3/24 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

アルミフレームを使ったモータローラコンベヤ 従来のC形鋼では手間がかかるセンサ取り付けやローラ位置変更が簡単!

ミスミのモータローラコンベヤは、従来のC形鋼ではなく、アルミフレームを採用。
フレーム溝を使えば、センサなど周辺部品の取り付け、ローラ位置変更が簡単。

商品詳細はこちら

従来品のC形鋼でのお悩み

従来品のC形鋼でのお悩み
  • お悩み1

    センサ・ガイドを取り付けるのに穴あけ作業が発生・・・

  • お悩み2

    下からストッパを出すのに、ローラ位置を変更したいが
    全バラシだ・・・ 復元も機長が長ければ非常に手間

  • お悩み3

    C形鋼だからローラピッチが細かく選べず改造が必要

\ミスミなら/ 筐体部にアルミフレームを採用、お悩みを解決します!

ミスミアルミフレーム6シリーズ溝に準拠

特長1

センサ、ガイド、ストッパなど周辺部品取り付けが簡単

ナット・ブラケットなど、アルミフレームの
アクセサリがそのままご利用いただけます。

側面に2溝 下面に1溝
特長2

ローラ位置変更が簡単

固定ナットを緩めて溝に沿って位置を変更するだけ。

ローラ位置変更が簡単
特長3

ローラピッチを細かく選択可能

アルミフレームだから自由度がアップ。
ワークや設置スペースに合わせてお選びください。

ローラピッチを5mm単位で選択可能 ※他社は25mm単位

ラインナップ

  • ローラ材質
    スチール

    モータローラ
    コンベヤ

    モータローラコンベヤ

    筐体部に
    アルミフレーム採用

    詳細はこちら

  • COMING SOON

    フリーローラコンベヤ
    モータローラコンベヤの
    他材質も現在開発中