型番:SK-□□
IPA塗布後、
エアブロー+拭き上げ

- 油分除去
- 切粉除去
洗浄箇所
フレーム表面溝・追加工穴
ポリエチレン袋1重梱包
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
クリーン洗浄品のアルミフレームが新登場
洗浄処理を行い、清浄度を担保したミスミアルミフレームです。
洗浄方法は「IPA拭き上げ」「脱脂洗浄」「精密洗浄」から洗浄方法を選択でき、1本からご注文可能です。
組立前の拭き上げ作業、外注業者への洗浄手配が不要となり、工数削減にお役立ていただけます。
型番:SK-□□
IPA塗布後、
エアブロー+拭き上げ
洗浄箇所
フレーム表面溝・追加工穴
ポリエチレン袋1重梱包
型番:SL-□□
高圧水洗(Ro水)で
表面・内面を洗浄
洗浄箇所
フレーム表面溝
フレーム裏面・追加工穴
ポリエチレン袋1重梱包
型番:SH-□□
クリーンルーム内で
純水洗浄・脱気2重梱包
洗浄箇所
フレーム表面溝・追加工穴
フレーム裏面・追加工穴
脱気2重梱包
従来社内で拭き上げていた通常のアルミフレームをクリーン洗浄品へ置き換えることで拭き上げにかかる時間・人件費の削減が可能です。
A社 製造部 ご担当者さま
社歴10年目 人件費5,000円/h
自動車部品製造/装置カバーを設計
アルミフレーム計40本使用
※MISUMI FRAMESは現在クリーン洗浄品に対応しておりません。
自社内でアルミフレームを
洗浄した場合
クリーン洗浄品アルミフレームを
採用した場合
※ミスミ調べ
クリーン洗浄なし
商品名:
アルミフレーム 6シリーズ
30×30mm 1列溝・4面溝
クリーン洗浄あり
商品名:
【クリーン洗浄品】アルミフレーム 6シリーズ
30×30mm 1列溝・4面溝
通常のアルミフレーム型番の前に洗浄型番を追記するだけでご注文が可能です
※最大長さ3000mmとなります。
各工程をクリックすると
動画で確認できます
作業環境:一般環境
作業環境:
クラス10,000
IPAを溝・追加工穴へ塗布
IPAとともに
切粉・油分を除去
クリーンワイパー
※拭き上げ
無添加ポリエチレン袋使用
※ワイピングチェック時に油分付着なしを確認の上出荷
作業環境:クラス10,000
作業環境:
クラス10,000
IPAを溝・追加工穴へ塗布
IPAとともに
切粉・油分を除去
※高圧ジェット水洗
(Ro水)裏面の切粉・
油分を除去
クリーンエアー使用
無添加ポリエチレン袋使用
※白い布の上にフレームを縦置きし、残留油分・切粉なしを確認
作業環境:クラス10,000
作業環境:クラス1,000
作業環境:
クラス10
IPAを溝・追加工穴へ塗布
IPAとともに
切粉・油分を除去
※高圧ジェット水洗
(Ro水)裏面の切粉・
油分を除去
温純水(13MΩ・cm)
使用
窒素ブロー使用
クリーンベンチ
(クラス10)で実施
※白い布の上にフレームを縦置きし、残留油分・切粉なしを確認
・IPA拭き上げ(型式:SK-□□)
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)
・精密洗浄(型式:SH-□□)