(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2025/3/23 10:00 ~ 3/24 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

カタログ訂正情報 - 金属加工用工具・消耗品2019

「金属加工用工具・消耗品2019」の記載内容に誤りがありました。
お手数をおかけしますが、下記一覧に準じ、ご訂正頂きますようお願い申し上げます。

掲載頁 商品名 訂正内容 更新日

詳細

29 XCP-MSXR(アタリ付き) ハイヘリカル後継品追加 2019/5/21 詳細
29 XCP-MSXL(アタリ付き) ハイヘリカル後継品追加 2019/5/21 詳細
60 XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 首逃がし追加工 XAL-HEM4L(アタリ付)/XAL-HPEM4L(ピンカド) 首下長寸法変更 2020/8/7 詳細
87 XAC-CR-EM2S XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル掲載図番号変更 2019/5/21 詳細
89 XAC-CR-EM4S XALシリーズ追加工掲載ページ変更 2019/5/21 詳細
94 XALシリーズ超硬多機能ラジアスエンドミル 首逃がし追加工 XAL-CR-HEM4S 首下長寸法変更 2020/8/7 詳細
101 XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 型番・ラジアスR寸法削除 2020/8/7 詳細
105 VACシリーズ 高速加工用超硬スクエアエンドミル 被削材から樹脂を削除 2020/8/7 詳細
107 VACシリーズ 高速加工用超硬スクエアエンドミル 被削材から樹脂を削除 2020/8/7 詳細
109 VACシリーズ 高速加工用超硬ロングネックスクエアエンドミル 被削材から樹脂を削除 2020/8/7 詳細
111 VACシリーズ 高速加工用超硬ラジアスエンドミル 被削材から樹脂を削除 2020/8/7 詳細
112 VACシリーズ 高速加工用超硬ロングネックラジアスエンドミル 被削材から樹脂を削除 2020/8/7 詳細
114 VACシリーズ 高速加工用不等リード超硬スクエアエンドミル 被削材から樹脂を削除 2020/8/7 詳細
115 VACシリーズ 高速加工用不等リード超硬ラフィングエンドミル 被削材から樹脂を削除 2020/8/7 詳細
118 VACシリーズ 高速加工用不等リード超硬スクエアエンドミル 被削材から樹脂を削除 2020/8/7 詳細
186 XCPシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 首逃がし追加工 XCP-HEM4B 首下長寸法変更 2020/8/7 詳細
207 XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 首逃がし追加工 XCP-HBEM2S 首下長・刃長寸法変更 2020/8/7 詳細
210 XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 首逃がし追加工 XCP-HBEM3S 首下長寸法変更 2020/8/7 詳細
211 XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 首逃がし追加工 XCP-HBEM4S 首下長寸法変更 2020/8/7 詳細
216 XCPシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル LN-XCP-HBEM2S(製作品)寸法変更 2020/8/7 詳細
219 XCPシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル TN-XCP-HBEM3S(製作品)寸法変更 2020/8/7 詳細
228 XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 首逃がし追加工 首下長・刃長寸法変更 2020/8/7 詳細
236 TSC-FMS-HEM3R 仕様タイプ変更 2019/5/21 詳細
314 VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/エキストラロングタイプ 回転速度変更 2020/8/7 詳細
437 ハイスエンドミル推奨切削条件表 注意文追加 2019/5/21 詳細
450 4TE テーパーエンドミル4枚刃 刃数・シャンク径寸法変更 2020/8/7 詳細
472 超硬直刃スクエアエンドミル 注文例の先端径表記変更 2019/5/21 詳細
574 超硬2枚刃面取りV溝用エンドミル90° 図面指定長さ変更 2019/5/21 詳細
574 90°面取り用ミーリングカッター 図面指定長さ変更 2019/5/21 詳細
580 メントルビー用チップ 入数変更 2019/5/21 詳細
592 DLCコートアルミ加工用超硬段付ドリル 仕様タイプ変更 2019/5/21 詳細
593 超硬バニシングドリル 片角寸法変更 2020/8/7 詳細
594 超硬バニシングドリル 追加工のコーティングコード変更 2020/8/7 詳細
623 ステンレス加工用TiAℓNコート粉末ハイス鋼ドリル 単価変更 2019/5/21 詳細
624 ステンレス加工用TiAℓNコート粉末ハイス鋼ドリル 仕様タイプ変更 2019/5/21 詳細
652 極小径・精密加工用超硬スタブ形WX-MS-GDS 仕様追記 2019/5/21 詳細
658 ルーマドリル標準刃長 図面指定長さ変更 2019/5/21 詳細
676 ドリル 図面指定長さ変更 2019/5/21 詳細
726 TPRテーパピンリーマ 図面指定長さ変更 2019/5/21 詳細
755 TSコート超硬ねじ切りカッター 円弧切削開始位置画像修正 2020/8/7 詳細
756 TiAℓNコート超硬ねじ切りカッター (カーメックス社製) 円弧切削開始位置画像修正 2020/8/7 詳細
770 EX-LT-DH-POT-M3X0.5 図面指定長さ変更 2019/5/21 詳細
836 T型 三角形/ネガ穴付き TNMG 穴径寸法変更 2020/8/7 詳細
880 基準位置検出バー マジックセンター交換用ばね フック個数変更 2020/8/7 詳細
883 エアージェット用取換ノズル 注文単位変更 2020/8/7 詳細
930 マグネットベース 型番変更 2019/5/21 詳細
976 シックネスゲージ(9枚タイプ・25枚タイプ) リーフの厚さ寸法変更 2020/8/7 詳細
987 ワイヤー電極線 銅:亜鉛=60:40タイプ【1~4巻入り】 ボビンの色・画像変更 2020/8/7 詳細
988 ワイヤー電極線 銅:亜鉛=65:35タイプ ボビンの色・画像変更 2020/8/7 詳細
989 ワイヤー電極線 型番変更 2019/5/21 詳細
992 ワイヤー電極線 型番変更 2019/5/21 詳細
1231 高性能水溶性切削・研削液“オーガニックシリーズ” 製品安全データーシートのリンク先変更 2020/8/7 詳細
1233 水溶性切削・研削液“エクスカリバー” 製品安全データーシートのリンク先変更 2020/8/7 詳細
1362 中量キャスターラック 40支柱タイプ 高さ1800mm段数5段の型番・寸法変更 2020/8/7 詳細