(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2025/3/23 10:00 ~ 3/24 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

スライドシャッターとは

スライド枠フレーム

  • スライドシャッターには走行レール2列/3列レールがあり、システム(TYPE)にてご注文できるため、設計時間の短縮を実現しました。
  • マシンシャッター用アルミフレームとアクセサリー類は共通のため、マシンシャッターと組み合わせることでより安全性、作業性のUPを実現します。

スライドシャッター標準構成部品

  • S2レールS2レール
  • S3レールS3レール
  • スライド枠フレームスライド枠フレーム
  • L型ジョイントL型ジョイント
  • 標準ローラ標準ローラ
  • ベアリングローラベアリングローラ
  • SS固定連動ブラケットSS固定連動ブラケット
  • SS連動ブラケットSS連動ブラケット
  • 取手取手
  • 各種プレート各種プレート
  • Nアルミフレーム(外枠用)Nアルミフレーム(外枠用)
    三方ジョイント(外枠用)三方ジョイント(外枠用)

SS専用アクセサリー

※項目をクリックしていただきますと詳細をご覧いただけます。

各アルミフレーム取り付け詳細図

AF30取り付け例、AF40取り付け例

下記型式は外枠のアルミフレームは含まれておりません。部品出荷となっています

TYPE フレーム呼寸(mm) A(mm)
スライドレール
枠外寸(縦)
B(mm)
スライドレール
枠外寸(横)
プレート色 プレート材質 プレート厚
SS2 30 420~1940まで 520~1940まで C(クリア)
SB(スモークブラウン)
WA(白アルマイト)
VC(塩ビ)
PC(ポリカーボネート)
AL(アルミ)
2t / 3t
(アルミ板=2t)
40
SS2M 30 1420~2540まで
40

※上記記載プレート・材質・色以外でもご用意できますのでお問い合わせください。

  • スライドシャッターS2
    TYPE:SS2
    スライドシャッターS2
  • スライドシャッターS2M
    TYPE:SS2M
    スライドシャッターS2M
  • 高さが1080mmを超えた場合、桟が追加となります。

下記型式は外枠のアルミフレームは含まれておりません。部品出荷となっています

TYPE フレーム呼寸(mm) A(mm)
スライドレール
枠外寸(縦)
B(mm)
スライドレール
枠外寸(横)
プレート色 プレート材質 プレート厚
SS3 30 420~1940まで 1220~2540まで C(クリア)
SB(スモークブラウン)
WA(白アルマイト)
VC(塩ビ)
PC(ポリカーボネート)
AL(アルミ)
2t / 3t
(アルミ板=2t)
40
SS3M 40 2120~2920まで

※上記記載プレート・材質・色以外でもご用意できますのでお問い合わせください。

  • スライドシャッターS3
    TYPE:SS3
    スライドシャッターS3
  • スライドシャッターS3M
    TYPE:SS3M
    スライドシャッターS3M
  • 高さが1080mmを超えた場合、桟が追加となります。

お問い合わせ

マシンシャッター 設計支援担当

Tel  03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)